搜索
- 产品
- 仓储自动化
- 按技术分类的解决方案
- 输送机系统
- 水平配送输送机
水平配送输送机
使用高速分拣解决方案运输、分流、传送和制造间隙
借助 Transnorm 水平配送输送机,可以实现高性能、高度可配置、节能的分拣解决方案。 结合布置在一侧或两侧的目的地轨道,再加上用于形成间隙的上游定时输送机,可以快速实现完整的分拣解决方案。
全电动旋转轮和提升辊筒移载装置在性能、准确性和效率方面为多个行业设定了新标准。 因此,即使是复杂的货物也可以安全地高速输送。
SmartSort®旋转轮输送机 – TS 4800
利用 Transnorm SmartSort®旋转轮输送机实现高出料和分拣性能
TS 4800 SmartSort® 旋转轮输送机是配有电动旋转杆和中央驱动器的模块化卸载输送机。 旋转辊筒杆的辊距很小,并且旋转周期极短,因此可实现高达 6,000 件/小时的高度动态配送。
典型应用是长度超过 100 毫米的包装货物,其中所输送物料的底面可能差异极大或不明确。 因此,即使是很轻的非刚性负载,也可以安全地高速输送 - 从货运袋或小盒子,到可搭载到汽车轮胎上带有华夫格底面的塑料容器和托盘。 另一个优点是小心负载搬运,在整个模块中移动时不会碰到任一侧的导向元件。
Transnorm SmartSort®旋转轮输送机具有以下优势:
- 精确、高分拣性能 - 负载与输送机表面之间不发生滑动
- 易碎负载的搬运特别小心
- 搬运最具挑战性的轻型非刚性负载
- 电动旋转轮
- 辊筒上均匀的大功率移载
- 低噪音操作
SmartSort® LineSplitter
Transnorm SmartSort® LineSplitter - 在高性能范围内可靠地划分线路
Transnorm SmartSort® LineSplitter 是一款标准化的行业解决方案,适用于包裹和配送行业内寻求高性能线路配送的最终用户和集成商。其能力范围归类为高于推杆、正时提升皮带和刮板输送机等标准出料解决方案,但低于经典分拣机解决方案
应用示例包括但不限于:来自一条输送机线路(按特殊标准或数量划分)的负载可以分拣到两个或三个目的地。
包括快递袋或更小的纸板盒在内各种轮廓的负载能以高达 6,000 个负载/小时的最高性能可靠输送。 此外,由于极短的线路切换时间,可以大大减小各个包裹之间的距离。 另一个优势在于轻柔的产品搬运: 所输送的货物通过 LineSplitter,不与侧向的导向元件接触。
Transnorm SmartSort® LineSplitter 具有以下优势:
- 即使是各种敏感负载也可进行高性能线路分割
- 极短的切换时间大大减小了负载之间的间隙
- 轻柔的产品搬运
- 极其紧凑,没有突出的组件
- 可以随意适应交替性分割任务
SmartSort® 线路跨越装置
Transnorm SmartSort® - 高性能细分市场中的跨越和合流线路或分流线路
每当需要跨越和/或分流必须高速精确流动的负载时,Transnorm SmartSort® 线路合流或跨越装置都是理想的解决方案。 这种标准化装置是瓶颈终结者 – 灵活的电动旋转杆具有很短的切换时间,因此在将纸板箱、货栈和其他各种负载准确配送到正确的前进线路上时,相邻负载之间只有很小的间隙。
Transnorm SmartSort® 线路跨越装置具有以下优势:
- 在高性能细分市场中,即使输送的是敏感货物,也可以进行跨越或合流操作
- 可以在并行的目的地输送机上将输送的货物重新定位在正确位置
- 通过单独控制旋转杆以及最短的切换时间,可以确保输送的连续货物之间的间隙极小
- 可以随意适应交替性输送任务
- 极其紧凑,没有突出的组件
辊筒功能输送机 – TS 2800
利用配备中央驱动装置的 Transnorm 辊筒功能输送机实现高出料和分拣性能
灵活、可配置的辊筒功能具有设计和构造简单、坚固的特点;适用于箱子、货栈和容器的输送。借助极高的分拣性能,可以以节能的方式实施输送。
TS 2800 的基本版本是由平皮带驱动的辊筒输送机。 需要时可以集成向外移载段,这使其成为包装货物和 50 kg/m 以下重负载的理想分拣线。可以根据辊筒的布置和数量来配置旋转或垂直升降辊筒杆,以满足特定应用的要求。
配备中央驱动装置的 Transnorm 辊筒功能输送机具有以下优势:
- 高分拣性能和高能效(例如,一个驱动器可驱动 10 米的输送机路线和七个出料站)
- 可以随后根据需要轻松、精确地适应负载
- 辊筒上均匀的大功率移载
- 运行时噪音极低
- 可选的全电动旋转轮和提升辊筒移载装置
24V 辊筒功能输送机 – TS 2730
配备辊筒驱动装置的 Transnorm 辊筒功能输送机 - 灵活高效的内部物流分拣解决方案
Transnorm TS 2730 辊筒功能输送机基于 24V 技术,是分拣解决方案的灵活高效选项,吞吐能力高达 1,800 个负载/小时。 与出料输送机结合使用时,可以配备完整的订单拣选和装运部门以及收货/发货区域。 通过无压力积放,可以输送敏感负载和各种质量的包装箱。
配备辊筒驱动装置的 Transnorm 辊筒功能输送机具有以下优势:
- 标准化的经济解决方案
- 完全可逆
- 紧凑、扁平化设计与构造
- 通过电动辊筒驱动(24V 技术)
- 只需要较低的装机功率
- 低磨损,便于维护
- 运行时噪音极低
- 可以快速轻松地进行后续调整
- 可选的电动提升辊筒移载装置
提升辊筒移载装置 – TS 2733
Transnorm 提升辊筒移载装置 - 强大且经济的标准模块
此全电动提升辊筒移载装置是一种强大而经济的标准模块,适用于基于 24V 技术的分拣和配送。 在高达 1,800 个负载/小时中等吞吐能力的系统中,货栈、托盘、箱子或带平底面的负载等标准化货物适合使用辊筒输送机,并可在反方向以 90 度角进行输送。
由于采用模块化紧凑设计,辊筒移载输送机没有任何外部干扰轮廓,可轻松集成到现有系统中,并可与各种辊筒输送机结合使用。 即使环境或任务发生变化,也可以通过可变的辊筒轨道数量(最少 2 个)和布置,经济地实现改装调速。
Transnorm 提升辊筒移载装置具有以下优势:
- 进料和出料能力高达 1,800 个负载/小时的标准化经济解决方案
- 低磨损,便于维护
- 紧凑、扁平化设计,无外部干扰轮廓
- 可轻松集成到现有系统
- 还可以根据输送机货物的尺寸进行定制改装
- 通过电机驱动的辊筒进行驱动(采用 24V 技术的分流器)
- 电动提升
- 安全高效
- 可以选择反向分流
- 完全可逆
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。