- 产品
- 仓储自动化
- 按技术分类的解决方案
- 输送机系统
输送机系统
箱子、周转箱和塑料袋优化运输和分拣输送机系统,提高了吞吐量
应用正确的自动化级别,对于在增长过程中实现最高的生产率,而发挥着关键作用。 Honeywell 提供各种输送机设备、软件和控制,以解决吞吐量难题。
各种积放、运输、分流、称重、纸箱、料箱和塑料包裹搬运提供灵活的选项。 这些选项由强大通用的 Momentum™ 仓库执行系统提供支持,可以结合使用并进行配置,以便为您最复杂的物料搬运需求创建优化的自动化解决方案。
前瞻式设计和高质量制造可提供高吞吐率、减少维护并最大限度提高可靠性,从而使您可预测结果,消除您的后顾之忧。
-
积放输送机高级输送机系统以极小的占地空间保持产品完整性,可进行高吞吐量、高密度、低压力和零压力积放。 -
弯道输送机Transnorm 的旗舰皮带弯道输送机系列因其在性能、可靠性和便于维护性方面树立行业标准而享誉全球。 -
水平配送输送机精确、可配置并且节能 - 众所周知,Transnorm 的高性能分拣模块可应对最具挑战性的非刚性负载。 -
合流和分流输送机接合点输送机可靠地连接多条线路(无论水平还是垂直),从而使负载始终向前流动并实现精确搬运。 -
托盘输送机系统灵活、可扩展的标准和定制积放和运输托盘输送机系统,适用于制造、仓储和配送。 -
运输输送机高级运输输送机解决方案占用极少的系统空间,并可与完全自动化系统的其他物料搬运组件集成。 -
垂直式输送机垂直输送机和分拣设备可在需要多个提升高度的紧凑型仓库中运输物品时实施精确控制。
相关内容
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
Copyright © 2025 Honeywell International Inc