搜索
/content/sps/cn/zh/search-results.html
- 产品
- 仓储自动化
- 按技术分类的解决方案
- 输送机系统
- 运输输送机
运输输送机
以高吞吐量移动不同重量、尺寸和包装材料的周转箱、箱子和包裹
Honeywell 的先进输送机系统(英制和公制标准)非常适合各种大小、形状和包装的产品的高吞吐量运输。 这些高效的运输输送机解决方案占用极少的系统空间,并与完全自动化系统的其他物料搬运组件集成。
技术包括:
皮带输送机
皮带输送机兼具高输送速度和货物小心搬运的优点,是在水平、倾斜或下降应用中正向传送产品的有效替代选项。
- 重载框架构造
- 悬挂式末端装和侧装驱动
- 运输的货物与传输层之间不发生滑动
- 对运输的敏感产品进行轻柔的产品搬运
- 备件要求极低,便于维护
制动计量传送带
此低维护解决方案可轻松控制合流放行并在高速移动的纸箱之间提供一致间隙。
- 优化产品搬运,以实现业内最高的吞吐量
- 针对小型纸箱搬运而设计
- 在高速下对负载进行准确定时
- 对运输的敏感产品进行特别轻柔的产品搬运
- 低维护要求
Casemat™
采用高性能模块化塑料皮带输送表面,非常适合食品、饮料和消费品应用。
- 低噪音和低维护要求
- 提供弯道、直线、称重和倾斜输送机样式
- 不锈钢设计,适用于要求有限冲洗功能的项目
空瓦楞纸箱输送机
此输送机经过专门设计,可用于搬运仓库和配送中心的空瓦楞纸箱废料和进行批量传送。
- 床架和防护栏设计可消除支撑点,实现无干扰操作
- 支持许多标准产品转移
- 预先设计了转储点和终端保护
无动力输送机
此非动力式输送机选项可降低系统复杂性和更大限度减少操作噪音。
- 多个辊筒的轮式产品可满足各种应用的需求
- 针对从分拣机转移的小件物品优化的分拣后接合
- 为经过输送机线的操作员提供门选项
- 专用于拣选模块应用的符合人体工学设计的床
自动码垛台
这个经过成百上千次安装验证的可靠解决方案可更大限度减少并排纸箱,促进物料搬运系统中的单排产品流。 这款强大的对齐输送机配备驱动侧导向装置,适用于坚固耐用型包装和快递服务提供商。 狭窄的辊筒隔板和精确放置的驱动侧导向装置可以可靠地对齐非常扁平或柔软的货物。
- 可在不降低速度的情况下轻柔对齐
- 低噪音操作
- 随时可用的备件,便于维护
- 可扩展到大型紧凑的布局
- 完全机械化解决方案,无需额外控制
V 形带动力辊筒输送机
使用 V 形带系统,您可以灵活地通过弯道、倾斜、合流和分拣输送机快速移动产品,从而实现轻柔的纸箱搬运和极少的维护停机。
- 无后端的 V 形带可更大限度延长组件寿命和提高可靠性
- 单件、全金属滑轮设计
- 可通过单个工具调整托辊上的驱动压力
- 弹簧张紧器装置可消除启动问题和张力调整时的不确定性
- 皮带输送机和 IntelliQ 积放输送机具有动力输出 (PTO) 配置
定心输送机
中心货物在双侧喷射线分流器、贴标机或捆扎装置前以高吞吐量平衡输送。 我们的定心输送机具有高性能,同时几乎免维护,并可进行低噪音操作。
- 在不降低速度的情况下平稳定心
- 几乎免维护并可进行低噪音操作
- 经验证的经济高效解决方案
相关内容
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。