通用手持式设备
HH1802二维便携式蓝牙扫描器
HH1802二维便携式蓝牙扫描器是应用于物流,零售,医疗,制造等多个行业的新一代便携扫描设备。
- 更强的扫描性能。包括更快的扫描速度、更广的扫描角度、最大可达75cm/s的运动容差等优秀性能。
- 蓝牙5.0支持更稳定和快速的连接。
- 更强的续航能力,更短的充电时间。一次充满电可工作12小时,15000次扫描。
尺寸
- 整体尺寸
- L<100mm;w<50mm, D<25mm;<100g
Scanning Specifications
- 扫描次数
- 单次充满后满足15000次扫描
- 运动公差
- 75cm/s
- 解码能力
- DM:5mil
- QR:5mil
- 最高密度C39: 3mil
Network
- 蓝牙
- 蓝牙5.0
Hardware
- 瞄准器类型
- 物理快递、商超零售、制造、医疗
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 1.5米30次跌落
其他
- 电池容量
- 900mAh
尺寸
- 整体尺寸
- L<100mm;w<50mm, D<25mm;<100g
Scanning Specifications
- 扫描次数
- 单次充满后满足15000次扫描
- 运动公差
- 75cm/s
- 解码能力
- DM:5mil
- QR:5mil
- 最高密度C39: 3mil
Network
- 蓝牙
- 蓝牙5.0
Hardware
- 瞄准器类型
- 物理快递、商超零售、制造、医疗
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 1.5米30次跌落
其他
- 电池容量
- 900mAh
- 整体尺寸 : L<100mm;w<50mm, D<25mm;<100g
- 扫描次数 : 单次充满后满足15000次扫描
- 运动公差 : 75cm/s
- 解码能力 : DM:5mil|QR:5mil|最高密度C39: 3mil
- 蓝牙 : 蓝牙5.0
- 瞄准器类型 : 物理快递、商超零售、制造、医疗
- 电池容量 : 900mAh
- 跌落规格 : 1.5米30次跌落