搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html

通用手持式设备

HH490 高性能二维影像扫描枪

HH490系列专为要求快速进行一维/二维扫描操作的商业环境而设计,拥有工业级产品的可靠性和卓越的条码识别能力,即使面对破损和污损的条码,仍可轻松应付。

总览

HH490系列是霍尼韦尔新一代二维影像扫描枪,性能卓越,广泛应用于政府部门的人事登记、大型商场和超市的会员识别和支付、新型零售和支付、酒店登记管理、影院检票,甚至包括医院和学校等需要快速扫描识别的场合。

该产品采用霍尼韦尔多项增强技术,可轻松满足各种扫描需求,帮助用户快速获取数据,简化操作流程,大幅提升企业的管理效率。让扫描更简单、更快捷!

配备霍尼韦尔先进的EZ配置和POS驱动,极大地简化配置过程并节省时间,满足快速大规模商业部署的需求。 同时,完全兼容现有的HH400配件,帮助老用户大幅降低成本并保障初期投资。

特点&优

  • 灵活通用:HH490兼具出色的灵活性和通用性,可满足不同客户在各种应用场合的扫描需求。无论是零售业的商品条码、数字代码,还是政府和酒店业的数据矩阵、点码,都能轻松读取
  • 行业领先的性能:内置1GHz微处理器和百万像素摄像头,加之霍尼韦尔全球领先的解码技术,对各种条码,甚至是受损的条码都具有行业领先的识别性能,可避免手动输入的错误,让生产工作更快速高效
  • 智能软件工具:采用霍尼韦尔EZ配置、OPOS/JPOS驱动、POSNET4、SMU和各种插件等智能软件工具,极大地简化了配置和安装过程,免去了集成其他设备的烦恼
  • 完整齐全的配件:具有USB数据线、RS232数据线、支架、电源等全套配件,可满足客户在不同应用场合的需求,同时兼容各种POS机和设备,使用方便
规格

功能

  • 应用
    • 酒店登记管理
    • 大型商场和超市的会员识别和支付
    • 影院检票
    • 新型零售和支付
  • 外形规格
    • 手持枪式扫描

尺寸

  • 整体尺寸
    • 72.5mm×125mm×154mm

Scanning Specifications

  • 景深
    • 20mm - 355mm
  • 扫描模式
    • 影像扫描
  • 解码能力
    • 解读标准1D、PDF、2D条码和点码
  • 运动公差
    • 在最佳焦距时可识别运动速度≤75 cm/s的 13 mil UPC-A
  • 亮度
    • 0 to 100,000 lux (9,290 英尺烛光)

Hardware

  • 瞄准器类型
    • LED
  • 引擎类型
    • 二维影像式(1280 x 800 像素)
  • 主机系统接口
    • USB, RS-232

Electrical

  • 输入电压
    • 5 ± 0.5VDC
  • 操作电源
    • 2 W (400 mA @ 5V DC)

Environmental

  • 工作湿度
    • 相对湿度0% 至 95%,无冷凝
  • 存储温度范围
    • -40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)
  • 工作温度
    • 0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)

Standards & Approvals

  • 滚动规格
    • 从0.5米(1.6英尺)高处滚落(冲击)测试250次
  • 防护等级
    • IP40
  • 跌落规格
    • 可承受从1.2米高处跌落至水泥地面两次

Service Terms

  • 保修期限
    • 2年原厂质保

功能

  • 应用
    • 酒店登记管理
    • 大型商场和超市的会员识别和支付
    • 影院检票
    • 新型零售和支付
  • 外形规格
    • 手持枪式扫描

尺寸

  • 整体尺寸
    • 72.5mm×125mm×154mm

Scanning Specifications

  • 景深
    • 20mm - 355mm
  • 扫描模式
    • 影像扫描
  • 解码能力
    • 解读标准1D、PDF、2D条码和点码
  • 运动公差
    • 在最佳焦距时可识别运动速度≤75 cm/s的 13 mil UPC-A
  • 亮度
    • 0 to 100,000 lux (9,290 英尺烛光)

Hardware

  • 瞄准器类型
    • LED
  • 引擎类型
    • 二维影像式(1280 x 800 像素)
  • 主机系统接口
    • USB, RS-232

Electrical

  • 输入电压
    • 5 ± 0.5VDC
  • 操作电源
    • 2 W (400 mA @ 5V DC)

Environmental

  • 工作湿度
    • 相对湿度0% 至 95%,无冷凝
  • 存储温度范围
    • -40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)
  • 工作温度
    • 0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)

Standards & Approvals

  • 滚动规格
    • 从0.5米(1.6英尺)高处滚落(冲击)测试250次
  • 防护等级
    • IP40
  • 跌落规格
    • 可承受从1.2米高处跌落至水泥地面两次

Service Terms

  • 保修期限
    • 2年原厂质保
  • 应用 : 酒店登记管理|大型商场和超市的会员识别和支付|影院检票|新型零售和支付
  • 外形规格 : 手持枪式扫描
  • 整体尺寸 : 72.5mm×125mm×154mm
  • 景深 : 20mm - 355mm
  • 扫描模式 : 影像扫描
  • 解码能力 : 解读标准1D、PDF、2D条码和点码
  • 运动公差 : 在最佳焦距时可识别运动速度≤75 cm/s的 13 mil UPC-A
  • 亮度 : 0 to 100,000 lux (9,290 英尺烛光)
  • 瞄准器类型 : LED
  • 引擎类型 : 二维影像式(1280 x 800 像素)
  • 主机系统接口 : USB, RS-232
  • 输入电压 : 5 ± 0.5VDC
  • 操作电源 : 2 W (400 mA @ 5V DC)
  • 工作湿度 : 相对湿度0% 至 95%,无冷凝
  • 存储温度范围 : -40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)
  • 工作温度 : 0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)
  • 滚动规格 : 从0.5米(1.6英尺)高处滚落(冲击)测试250次
  • 防护等级 : IP40
  • 跌落规格 : 可承受从1.2米高处跌落至水泥地面两次
  • 保修期限 : 2年原厂质保
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
HH490产品彩页
application/pdf 240.57 KB
9/29/2021
240.57 KB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Open-Source-License-HH490
application/pdf 7.73 MB
9/29/2021
7.73 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
HH490产品彩页
240.57 KB
9/29/2021
240.57 KB
Open-Source-License-HH490
7.73 MB
9/29/2021
7.73 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
HH490产品彩页
240.57 KB
9/29/2021
Open-Source-License-HH490
7.73 MB
9/29/2021