通用手持式设备
Hyperion 1300g 轻工业扫描器
Hyperion 1300g 轻工业扫描器
Hyperion™: 1300g 线性成像条码扫描仪非常适合扫描密集型应用和轻工业应用。它各方面的性能达到了完美平衡,采用符合人体工学的设计,而且非常坚固耐用(可以用它来锤钉子)。Hyperion 1300g 扫描器使用多年都不会出现故障,让您无后顾之忧。
- 功能多样性:一台设备即可在 457 毫米(18 英寸)外读取 13 mil 条形码,亦可读取高密度条形码,消除了购买特种扫描仪的需求。
- 卓越的手持式扫描:通过提供直观而强劲的手持式扫描性能,提高通量。
- Remote MasterMind®: 扫描仪管理软件:为 IT 管理员提供更加方便快捷的解决方案,满足在同一个地点远程管理网内所有扫描仪的需求。
- 自动接口检测:在一台设备上支持所有常用的接口,以自动接口检测和配置替代了扫描编程条码的耗时流程。
- 舒适的人体工学设计:适合高强度手持扫描的最佳枪式外形构造,保证操作人员的舒适度和生产率。
- 领先的耐用性:无活动部件,使用耐冲击保险杠,可靠的设计保证持久工作,减少维护费用。
Hyperion 1300g 一维影像条码扫描器具有出色的性能、多功能性和耐用性。1300g 扫描器速度快,界面直观,易于使用。更棒的是,它无需另外购买特定用途的扫描器,因为 1300g 扫描仪能够在 45.7 厘米(18 英寸)范围内读取 13 mil 条码以及小至 3 mil 的高密度条码。Hyperion 1300g 扫描器内部无活动部件,不易磨损,是市场上一般用途扫描器中最坚固耐用的产品之一。它的坚固程度超乎想象,甚至可以用它来锤钉子。如果您在寻求具有出色扫描性能和耐用性的通用手持式一维条码扫描器,Hyperion 1300g 将会是您的理想之选。
功能
- 外形规格
- 枪形
尺寸
- 整体尺寸
- 5.9 x 4.4 x 3.1 英寸
- 15 x 11.2 x 7.9 厘米
Scanning Specifications
- 斜角
- 65
- 扫描模式
- 单一扫描线
- 运动公差
- 51 厘米/秒(20 英寸/秒)
- 解码能力
- 1D
- GS1 DataBar
- 亮度
- 0 - 70000 流明
- 印刷对比度
- 20
- 景深
- 0.5 - 26 英寸
- 间距
- 65
- 扫描范围
- 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
Network
- 蓝牙规格
- 不适用
- 蓝牙
- 否
Hardware
- 引擎类型
- 一维扫描引擎
- 主机系统接口
- RS-485
- RS-232C
- KBW
- USB
- RS-232
- 无线
- 否
Electrical
- 操作电源
- 1 W
- 输入电压
- 5 V DC
- 待机电源
- 0.63
Environmental
- 工作温度
- 32 - 122 °F
- 0 - 50 °C
- 存储温度范围
- - 40 - 140 °F
- - 40 - 60 °C
- 工作湿度
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP41
- 跌落规格
- 可承受从 1.5 米(5 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
Service Terms
- 保修期限
- 5 年
功能
- 外形规格
- 枪形
尺寸
- 整体尺寸
- 5.9 x 4.4 x 3.1 英寸
- 15 x 11.2 x 7.9 厘米
Scanning Specifications
- 斜角
- 65
- 扫描模式
- 单一扫描线
- 运动公差
- 51 厘米/秒(20 英寸/秒)
- 解码能力
- 1D
- GS1 DataBar
- 亮度
- 0 - 70000 流明
- 印刷对比度
- 20
- 景深
- 0.5 - 26 英寸
- 间距
- 65
- 扫描范围
- 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
Network
- 蓝牙规格
- 不适用
- 蓝牙
- 否
Hardware
- 引擎类型
- 一维扫描引擎
- 主机系统接口
- RS-485
- RS-232C
- KBW
- USB
- RS-232
- 无线
- 否
Electrical
- 操作电源
- 1 W
- 输入电压
- 5 V DC
- 待机电源
- 0.63
Environmental
- 工作温度
- 32 - 122 °F
- 0 - 50 °C
- 存储温度范围
- - 40 - 140 °F
- - 40 - 60 °C
- 工作湿度
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP41
- 跌落规格
- 可承受从 1.5 米(5 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
Service Terms
- 保修期限
- 5 年
- 外形规格 : 枪形
- 整体尺寸 : 5.9 x 4.4 x 3.1 英寸|15 x 11.2 x 7.9 厘米
- 斜角 : 65
- 扫描模式 : 单一扫描线
- 运动公差 : 51 厘米/秒(20 英寸/秒)
- 解码能力 : 1D|GS1 DataBar
- 亮度 : 0 - 70000 流明
- 印刷对比度 : 20
- 景深 : 0.5 - 26 英寸
- 间距 : 65
- 扫描范围 : 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 蓝牙规格 : 不适用
- 蓝牙 : 否
- 引擎类型 : 一维扫描引擎
- 主机系统接口 : RS-485|RS-232C|KBW|USB|RS-232
- 无线 : 否
- 操作电源 : 1 W
- 输入电压 : 5 V DC
- 待机电源 : 0.63
- 工作温度 : 32 - 122 °F|0 - 50 °C
- 存储温度范围 : - 40 - 140 °F|- 40 - 60 °C
- 工作湿度 : 0 - 95 %
- 防护等级 : IP41
- 跌落规格 : 可承受从 1.5 米(5 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
- 保修期限 : 5 年