通用手持式设备
SG20T 系绳扫描仪
SG20T 系绳扫描仪
SG20 手持式扫描仪可加速您的客户的结账体验,其人体工程学设计可满足零售、办公、库存和轻工业生产中的柜台扫描应用。
- 提供 2D 成像技术,可实现高度响应、可靠的扫描。
- 独特、符合人机工程学原理的设计可最大程度地保证舒适性,并节约柜台空间。
- 与销售点系统、iOS 和 AndroidTM 设备、个人计算机以及常用软件解决方案无缝集成。
- 可选的满足您扫描需求的选项:一维或二维扫描引擎,激光瞄准器或 LED 瞄准器,有线或蓝牙无线。
- 大型 LED 指示灯提供有效的视觉运行反馈。
SG20 系列具有比同类设备更大的运动公差,可以确保您更方便、一致地扫描所有常见一维和二维条码。SG20 系列的拱形轮廓非常适合狭窄的空间。其大尺寸的彩色 LED 灯管提供明亮、可见的指示,以确认在噪音环境下的扫描–:功能成功实现。多种选择。满足您需求的扫描引擎:一维(线性)、配有激光瞄准器的二维或最适合面向客户应用的带 LED 瞄准器的二维扫描引擎。现在,您可以在整个运营过程中使用单一扫描器系列产品实现标准化操作,同时还可以享受各种不同应用的最佳解决方案。对于具有特殊卫生要求的医疗或食品服务用途,SG20 系列还包含医用配置。其采用消毒外壳,可承受频繁的化学擦拭物的有害影响。该医用型号还包括基于 LED 的瞄准器,是针对患者应用的理想选择。无论如何配置,整个 SG20 产品线都具有较高的性价比。SG20 系列还必须与匹配配件共同使用,如免提式扫描用的扫描站内和底座。其也释放柜台或桌面空间。
功能
- 外形规格
- 曲面
尺寸
- 整体尺寸
- 20 x 6.1 x 6.5 厘米
- 7.9 x 2.4 x 2.6 英寸
Scanning Specifications
- 扫描范围
- 全范围(6 至 40 英尺(150 毫米至 13 米))
- 印刷对比度
- 20
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 解码能力
- 2D
- 1D
Network
- 蓝牙
- 是
- 蓝牙规格
- v2.1
Hardware
- 主机系统接口
- KBW
- USB
- RS-232
- 引擎类型
- 2D
- 无线
- 否
Environmental
- 工作温度
- 0 - 50 °C
- 32 - 122 °F
- 存储温度范围
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
- 工作湿度
- 5 - 95 %
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP30
- 跌落规格
- 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的多次跌落
Service Terms
- 保修期限
- 5 年
功能
- 外形规格
- 曲面
尺寸
- 整体尺寸
- 20 x 6.1 x 6.5 厘米
- 7.9 x 2.4 x 2.6 英寸
Scanning Specifications
- 扫描范围
- 全范围(6 至 40 英尺(150 毫米至 13 米))
- 印刷对比度
- 20
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 解码能力
- 2D
- 1D
Network
- 蓝牙
- 是
- 蓝牙规格
- v2.1
Hardware
- 主机系统接口
- KBW
- USB
- RS-232
- 引擎类型
- 2D
- 无线
- 否
Environmental
- 工作温度
- 0 - 50 °C
- 32 - 122 °F
- 存储温度范围
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
- 工作湿度
- 5 - 95 %
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP30
- 跌落规格
- 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的多次跌落
Service Terms
- 保修期限
- 5 年
- 外形规格 : 曲面
- 整体尺寸 : 20 x 6.1 x 6.5 厘米|7.9 x 2.4 x 2.6 英寸
- 扫描范围 : 全范围(6 至 40 英尺(150 毫米至 13 米))
- 印刷对比度 : 20
- 亮度 : 0 - 100000 流明
- 解码能力 : 2D|1D
- 蓝牙 : 是
- 蓝牙规格 : v2.1
- 主机系统接口 : KBW|USB|RS-232
- 引擎类型 : 2D
- 无线 : 否
- 工作温度 : 0 - 50 °C|32 - 122 °F
- 存储温度范围 : - 20 - 60 °C|- 4 - 140 °F
- 工作湿度 : 5 - 95 %
- 防护等级 : IP30
- 跌落规格 : 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的多次跌落
- 保修期限 : 5 年