通用手持式设备
Voyager 1200g 通用型扫描仪
Voyager 1200g 通用型扫描仪
Voyager™: 1200g(有线)激光条码扫描仪基于世界上最畅销的单线激光扫描仪平台构建。其几乎可以扫描所有线性条码。其在读取质量不佳,甚至损坏条码时表现卓越。
- 卓越的开箱即用体验:无工具装配台使设置更轻松:自动站内检测和配置,以及自动接口检测和配置。
- CodeGate®: 技术:支持用户确保在传输数据前扫描必要条形码,使扫描仪适用于菜单扫描应用。
- 多界面:通过在单个扫描仪中提供对 USB、键盘口和 RS232 接口的支持,将成本降到最低。
- 业内领先的演示扫描:其通过更新对象检测及自动站内检测及配置,增加流通量。
- 不良质量和损坏条形码的扫描性能优异:通过提供无忧的线性扫描解决方案,最大程度地减少手动数据输入的需求,保持生产率。
- 现代的人体工学设计:通过在时尚轻巧的工业设计中集成适合大多数手的手指凹槽,确保操作员的舒适度和生产率。
Voyager 1200g(有线)条码扫描仪为您带来健全性能和灵活性的各类免提和手持扫描应用。无论您选择为何种型号,该 Voyager 扫描器可为几乎所有线性条码提供强大的扫描性能。解码印刷不佳、弄脏、褪色等难以读取的条形码。扫描高密度条形码,分辨率低至 3.5 密耳。在多数情况下,无需购买特制扫描器。利用 Voyager 扫描仪的领先级、免提式演示扫描功能。其通过更新对象检测及自动站内检测及配置,使流通量达到最大化。我们设计的这些 Voyager 扫描器也可减少您的停机时间和服务成本。单一防震安装 PCB 具有更好的耐冲击阻抗性能。重新评估按钮受集成橡胶合成模保护,可最小化跌落事故的影响。设计采用防护型、防刮擦玻璃窗口及 IP42 等级 如您无法找到自己的扫描器,则 Voyager’:的呼唤系统使用视觉和无线通信信号帮助您快速查找丢失的设备。
功能
- 外形规格
- 曲面
尺寸
- 整体尺寸
- 6.6 x 18 x 9.7 厘米
- 3 x 7.1 x 3.8 英寸
Scanning Specifications
- 解码能力
- 1D
- GS1 DataBar
- 扫描模式
- 单一扫描线
- 亮度
- 0 - 70000 流明
- 印刷对比度
- 10
- 扫描范围
- 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 间距
- 60
- 斜角
- 70
- 景深
- 0 - 14.4 英寸
Network
- 蓝牙规格
- 不适用
- 蓝牙
- 否
Hardware
- 瞄准器类型
- LED
- 无线
- 否
- 引擎类型
- 1D 激光
- 主机系统接口
- USB
- KBW
- RS-232
- RS-485
- RS-232C
Electrical
- 待机电源
- 0.35
- 操作电源
- 0.7 W
- 输入电压
- 5 V DC
Environmental
- 存储温度范围
- - 4 - 140 °F
- - 20 - 60 °C
- 工作温度
- 32 - 122 °F
- 0 - 50 °C
- 工作湿度
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 从 1.5 米(5 英尺)高处跌落到水泥地 30 次
- 防护等级
- IP42
Service Terms
- 保修期限
- 5 年
功能
- 外形规格
- 曲面
尺寸
- 整体尺寸
- 6.6 x 18 x 9.7 厘米
- 3 x 7.1 x 3.8 英寸
Scanning Specifications
- 解码能力
- 1D
- GS1 DataBar
- 扫描模式
- 单一扫描线
- 亮度
- 0 - 70000 流明
- 印刷对比度
- 10
- 扫描范围
- 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 间距
- 60
- 斜角
- 70
- 景深
- 0 - 14.4 英寸
Network
- 蓝牙规格
- 不适用
- 蓝牙
- 否
Hardware
- 瞄准器类型
- LED
- 无线
- 否
- 引擎类型
- 1D 激光
- 主机系统接口
- USB
- KBW
- RS-232
- RS-485
- RS-232C
Electrical
- 待机电源
- 0.35
- 操作电源
- 0.7 W
- 输入电压
- 5 V DC
Environmental
- 存储温度范围
- - 4 - 140 °F
- - 20 - 60 °C
- 工作温度
- 32 - 122 °F
- 0 - 50 °C
- 工作湿度
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 从 1.5 米(5 英尺)高处跌落到水泥地 30 次
- 防护等级
- IP42
Service Terms
- 保修期限
- 5 年
- 外形规格 : 曲面
- 整体尺寸 : 6.6 x 18 x 9.7 厘米|3 x 7.1 x 3.8 英寸
- 解码能力 : 1D|GS1 DataBar
- 扫描模式 : 单一扫描线
- 亮度 : 0 - 70000 流明
- 印刷对比度 : 10
- 扫描范围 : 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 间距 : 60
- 斜角 : 70
- 景深 : 0 - 14.4 英寸
- 蓝牙规格 : 不适用
- 蓝牙 : 否
- 瞄准器类型 : LED
- 无线 : 否
- 引擎类型 : 1D 激光
- 主机系统接口 : USB|KBW|RS-232|RS-485|RS-232C
- 待机电源 : 0.35
- 操作电源 : 0.7 W
- 输入电压 : 5 V DC
- 存储温度范围 : - 4 - 140 °F|- 20 - 60 °C
- 工作温度 : 32 - 122 °F|0 - 50 °C
- 工作湿度 : 0 - 95 %
- 跌落规格 : 从 1.5 米(5 英尺)高处跌落到水泥地 30 次
- 防护等级 : IP42
- 保修期限 : 5 年