通用手持式设备
Voyager 1202g 通用型扫描仪
Voyager 1202g 通用型扫描仪
Voyager™: 1202g(无线)激光条码扫描仪基于世界上最畅销的单线激光扫描仪平台构建。其几乎可以扫描所有线性条码。其在读取质量不佳,甚至损坏条码时表现卓越。
- 长续航及无需工具即可拆卸的电池:用户首选的锂离子电池可提供 12 小时或更长时间的使用,具体取决于扫描量,并且无需使用工具即可快速轻松地在现场更换电池。
- Remote MasterMind™: 远程管理软件适用:提供开箱即用的远程设备管理解决方案,可方便地管理和追踪已安装设备,降低总拥有成本。
- 寻呼功能:只需按下底座上的按钮,即可找到丢失的扫描仪:Voyager 1202g 将发出一阵蜂鸣声,指示器面板则闪烁指示灯。
- 出色的低质量代码读取能力:快速读取各种一维条码,包括破损或脏污的条码,提高了一次扫描通量并减少了潜在的手动输入错误。
- 自动接口配置:支持设备上所有流行的接口,以自动化接口检测和配置替代了扫描编程条码的耗时流程。
- 蓝牙®:无线技术:支持在距离基座 10 米(33 英尺)及更远的地方(具体视环境而定)扫描所有一维条码,具体取决于用户的环境。
Voyager 1202g(无线)条码扫描仪为您带来健全性能和灵活性的各类免提和手持扫描应用。无论您选择为何种型号,该 Voyager 扫描器可为几乎所有线性条码提供强大的扫描性能。解码印刷不佳、弄脏、褪色等难以读取的条形码。扫描高密度条形码,分辨率低至 3.5 密耳。在多数情况下,无需购买特制扫描器。利用 Voyager 扫描仪的领先级、免提式演示扫描功能。其通过更新对象检测及自动站内检测及配置,使流通量达到最大化。我们设计的这些 Voyager 扫描器也可减少您的停机时间和服务成本。单一防震安装 PCB 具有更好的耐冲击阻抗性能。重新评估按钮受集成橡胶合成模保护,可最小化跌落事故的影响。设计采用防护型、防刮擦玻璃窗口及 IP42 等级 Voyager 1202g 无线型号融合了 Bluetooth®: Class 2 无线电。您与’:底座间不受限制的移动范围长达 10 m (33 ft),扫描器和底座件视线清晰的距离为 30 m (100 ft) 。如您无法找到自己的扫描器,则 Voyager’:的呼唤系统使用视觉和无线通信信号帮助您快速查找丢失的设备。
功能
- 外形规格
- 曲面
尺寸
- 整体尺寸
- 7.1 x 2.6 x 3.6 英寸
- 18 x 6.6 x 9.2 厘米
Scanning Specifications
- 扫描次数
- 45000
- 亮度
- 0 - 70000 流明
- 间距
- 60
- 解码能力
- GS1 DataBar
- 1D
- 景深
- 0 - 14.4 英寸
- 印刷对比度
- 10
- 斜角
- 70
- 扫描范围
- 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 扫描模式
- 单一扫描线
Network
- 蓝牙
- 是
- 蓝牙规格
- v2.1
Hardware
- 无线
- 是
- 引擎类型
- 1D 激光
- 瞄准器类型
- LED
- 主机系统接口
- RS-485
- RS-232
- USB
- KBW
Electrical
- 电池类型
- 超级电容器
Environmental
- 工作温度
- 41 - 104 °F
- 5 - 40 °C
- 存储温度范围
- 23 - 95 °F
- - 5 - 35 °C
- 工作湿度
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 1.5 米(5 英尺)高处到水泥地面跌落 30 次
- 防护等级
- IP42
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
功能
- 外形规格
- 曲面
尺寸
- 整体尺寸
- 7.1 x 2.6 x 3.6 英寸
- 18 x 6.6 x 9.2 厘米
Scanning Specifications
- 扫描次数
- 45000
- 亮度
- 0 - 70000 流明
- 间距
- 60
- 解码能力
- GS1 DataBar
- 1D
- 景深
- 0 - 14.4 英寸
- 印刷对比度
- 10
- 斜角
- 70
- 扫描范围
- 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 扫描模式
- 单一扫描线
Network
- 蓝牙
- 是
- 蓝牙规格
- v2.1
Hardware
- 无线
- 是
- 引擎类型
- 1D 激光
- 瞄准器类型
- LED
- 主机系统接口
- RS-485
- RS-232
- USB
- KBW
Electrical
- 电池类型
- 超级电容器
Environmental
- 工作温度
- 41 - 104 °F
- 5 - 40 °C
- 存储温度范围
- 23 - 95 °F
- - 5 - 35 °C
- 工作湿度
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 1.5 米(5 英尺)高处到水泥地面跌落 30 次
- 防护等级
- IP42
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
- 外形规格 : 曲面
- 整体尺寸 : 7.1 x 2.6 x 3.6 英寸|18 x 6.6 x 9.2 厘米
- 扫描次数 : 45000
- 亮度 : 0 - 70000 流明
- 间距 : 60
- 解码能力 : GS1 DataBar|1D
- 景深 : 0 - 14.4 英寸
- 印刷对比度 : 10
- 斜角 : 70
- 扫描范围 : 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 扫描模式 : 单一扫描线
- 蓝牙 : 是
- 蓝牙规格 : v2.1
- 无线 : 是
- 引擎类型 : 1D 激光
- 瞄准器类型 : LED
- 主机系统接口 : RS-485|RS-232|USB|KBW
- 电池类型 : 超级电容器
- 工作温度 : 41 - 104 °F|5 - 40 °C
- 存储温度范围 : 23 - 95 °F|- 5 - 35 °C
- 工作湿度 : 0 - 95 %
- 跌落规格 : 1.5 米(5 英尺)高处到水泥地面跌落 30 次
- 防护等级 : IP42
- 保修期限 : 3 年