通用手持式设备
Voyager 1250g 激光条码扫描器
Voyager 1250g 激光条码扫描器
通过 Voyager™: 1250g 单线激光条码扫描仪,扩大您的扫描范围。其可读取最远 58.4 cm (23 in) 范围的线性条码,使工作更舒适,提高您的团队的生产效率。通过支架可将扫描器快速转换为免提式扫描。
- 自动接口检测:在一台设备上支持所有常用的接口,以自动接口检测和配置替代了扫描编程条码的耗时流程。
- 扩展景深:轻松扫描远距离物品,支持用户从 17.6 英寸(447 毫米)远处扫描 13 mil 条形码。
- Remote MasterMind™ 远程管理软件适用:提供开箱即用的远程设备管理解决方案,可方便地管理和追踪已启用设备,降低总体拥有成本。
- 人体工学设计:适用于大多数手型的扫描器,减少扫描密集型应用中的用户疲劳。
- 卓越的开箱即用体验:通过快速简便的支架装配简化设置:自动站内检测和配置:通过真实对象检测提高通量。
- CodeGate®: 技术:支持用户确保在传输数据前扫描必要条形码,使扫描仪适用于菜单扫描应用。
Voyager 1250g 单线激光扫描器将 Voyager 系列’:的成熟性能与延长景深相结合,使扫描范围更宽广。其最多可读取 58.4 cm (23 in) 范围内的条码,使工作变得更轻松–:。例如,当您的现金柜台需要扫描购物车内的大件商品时,以及当您的库存工作人员需要扫描存放于较高货架的商品时。1250g 易用、高效,是您团队的最佳选择。’:即使在印刷质量不佳和条码损坏的情况下,经过优化的本产品也可–:快速扫描线性条码。’:其重要性在与使手动数据录入需求最小化。可增加生产率,减少失误率。在生产率方面,1250g 扫描器’:支架让您在使用免提式扫描器时获得与使用双手同样的效果。’:安装快速,即插即用。只需将设备’:线缆插入主机系统,1250g 扫描器将自动配置至适当接口。扫描无需编程条码。无干扰。
功能
- 外形规格
- 枪形
尺寸
- 整体尺寸
- 2.3 x 6.6 x 2.9 英寸
- 6 x 16.8 x 7.4 厘米
Scanning Specifications
- 间距
- 60
- 扫描范围
- 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 扫描模式
- 单一扫描线
- 解码能力
- GS1 DataBar
- 1D
- 景深
- 0 - 17.6 英寸
- 亮度
- 0 - 75000 流明
- 印刷对比度
- 20
- 斜角
- 60
Network
- 蓝牙
- 否
- 蓝牙规格
- 不适用
Hardware
- 主机系统接口
- USB
- KBW
- RS-485
- RS-232C
- RS-232
- 引擎类型
- 1D 激光
- 无线
- 否
Electrical
- 待机电源
- 0.43
- 输入电压
- 5 V DC
- 操作电源
- 0.7 W
Environmental
- 工作温度
- 32 - 104 °F
- 0 - 40 °C
- 工作湿度
- 5 - 95 %
- 存储温度范围
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP41
- 跌落规格
- 从 1.5 米(5 英尺)高处跌落到水泥地 30 次
Service Terms
- 保修期限
- 5 年
功能
- 外形规格
- 枪形
尺寸
- 整体尺寸
- 2.3 x 6.6 x 2.9 英寸
- 6 x 16.8 x 7.4 厘米
Scanning Specifications
- 间距
- 60
- 扫描范围
- 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 扫描模式
- 单一扫描线
- 解码能力
- GS1 DataBar
- 1D
- 景深
- 0 - 17.6 英寸
- 亮度
- 0 - 75000 流明
- 印刷对比度
- 20
- 斜角
- 60
Network
- 蓝牙
- 否
- 蓝牙规格
- 不适用
Hardware
- 主机系统接口
- USB
- KBW
- RS-485
- RS-232C
- RS-232
- 引擎类型
- 1D 激光
- 无线
- 否
Electrical
- 待机电源
- 0.43
- 输入电压
- 5 V DC
- 操作电源
- 0.7 W
Environmental
- 工作温度
- 32 - 104 °F
- 0 - 40 °C
- 工作湿度
- 5 - 95 %
- 存储温度范围
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP41
- 跌落规格
- 从 1.5 米(5 英尺)高处跌落到水泥地 30 次
Service Terms
- 保修期限
- 5 年
- 外形规格 : 枪形
- 整体尺寸 : 2.3 x 6.6 x 2.9 英寸|6 x 16.8 x 7.4 厘米
- 间距 : 60
- 扫描范围 : 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 扫描模式 : 单一扫描线
- 解码能力 : GS1 DataBar|1D
- 景深 : 0 - 17.6 英寸
- 亮度 : 0 - 75000 流明
- 印刷对比度 : 20
- 斜角 : 60
- 蓝牙 : 否
- 蓝牙规格 : 不适用
- 主机系统接口 : USB|KBW|RS-485|RS-232C|RS-232
- 引擎类型 : 1D 激光
- 无线 : 否
- 待机电源 : 0.43
- 输入电压 : 5 V DC
- 操作电源 : 0.7 W
- 工作温度 : 32 - 104 °F|0 - 40 °C
- 工作湿度 : 5 - 95 %
- 存储温度范围 : - 20 - 60 °C|- 4 - 140 °F
- 防护等级 : IP41
- 跌落规格 : 从 1.5 米(5 英尺)高处跌落到水泥地 30 次
- 保修期限 : 5 年