通用手持式设备
Voyager 1400g 一般途条码扫描器
Voyager 1400g 一般途条码扫描器
Voyager™: 1400g 可升级扫描仪可帮助您按照自己的节奏,以最具成本效益的方式升级面积成像。现在购买一维版本,保留以最小成本升级设备的选项,以根据您的采集需求发展,在未来的任何点启用 PDF 和二维条码扫描。
- Remote MasterMind™ 远程管理软件适用:提供开箱即用的远程设备管理解决方案,可方便地管理和追踪已启用设备,降低总体拥有成本。
- 灵活的授权方案:为各型号产品提供标配的基本功能,再通过购买软件授权,可随着需求的增加来启用额外的功能,满足多种多样的扫描需求。
- 适应未来发展:提供经济实惠的二维条码扫描功能,一款机器即可满足企业当前和未来的条码扫描需求。
- 可靠的数据采集:提供全向读取几乎所有一维条码和最广泛使用的二维条码的功能,包括低质量的及移动终端上的条码(在特定型号中有二维解码功能)。
在许多行业,二维条码技术正逐渐成为新的行业标准。这不仅是因为二维条码可容纳更多的数据,还源自政府法规和供应商对二维条码应用的要求。企业也都想要在现在或不久的将来能够抓住这一新兴趋势,不需购买额外的扫描硬件或牺牲扫描性能 ,即可满足面积成像–: 技术的需求。Voyager 1400g 有线扫描器让企业能够以自己的节奏去接纳面积成像,并且实现方式更具成本效益。Voyager 1400g 扫描器可全向读取线性条码,还可以节省成本的方式升级设备,以在购买时或改进数据采集时启用 PDF 和二维码扫描–:。Voyager 1400g 对于仅需要一维和二维条码扫描功能的客户来说是理想选择。它不包含过多额外的面积成像功能,如高级图像采集和处理应用;这让霍尼韦尔能够降低成本,从而以更具吸引力的价格提供更强劲的线性和二维扫描功能。Voyager 1400g 扫描仪对于现在或者将来可能需要面积成像技术的企业来说,更具有特别的价值。
功能
- 外形规格
- 曲面
尺寸
- 整体尺寸
- 7.1 x 2.6 x 1.7 英寸
- 18 x 6.6 x 4.3 厘米
Scanning Specifications
- 运动公差
- 在最佳焦距时可识读以最大 10cm/s (4 in/s) 运动的 13mil UPC
- 斜角
- 70
- 间距
- 60
- 扫描范围
- 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 景深
- 1 - 14 英寸
- 印刷对比度
- 35
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 扫描模式
- 面积成像
- 解码能力
- 2D
- 1D
Network
- 蓝牙
- 否
- 蓝牙规格
- 不适用
Hardware
- 主机系统接口
- RS-232
- KBW
- USB
- RS-485
- 瞄准器类型
- LED
- 无线
- 否
- 引擎类型
- 1D 可升级
- 2D
Electrical
- 输入电压
- 4 - 5.5 V DC
- 操作电源
- 2 W
- 待机电源
- 0.45
Environmental
- 工作温度
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- 存储温度范围
- - 40 - 140 °F
- - 40 - 60 °C
- 工作湿度
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP42
- 跌落规格
- 从 1.5 米(5 英尺)高处跌落到水泥地 30 次
Service Terms
- 保修期限
- 5 年
功能
- 外形规格
- 曲面
尺寸
- 整体尺寸
- 7.1 x 2.6 x 1.7 英寸
- 18 x 6.6 x 4.3 厘米
Scanning Specifications
- 运动公差
- 在最佳焦距时可识读以最大 10cm/s (4 in/s) 运动的 13mil UPC
- 斜角
- 70
- 间距
- 60
- 扫描范围
- 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 景深
- 1 - 14 英寸
- 印刷对比度
- 35
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 扫描模式
- 面积成像
- 解码能力
- 2D
- 1D
Network
- 蓝牙
- 否
- 蓝牙规格
- 不适用
Hardware
- 主机系统接口
- RS-232
- KBW
- USB
- RS-485
- 瞄准器类型
- LED
- 无线
- 否
- 引擎类型
- 1D 可升级
- 2D
Electrical
- 输入电压
- 4 - 5.5 V DC
- 操作电源
- 2 W
- 待机电源
- 0.45
Environmental
- 工作温度
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- 存储温度范围
- - 40 - 140 °F
- - 40 - 60 °C
- 工作湿度
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP42
- 跌落规格
- 从 1.5 米(5 英尺)高处跌落到水泥地 30 次
Service Terms
- 保修期限
- 5 年
- 外形规格 : 曲面
- 整体尺寸 : 7.1 x 2.6 x 1.7 英寸|18 x 6.6 x 4.3 厘米
- 运动公差 : 在最佳焦距时可识读以最大 10cm/s (4 in/s) 运动的 13mil UPC
- 斜角 : 70
- 间距 : 60
- 扫描范围 : 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 景深 : 1 - 14 英寸
- 印刷对比度 : 35
- 亮度 : 0 - 100000 流明
- 扫描模式 : 面积成像
- 解码能力 : PDF|2D|1D
- 蓝牙 : 否
- 蓝牙规格 : 不适用
- 主机系统接口 : RS-232|KBW|USB|RS-485
- 瞄准器类型 : LED
- 无线 : 否
- 引擎类型 : PDF|1D 可升级|2D
- 输入电压 : 4 - 5.5 V DC
- 操作电源 : 2 W
- 待机电源 : 0.45
- 工作温度 : 0 - 40 °C|32 - 104 °F
- 存储温度范围 : - 40 - 140 °F|- 40 - 60 °C
- 工作湿度 : 0 - 95 %
- 防护等级 : IP42
- 跌落规格 : 从 1.5 米(5 英尺)高处跌落到水泥地 30 次
- 保修期限 : 5 年