通用手持式设备
Voyager XP 1472g 通用型扫描仪
Voyager XP 1472g 通用型扫描仪
我们为需要高精度 1D/2D 扫描解决方案的店内零售工作流程设计了 Voyager™: Extreme Performance (XP) 1470 系列扫描仪,采用耐用的外形规格。它能以业界领先的扫描能力扫描传统条码和数字屏幕,即使对于破损和难读的代码也是如此。有线型号提供 5 年保修,无线产品提供 3 年保修。
- 高度精确、快速地扫描破损和质量不佳的条码,并延长扫描距离,无需弯腰即可扫描推车底部,避免在销售点浪费时间。
- 与竞争产品相比,蓝牙范围更长,令速通或旺季卫星 POS 站的操作更加灵活。
- 霍尼韦尔运营智能软件可按需提供扫描的深入信息,提高员工生产率和通量。
- 增强商店每天扫描的代码性能,包括客户智能手机上的数字优惠券、代码和钱包,以及收银台上的商品代码。
Voyager™: XP 1470 系列扫描仪具有与前代产品一样有竞争力的价格,且比之前的型号或同类竞争产品提供更好的耐用性和更强大的扫描功能。对于采用 1D 和 2D 条码读取并且需要更强大和可靠解决方案的店内零售工作流程,它们是理想的手持式扫描仪选项。我们设计了 Voyager XP 1470 系列扫描仪,帮助确保为您的零售员工和客户提供更好的体验。其增强的低质量和破损条码读取能力可为每个人避免令人沮丧的结账体验。扩展的扫描距离直达客户购物车的底部,而长距离的蓝牙范围使速通或旺季卫星 POS 站具有更高的操作灵活性。Voyager XP 1470 系列扫描仪可应对繁忙销售点扫描的苛刻要求——经设计可承受从 1.8 米(6 英尺)高处的 30 次跌落和 0.5 米(1.6 英尺)范围的 1,000 次滚动——同时提供比同类解决方案更高的精度。我们在标志性的 Voyager 系列手持式扫描仪平台上构建 Voyager XP 1470 系列扫描仪,因此它们与您已有的 Voyager 附件完全向后兼容,降低了总拥有成本。
功能
- 外形规格
- 枪形
- 应用
- 零售
- 销售点
尺寸
- 整体尺寸
- 2.4 x 6.8 x 3.2 英寸
- 6.2 x 17.3 x 8.2 厘米
Scanning Specifications
- 斜角
- 70
- 扫描次数
- 50000
- 景深
- 0.2 - 15.8 英寸
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 间距
- 65
- 运动公差
- 在最佳焦距时能以 70 厘米/秒(27.6 英寸/秒)速度识别13 mil UPC
- 解码能力
- 2D
- 1D
- DotCode
- 扫描模式
- 面积成像
Network
- 蓝牙
- 是
- 蓝牙规格
- v4.2
Hardware
- 主机系统接口
- USB
- RS-232
- RS-485
- KBW
- 无线
- 是
- 瞄准器类型
- LED
Environmental
- 存储温度范围
- - 20 - 35 °C
- - 4 - 95 °F
- 工作温度
- 41 - 104 °F
- 5 - 40 °C
- 工作湿度
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 1,000 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落
- 防护等级
- IP52
- 跌落规格
- 可承受从 1.8 米(6 英尺)高处跌落到水泥地 30 次
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
功能
- 外形规格
- 枪形
- 应用
- 零售
- 销售点
尺寸
- 整体尺寸
- 2.4 x 6.8 x 3.2 英寸
- 6.2 x 17.3 x 8.2 厘米
Scanning Specifications
- 斜角
- 70
- 扫描次数
- 50000
- 景深
- 0.2 - 15.8 英寸
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 间距
- 65
- 运动公差
- 在最佳焦距时能以 70 厘米/秒(27.6 英寸/秒)速度识别13 mil UPC
- 解码能力
- 2D
- 1D
- DotCode
- 扫描模式
- 面积成像
Network
- 蓝牙
- 是
- 蓝牙规格
- v4.2
Hardware
- 主机系统接口
- USB
- RS-232
- RS-485
- KBW
- 无线
- 是
- 瞄准器类型
- LED
Environmental
- 存储温度范围
- - 20 - 35 °C
- - 4 - 95 °F
- 工作温度
- 41 - 104 °F
- 5 - 40 °C
- 工作湿度
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 1,000 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落
- 防护等级
- IP52
- 跌落规格
- 可承受从 1.8 米(6 英尺)高处跌落到水泥地 30 次
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
- 外形规格 : 枪形
- 应用 : 零售|销售点
- 整体尺寸 : 2.4 x 6.8 x 3.2 英寸|6.2 x 17.3 x 8.2 厘米
- 斜角 : 70
- 扫描次数 : 50000
- 景深 : 0.2 - 15.8 英寸
- 亮度 : 0 - 100000 流明
- 间距 : 65
- 运动公差 : 在最佳焦距时能以 70 厘米/秒(27.6 英寸/秒)速度识别13 mil UPC
- 解码能力 : PDF|2D|1D|DotCode
- 扫描模式 : 面积成像
- 蓝牙 : 是
- 蓝牙规格 : v4.2
- 主机系统接口 : USB|RS-232|RS-485|KBW
- 无线 : 是
- 瞄准器类型 : LED
- 存储温度范围 : - 20 - 35 °C|- 4 - 95 °F
- 工作温度 : 41 - 104 °F|5 - 40 °C
- 工作湿度 : 0 - 95 %
- 滚动规格 : 1,000 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落
- 防护等级 : IP52
- 跌落规格 : 可承受从 1.8 米(6 英尺)高处跌落到水泥地 30 次
- 保修期限 : 3 年