通用手持式设备
Xenon XP 1950g 通用型扫描仪
Xenon XP 1950g 通用型扫描仪
Xenon™: XP 1950 系列扫描仪提供优异的性能和行业领先的耐用性,可改善员工生产率,最大程度延长正常运行时间,实现较低的总拥有成本(TCO)。
- 扫描仪设计可承受在 0.5 米 (1.6 英尺) 的范围内滚动 2,000 次,从 1.8 米 (6 英尺) 掉落 50 次,为所有使用环境提供一流的耐用性和可靠性。
- 霍尼韦尔 Scanner Management Utility (SMU) 提供一种整体解决方案,让您在应用环境中部署和升级扫描器的方式实现自动化。
- 霍尼韦尔运营智能软件可按需提供扫描的深入信息,提高员工生产率和通量。
- 扫描仪针对扫描客户智能手机上的数字条码以及由收银员扫描收银机上的货物条码进行了优化。
- 优异的扫描性能,甚至可以识别破损或质量不佳的条码,为每次交易节省时间。
收银员难以阅读质量不佳或损坏的条码会导致客户感到沮丧,并最终导致收入损失。提供出色的客户服务是您的使命,在快速、准确和友好的结账体验的驱动下为忠实的客户缔造持久的印象至关重要。霍尼韦尔 Xenon™: Extreme Performance (XP) 系列帮助您的收银员履行使命和承诺,提供出色的客户服务体验。Xenon XP 1950g 具有出色的扫描性能,甚至可以轻松捕获最难读或损坏的条码。Xenon XP 1950g 扫描仪设计可承受从 1.8 米(6 英尺)掉落 50 次,以及在 0.5 米(1.6 英尺)的范围内滚动 2,000 次,防水防尘等级为 IP41,具有行业领先的耐用性。这显著缩短了扫描器的停机时间,降低了检修成本,从而延长了寿命周期,降低了总拥有成本。Xenon XP 1950g 扫描仪为需要对条码进行精确扫描的零售环境而设计,无论是远距离还是扫描损坏的条码,都可以减少对员工的压力——无需弯腰拾取底部架子或篮子底部的条码。Xenon XP 1950g 提供黑色或 Lyric 白色两种型号,使扫描仪与您的环境相匹配,可用的振动模式可确保您获得扫描仪反馈,不受周围环境的影响。
尺寸
- 整体尺寸
- 3.9 x 2.5 x 6.5 英寸
- 9.9 x 6.4 x 16.5 厘米
Scanning Specifications
- 斜角
- 65
- 扫描范围
- 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 扫描次数
- 不适用
- 运动公差
- 在最佳焦距时可识读以最大 400 厘米/秒(157 英寸/秒)运动的 13 mil UPC
- 扫描模式
- 面积成像
- 间距
- 45
- 印刷对比度
- 20
- 景深
- 0 - 34.2 英寸
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 解码能力
- 1D
- 2D
- DOT Code
- 光学字符识别 (OCR)
- 邮政数字
Network
- 蓝牙
- 否
- 蓝牙规格
- 不适用
Hardware
- 无线
- 否
- 瞄准器类型
- 条形图
- 引擎类型
- 2D
- 主机系统接口
- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB
Environmental
- 存储温度范围
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- 工作湿度
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP41
- 滚动规格
- 2,000 次 0.5 米(1.6 英尺)范围内的滚动
- 跌落规格
- 从 1.8 米(6 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
其他
- 应用
- 配送中心
- 销售点
- 零售
- 外形规格
- 枪形
- 输入电压
- 4.4 - 5.5 V DC
- 操作电源
- 2.5 W
- 工作温度
- 0 - 50 °C
- 32 - 122 °F
- 保修期限
- 5 年
- 品牌
- Honeywell
尺寸
- 整体尺寸
- 3.9 x 2.5 x 6.5 英寸
- 9.9 x 6.4 x 16.5 厘米
Scanning Specifications
- 斜角
- 65
- 扫描范围
- 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 扫描次数
- 不适用
- 运动公差
- 在最佳焦距时可识读以最大 400 厘米/秒(157 英寸/秒)运动的 13 mil UPC
- 扫描模式
- 面积成像
- 间距
- 45
- 印刷对比度
- 20
- 景深
- 0 - 34.2 英寸
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 解码能力
- 1D
- 2D
- DOT Code
- 光学字符识别 (OCR)
- 邮政数字
Network
- 蓝牙
- 否
- 蓝牙规格
- 不适用
Hardware
- 无线
- 否
- 瞄准器类型
- 条形图
- 引擎类型
- 2D
- 主机系统接口
- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB
Environmental
- 存储温度范围
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- 工作湿度
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP41
- 滚动规格
- 2,000 次 0.5 米(1.6 英尺)范围内的滚动
- 跌落规格
- 从 1.8 米(6 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
其他
- 应用
- 配送中心
- 销售点
- 零售
- 外形规格
- 枪形
- 输入电压
- 4.4 - 5.5 V DC
- 操作电源
- 2.5 W
- 工作温度
- 0 - 50 °C
- 32 - 122 °F
- 保修期限
- 5 年
- 品牌
- Honeywell
- 应用 : 配送中心|销售点|零售
- 外形规格 : 枪形
- 整体尺寸 : 3.9 x 2.5 x 6.5 英寸|9.9 x 6.4 x 16.5 厘米
- 斜角 : 65
- 扫描范围 : 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 扫描次数 : 不适用
- 运动公差 : 在最佳焦距时可识读以最大 400 厘米/秒(157 英寸/秒)运动的 13 mil UPC
- 扫描模式 : 面积成像
- 间距 : 45
- 印刷对比度 : 20
- 景深 : 0 - 34.2 英寸
- 亮度 : 0 - 100000 流明
- 解码能力 : 1D|2D|DOT Code|PDF|光学字符识别 (OCR)|邮政数字
- 蓝牙 : 否
- 蓝牙规格 : 不适用
- 无线 : 否
- 瞄准器类型 : 条形图
- 引擎类型 : 2D
- 主机系统接口 : KBW|RS-232|RS-485|USB
- 输入电压 : 4.4 - 5.5 V DC
- 操作电源 : 2.5 W
- 存储温度范围 : - 40 - 158 °F|- 40 - 70 °C
- 工作温度 : 0 - 50 °C|32 - 122 °F
- 工作湿度 : 0 - 95 %
- 防护等级 : IP41
- 滚动规格 : 2,000 次 0.5 米(1.6 英尺)范围内的滚动
- 跌落规格 : 从 1.8 米(6 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
- 保修期限 : 5 年
- 品牌 : Honeywell