通用手持式设备
Xenon XP 1952g 无电池扫描仪
Xenon XP 1952g 无电池扫描仪
霍尼韦尔 Xenon™ Extreme Performance (XP) 1952g-bf 面积成像扫描仪是霍尼韦尔最新的由超级电容器驱动的条码扫描仪,无需电池,绿色环保。这款强大的解决方案能够在一次充电后扫描超过 450 个条形码,并且可以通过供电 USB 端口在 60 秒内充满电。
....- ....
- 当充满电时,扫描仪通常可以扫描超过 450 个 UPC/EAN 代码,而无需充电,足以检查 25 位客户。 ....
- 超级电容器充满电后,电量可存续数小时。因此,即使操作员在休息前忘记将扫描仪插入充电器中,也不会影响休息结束后的操作。 ....
- 两个可独立配置的充电警报提醒操作员将扫描仪放回底座进行充电,确保持续运行。 ....
- 使用简单的 USB 连接时,Xenon XP 1952g-bf 扫描仪在 2 分钟内充满电;通过供电 USB 或外部电源,不到 30 秒即可充满。 ....
- 将扫描仪放在基座上时,扫描就绪 LED 通常在 20 秒内闪烁,以通知操作员有足够的电量支持超过 100 次扫描。 ....
霍尼韦尔 Xenon™ Extreme Performance (XP) 1952g-bf 面积成像扫描仪采用最新的无电池技术,可提供蓝牙®低能耗无线技术所带来的自由度,避免与传统电池相关的维护问题或较长的充电时间。与其他 Xenon 扫描仪一样,Xenon XP 1952g-bf 扫描仪拥有强劲的条码扫描性能,哪怕是低质量或破损的条码。集成的蓝牙低能耗 2 类无线电模块让用户在典型工作环境中能够在距离基座 10 米(33 英尺)的范围内完全自由移动。为了增加方便性,基座上的寻呼系统可触发听觉信号,帮助找到放错位置的扫描器。免除拴系有线电缆的牵绊,Xenon XP 1952g-bf 扫描仪将为您打造更安全、更高效的工作环境。扫描仪的无线技术以超级电容器取代了电池,能够在不到两分钟内通过 USB 端口实现完全充电(使用供电 USB 端口或外墙适配器时只需不到 30 秒),并且通常可进行至少 450 次 UPC/EAN 代码扫描而无需充电。这使 Xenon XP 1952g-bf 扫描仪尤其适合围绕 POS、工作站和柜台的应用,例如,作为生物化学(柜台)扫描仪的辅助扫描仪,或支持仓库的发货和收货功能。由于没有电池,就免除了常见的维护困扰,而且扫描仪会更轻、更环保。基于久经考验的 Xenon 平台,Xenon XP 1952g-bf 扫描仪可带来高性能的线性条码扫描和便利的无线应用——一切皆无需电池。
尺寸
- 整体尺寸
- 104 毫米 x 71 毫米 x 160 毫米
- 4.1 英寸 x 2.8 英寸 x 6.3 英寸
Scanning Specifications
- 运动公差
- 在最佳焦距时可识读以最大 400 厘米/秒(157 英寸/秒)运动的 13 mil UPC
- 解码能力
- 1D
- 2D
- Digimarc
- DotCode
- 光学字符识别 (OCR)
- 邮政
- 扫描模式
- 面积成像NEWLINE(1280 x 800 像素阵列)
- 间距
- ±45°
- 印刷对比度
- 最低 20% 的反射差
- 斜角
- ±65°
- 扫描次数
- 通常可进行超过 450 次扫描
- 亮度
- 0 至 100,000 lux
- 9,290 英尺烛光
Network
- 蓝牙
- 是
- 蓝牙规格
- 2.4 GHz (ISM Band) 自适应调频蓝牙 v4.2
Hardware
- 无线
- Class 2;10 m (33 ft) 视线范围
- 主机系统接口
- IBM 46xx (RS485)
- RS-232
- USB
- 键盘口
Electrical
- 待机电源
- 0.5W (0.1A @ 5V)
Environmental
- 存储温度范围
- -40°C 至 70°C
- -40°F 至 158°F
- 工作湿度
- 0% 至 95% 相对湿度、无冷凝
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP52
- 跌落规格
- 能够承受 50 次从 1.8 米(6 英尺)高处到水泥地面的跌落
其他
- 操作电源
- 5W (1A @ 5V)
- 工作温度
- 0°C 至 50°C
- 32°F 至 122°F
- 保修期限
- 三年原厂质保
- 品牌
- Honeywell
尺寸
- 整体尺寸
- 104 毫米 x 71 毫米 x 160 毫米
- 4.1 英寸 x 2.8 英寸 x 6.3 英寸
Scanning Specifications
- 运动公差
- 在最佳焦距时可识读以最大 400 厘米/秒(157 英寸/秒)运动的 13 mil UPC
- 解码能力
- 1D
- 2D
- Digimarc
- DotCode
- 光学字符识别 (OCR)
- 邮政
- 扫描模式
- 面积成像NEWLINE(1280 x 800 像素阵列)
- 间距
- ±45°
- 印刷对比度
- 最低 20% 的反射差
- 斜角
- ±65°
- 扫描次数
- 通常可进行超过 450 次扫描
- 亮度
- 0 至 100,000 lux
- 9,290 英尺烛光
Network
- 蓝牙
- 是
- 蓝牙规格
- 2.4 GHz (ISM Band) 自适应调频蓝牙 v4.2
Hardware
- 无线
- Class 2;10 m (33 ft) 视线范围
- 主机系统接口
- IBM 46xx (RS485)
- RS-232
- USB
- 键盘口
Electrical
- 待机电源
- 0.5W (0.1A @ 5V)
Environmental
- 存储温度范围
- -40°C 至 70°C
- -40°F 至 158°F
- 工作湿度
- 0% 至 95% 相对湿度、无冷凝
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP52
- 跌落规格
- 能够承受 50 次从 1.8 米(6 英尺)高处到水泥地面的跌落
其他
- 操作电源
- 5W (1A @ 5V)
- 工作温度
- 0°C 至 50°C
- 32°F 至 122°F
- 保修期限
- 三年原厂质保
- 品牌
- Honeywell
- 整体尺寸 : 104 毫米 x 71 毫米 x 160 毫米|4.1 英寸 x 2.8 英寸 x 6.3 英寸
- 运动公差 : 在最佳焦距时可识读以最大 400 厘米/秒(157 英寸/秒)运动的 13 mil UPC
- 解码能力 : 1D|2D|Digimarc|DotCode|PDF|光学字符识别 (OCR)|邮政
- 扫描模式 : 面积成像NEWLINE(1280 x 800 像素阵列)
- 间距 : ±45°
- 印刷对比度 : 最低 20% 的反射差
- 斜角 : ±65°
- 扫描次数 : 通常可进行超过 450 次扫描
- 亮度 : 0 至 100,000 lux|9,290 英尺烛光
- 蓝牙 : 是
- 蓝牙规格 : 2.4 GHz (ISM Band) 自适应调频蓝牙 v4.2
- 无线 : Class 2;10 m (33 ft) 视线范围
- 主机系统接口 : IBM 46xx (RS485)|RS-232|USB|键盘口
- 待机电源 : 0.5W (0.1A @ 5V)
- 操作电源 : 5W (1A @ 5V)
- 存储温度范围 : -40°C 至 70°C|-40°F 至 158°F
- 工作湿度 : 0% 至 95% 相对湿度、无冷凝
- 工作温度 : 0°C 至 50°C|32°F 至 122°F
- 防护等级 : IP52
- 跌落规格 : 能够承受 50 次从 1.8 米(6 英尺)高处到水泥地面的跌落
- 保修期限 : 三年原厂质保
- 品牌 : Honeywell