医疗
Genesis XP 7680g 桌面式二维条码扫描器
霍尼韦尔Genesis™XP 7680g是一款桌面式二维条码扫描器,可改善客户体验,提高生产力。
提高生产力
霍尼韦尔Genesis XP具有比前代产品快20%的扫描速度和更大的扫描区域。采用成熟的XP扫描技术,可轻松应对破损模糊的条码。广角摄像头,即使贴近条码也可以正常读取。
配备100万像素图象传感器和高速处理器,读取速度快,可适应较高的运动容差,从而减少重复扫描,保持工作效率。
出色的用户体验
外形紧凑时尚,富有设计感,柜台空间占用少。采用360°三色LED光环突显扫描目标区域,用户反馈清晰,同时为员工和客户带来直观的体验。
扫描操作体验是影响客户满意度的重要因素。其照明系统采用不伤眼睛的暖白色光,并带有自动物体探测功能,可在每次扫描后完全关闭照明,避免干扰操作人员。
兼顾灵活性和适应性
Genesis XP在设计上注重灵活性,可以轻松适应当前和未来的工作流程。由于采用可拆卸和可调节的紧凑型支架和直角电缆固定点,可放置在几乎任何地方。还提供一系列智能安装配件,支持壁挂式、POS和面朝下三种安装方式。内置辅助扩展端口可兼容未来的智能配件,适应未来的需求和要求。
功能
- 外形规格
- 桌面式
- 应用
- 固定式, 自动扫描
尺寸
- 整体高度
- 145 mm (with stand) inch
- 5.7 in (with stand) inch
- 重量
- 340 g keg
- 340 g keg
- 整体尺寸
- 80 mm x 40 mm x 105 mm (无底座); 80 mm x 40 mm x 145 mm (带底座)
- 80 mm x 40 mm x 105 mm (no stand); 80 mm x 40 mm x 145 mm (with stand)
- 整体深度
- 1.6 in inch
- 总宽度
- 80 mm
- 3.2 in
Scanning Specifications
- 间距
- 65°
- 斜角
- 65°
- 扫描范围
- 0 - 260 mm
- 0 - 260 mm
- 扫描模式
- 影像式扫描, 1,280 x 800 pixel
- 最高亮度
- 100,000 Lux
- 解码能力
- 可识别标准一维、二维、PDF、Dotcode条码体系,还支持Digimarc
- 印刷对比度
- 最低20%的反射差
- 运动公差
- 在最佳焦距下,可扫描运动速度为400cm/s (158 in/s)的13mil UPC码
Hardware
- 引擎类型
- 1D/2D
- 主机系统接口
- USB、RS-232、键盘口、IBM 46xx (RS-485)
Electrical
- 操作电流
- 2.0 W (400 mA @ 5V)
- 输入电压
- 5.0V DC 典型
Environmental
- 工作湿度
- 0% to 95% 相对湿度,无凝结
- 存储温度范围
- -40°C到70°C
- -40°C to 70°C
- 工作温度
- 0°C 到 50°C
- 0°C to 50°C
Service Terms
- 保修期限
- 三年
其他
- 电源连接器类型
- AC PLUG, LEVEL VI 5.2V1A
功能
- 外形规格
- 桌面式
- 应用
- 固定式, 自动扫描
尺寸
- 整体高度
- 145 mm (with stand) inch
- 5.7 in (with stand) inch
- 重量
- 340 g keg
- 340 g keg
- 整体尺寸
- 80 mm x 40 mm x 105 mm (无底座); 80 mm x 40 mm x 145 mm (带底座)
- 80 mm x 40 mm x 105 mm (no stand); 80 mm x 40 mm x 145 mm (with stand)
- 整体深度
- 1.6 in inch
- 总宽度
- 80 mm
- 3.2 in
Scanning Specifications
- 间距
- 65°
- 斜角
- 65°
- 扫描范围
- 0 - 260 mm
- 0 - 260 mm
- 扫描模式
- 影像式扫描, 1,280 x 800 pixel
- 最高亮度
- 100,000 Lux
- 解码能力
- 可识别标准一维、二维、PDF、Dotcode条码体系,还支持Digimarc
- 印刷对比度
- 最低20%的反射差
- 运动公差
- 在最佳焦距下,可扫描运动速度为400cm/s (158 in/s)的13mil UPC码
Hardware
- 引擎类型
- 1D/2D
- 主机系统接口
- USB、RS-232、键盘口、IBM 46xx (RS-485)
Electrical
- 操作电流
- 2.0 W (400 mA @ 5V)
- 输入电压
- 5.0V DC 典型
Environmental
- 工作湿度
- 0% to 95% 相对湿度,无凝结
- 存储温度范围
- -40°C到70°C
- -40°C to 70°C
- 工作温度
- 0°C 到 50°C
- 0°C to 50°C
Service Terms
- 保修期限
- 三年
其他
- 电源连接器类型
- AC PLUG, LEVEL VI 5.2V1A
- 外形规格 : 桌面式
- 应用 : 固定式, 自动扫描
- 整体高度 : 145 mm (with stand) inch|5.7 in (with stand) inch
- 重量 : 340 g keg|340 g keg
- 整体尺寸 : 80 mm x 40 mm x 105 mm (无底座); 80 mm x 40 mm x 145 mm (带底座)|80 mm x 40 mm x 105 mm (no stand); 80 mm x 40 mm x 145 mm (with stand)
- 整体深度 : 1.6 in inch
- 总宽度 : 80 mm|3.2 in
- 间距 : 65°
- 斜角 : 65°
- 扫描范围 : 0 - 260 mm|0 - 260 mm
- 扫描模式 : 影像式扫描, 1,280 x 800 pixel
- 最高亮度 : 100,000 Lux
- 解码能力 : 可识别标准一维、二维、PDF、Dotcode条码体系,还支持Digimarc
- 印刷对比度 : 最低20%的反射差
- 运动公差 : 在最佳焦距下,可扫描运动速度为400cm/s (158 in/s)的13mil UPC码
- 引擎类型 : 1D/2D
- 主机系统接口 : USB、RS-232、键盘口、IBM 46xx (RS-485)
- 操作电流 : 2.0 W (400 mA @ 5V)
- 输入电压 : 5.0V DC 典型
- 工作湿度 : 0% to 95% 相对湿度,无凝结
- 存储温度范围 : -40°C到70°C|-40°C to 70°C
- 工作温度 : 0°C 到 50°C|0°C to 50°C
- 保修期限 : 三年
- 电源连接器类型 : AC PLUG, LEVEL VI 5.2V1A