医疗
Xenon Ultra 1962h 医用扫描仪
高级无线蓝牙医用手持式扫描仪
功能
- 特点
- Xenon Ultra 1962 扫描仪可接受锂离子电池或无电池超级电容器,使企业能够在其车队中拥有混合设备池和灵活性。
- Xenon Ultra 1962 电池版和无电池版可提供高级非接触式版本,减少因腐蚀而导致的故障设备数量。
- 优化的照明
- 提供多个操作模式,例如“患者请勿打扰”、“震动”和“扫描灯”,有助于确保最大的患者舒适度,同时保持临床医生的工作效率。
- 超级电容器充满电后,电量可存续数小时。因此,即使操作员在休息前忘记将扫描仪插入充电器中,也不会影响休息结束后的操作。
- 除了可明显增强瞄准和提高扫描准确性的绿色圆点瞄准器外,新设计的创新扫描平台还支持快速扫描操作。
尺寸
- 整体尺寸
- 扫描仪:108.2 毫米 x 70.4 毫米 x 160.2 毫米
- 桌面式/壁挂式基座:211.3 毫米 x 74.2 毫米 x 77.7 毫米
- 演示基座:82.9 毫米 x 90.4 毫米 x 121.6 毫米
Scanning Specifications
- 运动公差
- 在最佳焦距下,识读 13mil UPC 条码最高可达 4 米/秒
- 扫描范围
- 标准范围 (SR) 和高密度 (HD) 能力。有关更多详细信息,请参阅数据表或用户手册
- 扫描模式
- 面积型成像器
- 景深
- 有关全景深规格的信息,请参阅数据表或用户手册
- 亮度
- 0 - 100,000 lux(勒克斯)
- 解码能力
- 1D/2D
- 扫描次数
- 标准电池:80,000 次
Network
- 蓝牙规格
- 1 级:100 米视线范围(默认),可编程为 2 级:10 米视线范围 BLE 可用
- 具有自适应跳频功能的蓝牙无线电 v4.2
- 无线通信/距离:2.4GHz
- 蓝牙
- 是
Hardware
- 主机系统接口
- USB
- 无线
- 是
- 瞄准器类型
- 绿色圆点 LED
Electrical
- 电池类型
- 无电池超级电容器
- 锂离子电池
Environmental
- 工作湿度
- 0% 至 95% 相对湿度、无冷凝
- 存储温度范围
- -40°C 到 70°C(-40°F 到 158°F)
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 军用跌落规格:8 英尺
- 抗滚落能力:0.5 米(1.6 英尺)处 2,000 次
- 防护等级
- 环境密封(扫描仪):IP52 环境密封 (CCB):IP41
- 跌落规格
- 在整个工作温度范围内,其设计可承受 50 次从 1.8 米处到水泥地面的坠落
其他
- 应用
- 制药
- 医疗保健
- 床边护理
- 库存 / 组件跟踪
- 患者入院
- 样本收集
- 外形规格
- 枪形
- 输入电压
- 4.4V DC – 5.5V DC
- 操作电源
- 运行功率(充电)基座:2.5W (500 mA @ 5V DC) 标准 USB 10W (2A @ 5V DC)– 使用电源适配器时
- 工作温度
- 基座:充电:5°C 至 35°C(41°F 至 95°F)非充电式:0°C 至 50°C(32°F 至 122°F)
- 扫描仪:0°C 至 50°C(32°F 至 122°F)
- 保修期限
- 扫描仪:三年原厂质保
- 超级电容器:5 年工厂保修
- 锂离子电池组:一年
功能
- 特点
- Xenon Ultra 1962 扫描仪可接受锂离子电池或无电池超级电容器,使企业能够在其车队中拥有混合设备池和灵活性。
- Xenon Ultra 1962 电池版和无电池版可提供高级非接触式版本,减少因腐蚀而导致的故障设备数量。
- 优化的照明
- 提供多个操作模式,例如“患者请勿打扰”、“震动”和“扫描灯”,有助于确保最大的患者舒适度,同时保持临床医生的工作效率。
- 超级电容器充满电后,电量可存续数小时。因此,即使操作员在休息前忘记将扫描仪插入充电器中,也不会影响休息结束后的操作。
- 除了可明显增强瞄准和提高扫描准确性的绿色圆点瞄准器外,新设计的创新扫描平台还支持快速扫描操作。
尺寸
- 整体尺寸
- 扫描仪:108.2 毫米 x 70.4 毫米 x 160.2 毫米
- 桌面式/壁挂式基座:211.3 毫米 x 74.2 毫米 x 77.7 毫米
- 演示基座:82.9 毫米 x 90.4 毫米 x 121.6 毫米
Scanning Specifications
- 运动公差
- 在最佳焦距下,识读 13mil UPC 条码最高可达 4 米/秒
- 扫描范围
- 标准范围 (SR) 和高密度 (HD) 能力。有关更多详细信息,请参阅数据表或用户手册
- 扫描模式
- 面积型成像器
- 景深
- 有关全景深规格的信息,请参阅数据表或用户手册
- 亮度
- 0 - 100,000 lux(勒克斯)
- 解码能力
- 1D/2D
- 扫描次数
- 标准电池:80,000 次
Network
- 蓝牙规格
- 1 级:100 米视线范围(默认),可编程为 2 级:10 米视线范围 BLE 可用
- 具有自适应跳频功能的蓝牙无线电 v4.2
- 无线通信/距离:2.4GHz
- 蓝牙
- 是
Hardware
- 主机系统接口
- USB
- 无线
- 是
- 瞄准器类型
- 绿色圆点 LED
Electrical
- 电池类型
- 无电池超级电容器
- 锂离子电池
Environmental
- 工作湿度
- 0% 至 95% 相对湿度、无冷凝
- 存储温度范围
- -40°C 到 70°C(-40°F 到 158°F)
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 军用跌落规格:8 英尺
- 抗滚落能力:0.5 米(1.6 英尺)处 2,000 次
- 防护等级
- 环境密封(扫描仪):IP52 环境密封 (CCB):IP41
- 跌落规格
- 在整个工作温度范围内,其设计可承受 50 次从 1.8 米处到水泥地面的坠落
其他
- 应用
- 制药
- 医疗保健
- 床边护理
- 库存 / 组件跟踪
- 患者入院
- 样本收集
- 外形规格
- 枪形
- 输入电压
- 4.4V DC – 5.5V DC
- 操作电源
- 运行功率(充电)基座:2.5W (500 mA @ 5V DC) 标准 USB 10W (2A @ 5V DC)– 使用电源适配器时
- 工作温度
- 基座:充电:5°C 至 35°C(41°F 至 95°F)非充电式:0°C 至 50°C(32°F 至 122°F)
- 扫描仪:0°C 至 50°C(32°F 至 122°F)
- 保修期限
- 扫描仪:三年原厂质保
- 超级电容器:5 年工厂保修
- 锂离子电池组:一年
- 应用 : 制药|医疗保健|床边护理|库存 / 组件跟踪|患者入院|样本收集
- 外形规格 : 枪形
- 特点 : Xenon Ultra 1962 扫描仪可接受锂离子电池或无电池超级电容器,使企业能够在其车队中拥有混合设备池和灵活性。|Xenon Ultra 1962 电池版和无电池版可提供高级非接触式版本,减少因腐蚀而导致的故障设备数量。|优化的照明|提供多个操作模式,例如“患者请勿打扰”、“震动”和“扫描灯”,有助于确保最大的患者舒适度,同时保持临床医生的工作效率。|超级电容器充满电后,电量可存续数小时。因此,即使操作员在休息前忘记将扫描仪插入充电器中,也不会影响休息结束后的操作。|除了可明显增强瞄准和提高扫描准确性的绿色圆点瞄准器外,新设计的创新扫描平台还支持快速扫描操作。
- 整体尺寸 : 扫描仪:108.2 毫米 x 70.4 毫米 x 160.2 毫米|桌面式/壁挂式基座:211.3 毫米 x 74.2 毫米 x 77.7 毫米|演示基座:82.9 毫米 x 90.4 毫米 x 121.6 毫米
- 运动公差 : 在最佳焦距下,识读 13mil UPC 条码最高可达 4 米/秒
- 扫描范围 : 标准范围 (SR) 和高密度 (HD) 能力。有关更多详细信息,请参阅数据表或用户手册
- 扫描模式 : 面积型成像器
- 景深 : 有关全景深规格的信息,请参阅数据表或用户手册
- 亮度 : 0 - 100,000 lux(勒克斯)
- 解码能力 : 1D/2D
- 扫描次数 : 标准电池:80,000 次
- 蓝牙规格 : 1 级:100 米视线范围(默认),可编程为 2 级:10 米视线范围 BLE 可用|具有自适应跳频功能的蓝牙无线电 v4.2|无线通信/距离:2.4GHz
- 蓝牙 : 是
- 主机系统接口 : USB
- 无线 : 是
- 瞄准器类型 : 绿色圆点 LED
- 输入电压 : 4.4V DC – 5.5V DC
- 电池类型 : 无电池超级电容器|锂离子电池
- 操作电源 : 运行功率(充电)基座:2.5W (500 mA @ 5V DC) 标准 USB 10W (2A @ 5V DC)– 使用电源适配器时
- 工作湿度 : 0% 至 95% 相对湿度、无冷凝
- 工作温度 : 基座:充电:5°C 至 35°C(41°F 至 95°F)非充电式:0°C 至 50°C(32°F 至 122°F)|扫描仪:0°C 至 50°C(32°F 至 122°F)
- 存储温度范围 : -40°C 到 70°C(-40°F 到 158°F)
- 滚动规格 : 军用跌落规格:8 英尺|抗滚落能力:0.5 米(1.6 英尺)处 2,000 次
- 防护等级 : 环境密封(扫描仪):IP52 环境密封 (CCB):IP41
- 跌落规格 : 在整个工作温度范围内,其设计可承受 50 次从 1.8 米处到水泥地面的坠落
- 保修期限 : 扫描仪:三年原厂质保|超级电容器:5 年工厂保修|锂离子电池组:一年