医疗
Xenon XP 1952h 医用扫描仪
Xenon XP 1952h 医用扫描仪
Xenon™: XP 1950 系列医用扫描仪提供优异的性能和行业领先的耐用性,可提高临床医师的生产率,最大程度延长正常运行时间,改善患者治疗成效,降低总拥有成本 (TCO)。
- 优异的一维和二维扫描性能,甚至可以识别破损或质量不佳的条码,为每次扫描节省时间。
- 霍尼韦尔 Scanner Management Utility (SMU) 提供一种整体解决方案,让您在应用环境中部署和升级扫描器的方式实现自动化。
- 霍尼韦尔运营智能软件可按需提供扫描的深入信息,提高医护人员的生产率和通量。
- 提供多种患者舒适模式,确保患者的舒适度,同时保持临床医生的生产率:患者免打扰、振动、扫描灯。
- 可消毒塑料外壳采用耐用型构造,可抵御刺激性化学物质的有害影响,从而保护投资。
最成功、最明智的医疗服务提供商会选择 Xenon™: 扫描仪来确保他们可以提供更加有意义的患者交互和临床成果。全新的 Xenon Extreme Performance (XP) 1950 系列基于之前的 Xenon 医用扫描仪强有力的基础上设计,传承了之前行业领先的性能和可靠性。Xenon XP 1950 系列医疗扫描仪可确保医疗专家将关注的焦点放在患者身上,更快更容易地完成患者身份验证。Xenon XP 1950h 扫描仪结合了霍尼韦尔著名的成像技术和高分辨率成像器,提供卓越的扫描性能,甚至可以轻松捕获最难读或损坏的代码。这有助于避免不必要的操作和时间的浪费,改善医护人员的生产率,提高产量。Xenon XP 1950h 系列扫描仪设计可承受从 1.8 米(6 英尺) 掉落 50 次,从 0.5 米(1.6 英尺) 滚落 2000 次,防水防尘等级为 IP41,具有行业领先的可靠性。这显著缩短了扫描器的停机时间,降低了检修成本,从而延长了寿命周期,降低了总拥有成本。Xenon XP 1950h 扫描仪进一步延长了使用寿命并降低了总拥有成本,旨在抵御反复暴露于刺激性消毒剂化学品的影响。借助可靠、可消毒的塑料,扫描仪将处理您的擦拭程序,最大程度地防止细菌感染。
尺寸
- 整体尺寸
- 3.9 x 2.5 x 6.5 英寸
- 9.9 x 6.4 x 16.5 厘米
Scanning Specifications
- 间距
- 45
- 印刷对比度
- 20
- 扫描次数
- 50000
- 解码能力
- 1D
- 2D
- DOT Code
- 光学字符识别 (OCR)
- 邮政数字
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 斜角
- 65
- 扫描范围
- 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 运动公差
- 在最佳焦距时可识读以最大 400 厘米/秒(157 英寸/秒)运动的 13 mil UPC
- 景深
- 0 - 34.2 英寸
- 扫描模式
- 面积成像
Network
- 蓝牙
- 是
- 蓝牙规格
- v4.2
Hardware
- 瞄准器类型
- 条形图
- 引擎类型
- 2D
- 主机系统接口
- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB
- 无线
- 是
Electrical
- 电池类型
- 超级电容器
Environmental
- 存储温度范围
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- 工作湿度
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP41
- 跌落规格
- 从 1.8 米(6 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
- 滚动规格
- 2,000 次 0.5 米(1.6 英尺)范围内的滚动
其他
- 外形规格
- 枪形
- 应用
- 医疗
- 工作温度
- 0 - 50 °C
- 32 - 122 °F
- 保修期限
- 3 年
- 品牌
- Honeywell
尺寸
- 整体尺寸
- 3.9 x 2.5 x 6.5 英寸
- 9.9 x 6.4 x 16.5 厘米
Scanning Specifications
- 间距
- 45
- 印刷对比度
- 20
- 扫描次数
- 50000
- 解码能力
- 1D
- 2D
- DOT Code
- 光学字符识别 (OCR)
- 邮政数字
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 斜角
- 65
- 扫描范围
- 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 运动公差
- 在最佳焦距时可识读以最大 400 厘米/秒(157 英寸/秒)运动的 13 mil UPC
- 景深
- 0 - 34.2 英寸
- 扫描模式
- 面积成像
Network
- 蓝牙
- 是
- 蓝牙规格
- v4.2
Hardware
- 瞄准器类型
- 条形图
- 引擎类型
- 2D
- 主机系统接口
- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB
- 无线
- 是
Electrical
- 电池类型
- 超级电容器
Environmental
- 存储温度范围
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- 工作湿度
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP41
- 跌落规格
- 从 1.8 米(6 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
- 滚动规格
- 2,000 次 0.5 米(1.6 英尺)范围内的滚动
其他
- 外形规格
- 枪形
- 应用
- 医疗
- 工作温度
- 0 - 50 °C
- 32 - 122 °F
- 保修期限
- 3 年
- 品牌
- Honeywell
- 外形规格 : 枪形
- 应用 : 医疗
- 整体尺寸 : 3.9 x 2.5 x 6.5 英寸|9.9 x 6.4 x 16.5 厘米
- 间距 : 45
- 印刷对比度 : 20
- 扫描次数 : 50000
- 解码能力 : 1D|2D|DOT Code|PDF|光学字符识别 (OCR)|邮政数字
- 亮度 : 0 - 100000 流明
- 斜角 : 65
- 扫描范围 : 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 运动公差 : 在最佳焦距时可识读以最大 400 厘米/秒(157 英寸/秒)运动的 13 mil UPC
- 景深 : 0 - 34.2 英寸
- 扫描模式 : 面积成像
- 蓝牙 : 是
- 蓝牙规格 : v4.2
- 瞄准器类型 : 条形图
- 引擎类型 : 2D
- 主机系统接口 : KBW|RS-232|RS-485|USB
- 无线 : 是
- 电池类型 : 超级电容器
- 工作温度 : 0 - 50 °C|32 - 122 °F
- 存储温度范围 : - 40 - 158 °F|- 40 - 70 °C
- 工作湿度 : 0 - 95 %
- 防护等级 : IP41
- 跌落规格 : 从 1.8 米(6 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
- 滚动规格 : 2,000 次 0.5 米(1.6 英尺)范围内的滚动
- 保修期限 : 3 年
- 品牌 : Honeywell