台式
Genesis 7580g 桌面式条码扫描器
Genesis 7580g 桌面式条码扫描器
Genesis™: 7580g 是世界上首款桌面影像式条码扫描器,旨在用于解码所有标准一维、PDF 和二维代码。其革命性的成像技术与优雅而耐用的设计融为一体。7580g 扫描仪采用 Adaptus™: 成像技术 6.0,突破的性能融于通用的外形中。
- 远程 MasterMind™ 管理软件为 IT 管理员提供更加方便快捷的解决方案,满足在同一个地点远程管理网内所有扫描仪的需求。
- 直接扫描移动设备屏幕上的优惠券和移动票务,性能卓越。
- 二代 TotalFreedom 插件开发平台,支持多种应用程序直接上传和链接到扫描仪,而无需主机程序修改。
- 通过采集和存储电子图像,包括优惠券、个人支票、签名和破损包装等,提升文件编制管理。
- 灵活的授权方案支持满足现有扫描需求,同时保持将来扫描能力升级的选项,只需购买相应功能授权许可即可。
- 屏蔽 LED 可以最大限度地减少其他面积型成像器中常见的强烈闪光。
- CodeSelect™: 可使设备在单次闪光时最多捕捉 15 个条形码,并且以约定顺序输出数据。
- TotalFreedom™:支持解码和格式化插件直接加载到 Genesis 7580g,可实现扫描器功能扩展,使企业能够快速实现扫描自有的或新开发的条码体系的功能。
制造、医疗保健、零售销售点和其他工作流环境通常涉及混合条形码的应用。如果您的公司也是如此,您可从我们的免提式、演示扫描功能中获益,霍尼韦尔的解决方案:Genesis™: 7580g 面积成像扫描仪。简单来说,Genesis 7580g 扫描器是很大的成就。其为世界上首款演示面积成像扫描仪,旨在用于解码所有标准一维、PDF 和二维代码。采用 Adaptus 6.0 成像技术的 Genesis 7580g 重新定义了成像解决方案的行业标准。您可在手机等高度反射的表面上读取条形码。我们的 CodeGate™: 技术以及激活按钮,支持您的菜单扫描和其他针对性扫描应用。
其他三项技术增强了 7580g 扫描器’:无与伦比的功能集合。
功能
- 外形规格
- 柜台顶部
尺寸
- 整体尺寸
- 3.2 x 3.3 x 5.9 英寸
- 8 x 8.3 x 15 厘米
Scanning Specifications
- 扫描模式
- 面积成像
- 斜角
- 75
- 扫描范围
- 演示(0 英尺至 10 英尺(0 毫米至 255 毫米))
- 间距
- 70
- 运动公差
- 在最佳焦点可识读以 200 厘米/秒(78 英寸/秒)运动的 13 mil UPC
- 最高亮度
- 100,000
- 解码能力
- 光学字符识别 (OCR)
- 2D
- 1D
- 邮政
- 印刷对比度
- 20
Hardware
- 引擎类型
- 2D
- 主机系统接口
- RS485
- RS-232
- USB
- KBW
Electrical
- 输入电压
- 5.5 V DC
- 待机电流
- 100 mA
Environmental
- 存储温度范围
- - 40 - 140 °F
- - 40 - 60 °C
- 工作温度
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- 工作湿度
- 0 - 95 %
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
功能
- 外形规格
- 柜台顶部
尺寸
- 整体尺寸
- 3.2 x 3.3 x 5.9 英寸
- 8 x 8.3 x 15 厘米
Scanning Specifications
- 扫描模式
- 面积成像
- 斜角
- 75
- 扫描范围
- 演示(0 英尺至 10 英尺(0 毫米至 255 毫米))
- 间距
- 70
- 运动公差
- 在最佳焦点可识读以 200 厘米/秒(78 英寸/秒)运动的 13 mil UPC
- 最高亮度
- 100,000
- 解码能力
- 光学字符识别 (OCR)
- 2D
- 1D
- 邮政
- 印刷对比度
- 20
Hardware
- 引擎类型
- 2D
- 主机系统接口
- RS485
- RS-232
- USB
- KBW
Electrical
- 输入电压
- 5.5 V DC
- 待机电流
- 100 mA
Environmental
- 存储温度范围
- - 40 - 140 °F
- - 40 - 60 °C
- 工作温度
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- 工作湿度
- 0 - 95 %
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
- 外形规格 : 柜台顶部
- 整体尺寸 : 3.2 x 3.3 x 5.9 英寸|8 x 8.3 x 15 厘米
- 扫描模式 : 面积成像
- 斜角 : 75
- 扫描范围 : 演示(0 英尺至 10 英尺(0 毫米至 255 毫米))
- 间距 : 70
- 运动公差 : 在最佳焦点可识读以 200 厘米/秒(78 英寸/秒)运动的 13 mil UPC
- 最高亮度 : 100,000
- 解码能力 : 光学字符识别 (OCR)|2D|PDF|1D|邮政
- 印刷对比度 : 20
- 引擎类型 : 2D
- 主机系统接口 : RS485|RS-232|USB|KBW
- 输入电压 : 5.5 V DC
- 待机电流 : 100 mA
- 存储温度范围 : - 40 - 140 °F|- 40 - 60 °C
- 工作温度 : 0 - 40 °C|32 - 104 °F
- 工作湿度 : 0 - 95 %
- 保修期限 : 3 年