搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html

台式

HF680BT 蓝牙无线二维扫码平台

霍尼韦尔HF680BT是一款蓝牙无线 二维影像式扫描器,可以轻松读取 各种标准1D、PDF和2D码,是一款 提升生产力、改善顾客体验的革命 性的产品,产品设计坚固耐用

总览
HF680BT拥有Hybird  Imaging  双擎影像技术,兼容各种LCD和OLED手机屏幕码 以及纸质商品码的混合成像,顾客无需频繁切换扫码模式,极大地提升了解码应 用范围,提高了解码效率。
HF680BT适应10%-100%亮度的主流LCD屏幕码,甚至OLED屏幕码的流畅读取, 同时支持20%以上印刷对比度的纸质条码以及各种高密度、脏污、破损且信息完 整的条形码读取,产品适用于生产制造、医疗保健、零售POS等各种环境。
HF680BT 采用蓝牙5.0 无线通讯技术,可在50米的范围内自由移动并保持稳定的 数据通讯,便捷的无线通讯功能与优异的扫描性能相结合,进一步提高了用户的 生产力。
特点&优势
  • 超长的产品使用寿命:各个关键部件经过理论设计和严格测试,模拟用户使用环境,产品连续不间断使用4万小时以上(3年以上) 超长的保修周期,霍尼韦尔提供3年的保修周期, 给客户放心和省心
  • 人性化LED照明设计:窗内18颗LED 分布式照明,并采用帽檐设计,对人眼不产生刺激,且在不使用时,灯光自动关闭,间断使用时,灯光延迟关闭,给用户带来最为恰当的使用体验
  • 蓝牙无线通讯技术:采用蓝牙5.0无线通讯技术,通讯距离可达50米,无需线缆连接主机,节约了空间,同时满足多点移动数据采集的需求, 进一步帮助用户提高了的生产力
  • 支持多种极端条码解码:HF680BT 可以支持细小的3mil 条码, 冷冻之后覆盖水珠的条码,褶皱弯曲的条码,破损且信息完整的条码。
  • 支持极低亮度的LCD屏幕甚至OLED 屏幕条码,当主流手机屏幕亮度在10%以上时,HF680BT都可以 快速识读屏幕条码
  • 超长的一维条码,超密的二维条码,各种反转条码等的准确识读支持印刷对比度在20%以 上 的 纸 质 条 码 ,当纸质条码打印质量过差,HF680BT也可以帮助用户快速解码
规格

尺寸

  • 整体尺寸
    • 长 x 宽 x 高: 85 mm x 88mm x 139 mm 重量: 350 +/-10g

Scanning Specifications

  • 解码能力
    • DPM
    • 二维条码
    • 解读标准一维

Environmental

  • 存储温度范围
    • -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
  • 工作湿度
    • 0% to 95% 相对湿度,非凝结

Standards & Approvals

  • 防护等级
    • IP42

其他

  • 应用
    • 制造
    • 医疗和公共服务
    • 物流
    • 零售
  • 采用
    • 支持Windows, Linux, Android,iOS
  • 工作温度
    • 工作温度: -10°C to 40°C (14°F to 104°F) 存储温度: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
  • 保修期限
    • 提供1年整机质保

尺寸

  • 整体尺寸
    • 长 x 宽 x 高: 85 mm x 88mm x 139 mm 重量: 350 +/-10g

Scanning Specifications

  • 解码能力
    • DPM
    • 二维条码
    • 解读标准一维

Environmental

  • 存储温度范围
    • -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
  • 工作湿度
    • 0% to 95% 相对湿度,非凝结

Standards & Approvals

  • 防护等级
    • IP42

其他

  • 应用
    • 制造
    • 医疗和公共服务
    • 物流
    • 零售
  • 采用
    • 支持Windows, Linux, Android,iOS
  • 工作温度
    • 工作温度: -10°C to 40°C (14°F to 104°F) 存储温度: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
  • 保修期限
    • 提供1年整机质保
  • 应用 : 制造|医疗和公共服务|物流|零售
  • 采用 : 支持Windows, Linux, Android,iOS
  • 整体尺寸 : 长 x 宽 x 高: 85 mm x 88mm x 139 mm 重量: 350 +/-10g
  • 解码能力 : DPM|二维条码|解读标准一维
  • 存储温度范围 : -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
  • 工作湿度 : 0% to 95% 相对湿度,非凝结
  • 工作温度 : 工作温度: -10°C to 40°C (14°F to 104°F) 存储温度: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
  • 防护等级 : IP42
  • 保修期限 : 提供1年整机质保
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
HF680BT Datasheet CN
application/pdf 325.13 KB
7/28/2023
325.13 KB
合规信息
名称
描述
文件大小
日期
大小
OSS License Notice File HF680 - File Sys
application/pdf 1.09 MB
7/26/2023
1.09 MB
OSS License Notice File HF680 - Uboot
application/pdf 261.76 KB
7/26/2023
261.76 KB
OSS License Notice File HF680 - Kernel
application/pdf 10.19 MB
7/26/2023
10.19 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
HF680BT Datasheet CN
325.13 KB
7/28/2023
325.13 KB
OSS License Notice File HF680 - File Sys
1.09 MB
7/26/2023
1.09 MB
OSS License Notice File HF680 - Uboot
261.76 KB
7/26/2023
261.76 KB
OSS License Notice File HF680 - Kernel
10.19 MB
7/26/2023
10.19 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
HF680BT Datasheet CN
325.13 KB
7/28/2023
OSS License Notice File HF680 - File Sys
1.09 MB
7/26/2023
OSS License Notice File HF680 - Uboot
261.76 KB
7/26/2023
OSS License Notice File HF680 - Kernel
10.19 MB
7/26/2023