台式
Orbit 7120 桌面式条码扫描器
Orbit 7120 桌面式条码扫描器
Orbit™: 是有史以来最畅销的桌面式全向多线条码扫描器,这其中自有其过人之处。其实原因不止一个。让我们细数优点:Orbit 7120 扫描仪是创新产品,外观优雅,价格实惠,其采用适用于柜台空间非常宝贵的便利零售应用的获奖设计。
- Orbit 扫描仪的“最佳效点”优化了扫描性能和一次读取速度。
- 零售业务可通过 MetroSet 2 软件和标准计算机的免费固件更新保护其 POS 投资。
- 内置 RF EAS 天线(仅 Orbit 7180 扫描仪)通过同时解除 RF EAS 防盗预警标签和解码条码来提高效率。
- 20 线扫描全向模式为手动演示应用提供了强劲扫描的额外优势。
- 可调扫描头甚至可使扫描仪倾斜 30 度以针对性地扫描大型产品。
功能
- 外形规格
- 柜台顶部
尺寸
- 整体尺寸
- 4.1 x 4 x 5.9 英寸
- 10.5 x 10.2 x 15 厘米
Scanning Specifications
- 间距
- 60
- 扫描范围
- 演示(0 英尺至 10 英尺(0 毫米至 255 毫米))
- 扫描模式
- 全方位
- 印刷对比度
- 35
- 最高亮度
- 4,842
- 解码能力
- 1D
- GS1 DataBar
- 斜角
- 60
Hardware
- 主机系统接口
- USB
- KBW
- RS485
- RS-232
- 引擎类型
- 1D 激光
Electrical
- 输入电压
- 5 V DC
- 待机电流
- 170 mA
Environmental
- 工作湿度
- 5 - 95 %
- 存储温度范围
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- 工作温度
- 32 - 104 °F
- 0 - 40 °C
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
功能
- 外形规格
- 柜台顶部
尺寸
- 整体尺寸
- 4.1 x 4 x 5.9 英寸
- 10.5 x 10.2 x 15 厘米
Scanning Specifications
- 间距
- 60
- 扫描范围
- 演示(0 英尺至 10 英尺(0 毫米至 255 毫米))
- 扫描模式
- 全方位
- 印刷对比度
- 35
- 最高亮度
- 4,842
- 解码能力
- 1D
- GS1 DataBar
- 斜角
- 60
Hardware
- 主机系统接口
- USB
- KBW
- RS485
- RS-232
- 引擎类型
- 1D 激光
Electrical
- 输入电压
- 5 V DC
- 待机电流
- 170 mA
Environmental
- 工作湿度
- 5 - 95 %
- 存储温度范围
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- 工作温度
- 32 - 104 °F
- 0 - 40 °C
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
- 外形规格 : 柜台顶部
- 整体尺寸 : 4.1 x 4 x 5.9 英寸|10.5 x 10.2 x 15 厘米
- 间距 : 60
- 扫描范围 : 演示(0 英尺至 10 英尺(0 毫米至 255 毫米))
- 扫描模式 : 全方位
- 印刷对比度 : 35
- 最高亮度 : 4,842
- 解码能力 : 1D|GS1 DataBar
- 斜角 : 60
- 主机系统接口 : USB|KBW|RS485|RS-232
- 引擎类型 : 1D 激光
- 输入电压 : 5 V DC
- 待机电流 : 170 mA
- 工作湿度 : 5 - 95 %
- 存储温度范围 : - 40 - 60 °C|- 40 - 140 °F
- 工作温度 : 32 - 104 °F|0 - 40 °C
- 保修期限 : 3 年