台式
Orbit 7190g 混合型固定式扫描器
Orbit 7190g 混合型固定式扫描器
Orbit 7190g 扫描仪延续 Orbit 系列扫描仪的成熟、优质一维激光扫描性能,并且添加面积型成像器,可使用单一、传统设备无缝扫描数字化一维、二维和 PDF 代码。为加速零售柜台收款,Orbit 7190g 扫描仪采用独特的双模式设计,其针对现金柜台和客户进行优化,可无缝扫描产品代码,以及通过客户智能手机扫描数字代码。
- Orbit 7190g 扫描仪将激光和成像器都集成到单演示扫描仪中,无需购买单独的扫描仪即可读取数字条码,同时保持出色的商品条码扫描能力。
- 自动接口检测可使扫描仪根据连接情况配置至适当连接,消除扫描编程条形码的繁琐任务。
- 获奖外形有助于扫描大型、批量产品。可调扫描头甚至可使收银员倾斜扫描仪 30 度以针对性地扫描大型产品。
- 20 行全向激光模式可维持现有 Orbit 扫描仪的成熟一维扫描性能。该扫描器引领霍尼韦尔成像技术,便于读取智能手机优惠券和 ID 卡。
- 在双工作模式下,针对现金柜台和客户进行优化,可无缝扫描产品代码,以及通过客户智能手机扫描数字代码。
Orbit™: 7190g 扫描器采用突破性混合技术,结合了全向激光扫描和集成面积成像,提供优化的高效结账条形码阅读平台。与其他 Orbit 扫描器类似,其可提供商品线性条形码的直通扫描,同时帮助零售商解决日益增长的数字条形码读取–:需求,而不需要额外的扫描器。与其他 Orbi 扫描器一样,–: 该销量最佳的免提式扫描器–: Orbit 7190g 扫描器为创新、优雅和价格实惠的解决方案,其旨在优化传统零售行业的柜台空间 。获奖外形有助于扫描大型、批量产品。为增加灵活性,其扫描接头可倾斜 30°:以内,以适应各种尺寸和形状的物体。Orbit 7190g 扫描器无缝地用于收银员进行商品扫描,以及客户通过智能手机扫描数字条形码。该扫描器采用双模式设计,可自动优化两种应用,消除了客户对激光和 LED 照明的烦恼。Orbit 7190g 为即插即用扫描器,易于安装至现有结账系统。多款板载接口使 Orbit 7190g 扫描器可与多数 POS 系统兼容,自动接口检测可使扫描器根据连接情况配置至适当接口,–: 消除扫描编程条形码繁琐的任务。
功能
- 外形规格
- 柜台顶部
尺寸
- 整体尺寸
- 10.8 x 10.3 x 14.8 厘米
- 4.3 x 4.1 x 5.8 英寸
Scanning Specifications
- 最高亮度
- 100,000
- 间距
- 60
- 解码能力
- 2D
- 1D
- GS1 DataBar
- 扫描模式
- 混合型:全方位和面积成像
- 斜角
- 70
- 印刷对比度
- 35
- 扫描范围
- 演示(0 英尺至 10 英尺(0 毫米至 255 毫米))
Hardware
- 引擎类型
- 混合型
- 主机系统接口
- RS-232
- KBW
- USB
- RS485
Electrical
- 待机电流
- 255 mA
- 输入电压
- 5 V DC
Environmental
- 存储温度范围
- - 40 - 140 °F
- - 40 - 60 °C
- 工作温度
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- 工作湿度
- 5 - 95 %
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
功能
- 外形规格
- 柜台顶部
尺寸
- 整体尺寸
- 10.8 x 10.3 x 14.8 厘米
- 4.3 x 4.1 x 5.8 英寸
Scanning Specifications
- 最高亮度
- 100,000
- 间距
- 60
- 解码能力
- 2D
- 1D
- GS1 DataBar
- 扫描模式
- 混合型:全方位和面积成像
- 斜角
- 70
- 印刷对比度
- 35
- 扫描范围
- 演示(0 英尺至 10 英尺(0 毫米至 255 毫米))
Hardware
- 引擎类型
- 混合型
- 主机系统接口
- RS-232
- KBW
- USB
- RS485
Electrical
- 待机电流
- 255 mA
- 输入电压
- 5 V DC
Environmental
- 存储温度范围
- - 40 - 140 °F
- - 40 - 60 °C
- 工作温度
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- 工作湿度
- 5 - 95 %
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
- 外形规格 : 柜台顶部
- 整体尺寸 : 10.8 x 10.3 x 14.8 厘米|4.3 x 4.1 x 5.8 英寸
- 最高亮度 : 100,000
- 间距 : 60
- 解码能力 : PDF|2D|1D|GS1 DataBar
- 扫描模式 : 混合型:全方位和面积成像
- 斜角 : 70
- 印刷对比度 : 35
- 扫描范围 : 演示(0 英尺至 10 英尺(0 毫米至 255 毫米))
- 引擎类型 : 混合型
- 主机系统接口 : RS-232|KBW|USB|RS485
- 待机电流 : 255 mA
- 输入电压 : 5 V DC
- 存储温度范围 : - 40 - 140 °F|- 40 - 60 °C
- 工作温度 : 0 - 40 °C|32 - 104 °F
- 工作湿度 : 5 - 95 %
- 保修期限 : 3 年