台式
HF680 2D影像式桌面读码平台
霍尼韦尔HF680是一款二维影像式扫描器,可以轻松读取各种标准1D、PDF和2D码,是一款提升生产力、改善顾客体验的革命性的产品,产品设计坚固耐用。
HF680拥有Hybird Imaging 双擎影像技术,兼容各种LCD和OLED手机屏幕码以及纸质商品码的混合成像,顾客无需频繁切换扫码模式,极大地提升了解码应用范围,提高了解码效率。
HF680 适应10%-100%亮度的主流LCD屏幕码,甚至OLED屏幕码的流畅读取,同时支持20%以上印刷对比度的纸质条码以及各种高密度、脏污、破损且信息完整的条形码读取,产品适用于生产制造、医疗保健、零售POS等各种环境。
HF680 即插即用,支持多种接口,方便快捷。
- 人性化LED照明灯设计:窗内18颗LED 分布式照明,并采用帽檐设计,对人眼不产生刺激,且在不使用时,灯光自动关闭,间断使用时,灯光延迟关闭,给用户带来最为恰当的使用体验
- 超高的解码性能:采用IR触发设计,能够准确有效的感应读取,且可有效避免重复读码,条码可以在窗口前快速掠过,HF680可以快速捕捉图像,快速解码,给用户带来极为流畅的解码体验
- 支持多种极端条码解码:HF680 可以支持细小的3mil 条码, 冷冻之后覆盖水珠的条码,褶皱弯曲的条码,破损且信息完整的条码,超长的一维条码,超密的二维条码,各种反转条码等的准确识读;支持极低亮度的LCD屏幕甚至OLED 屏幕条码,当主流手机屏幕亮度在10%以上时,HF680都可以快速识读屏幕条码;支持印刷对比度在20%以上的纸质条码,当纸质条码打印质量过差,HF680也可以帮助用户快速解码;
- 超长的产品使用寿命:各个关键部件经过理论设计和严格测试,模拟用户使用环境,产品连续不间断使用4万小时以上(3年以上);超长的保修周期,霍尼韦尔提供3年的保修周期,给客户放心和省心;
尺寸
- 整体尺寸
- 体积(长 x 宽 x 高): 85 mm x 88mm x 139 mm
Scanning Specifications
- 印刷对比度
- 20%
- 运动公差
- 最高 2.5 m/s 针对处于最佳焦点的UPC 13mil 码
- 解码能力
- 阅读标准1D, PDF, 2D 条码.
- 最高亮度
- 100,000 Lux
- 扫描范围
- 标准距离
- 扫描模式
- 1280 x 800 像素
- 1280 × 800 pixel
- 间距
- +/-60°
- 斜角
- +/-70°
Hardware
- 主机系统接口
- USB(2.0,3.0), RS-232
- 引擎类型
- 标准
Environmental
- 存储温度范围
- -40°C to 60°C
- 工作湿度
- 0% to 95% 相对湿度,非凝结
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP50
其他
- 外形规格
- 桌面式扫描平台
- 整体高度
- 139 mm inch
- 整体深度
- 85 mm inch
- 总宽度
- 88 mm
- 重量
- 278 +/-10g keg
- 输入电压
- 5 VDC ±0.5V
- 操作电流
- 2.0 W (400 mA @ 5V)
- 待机电流
- 0.85 W (170 mA @ 5V)
- 工作温度
- -10°C to 40°C
- 保修期限
- 3年工厂保修
- 品牌
- Honeywell
- 电源连接器类型
- 有线
尺寸
- 整体尺寸
- 体积(长 x 宽 x 高): 85 mm x 88mm x 139 mm
Scanning Specifications
- 印刷对比度
- 20%
- 运动公差
- 最高 2.5 m/s 针对处于最佳焦点的UPC 13mil 码
- 解码能力
- 阅读标准1D, PDF, 2D 条码.
- 最高亮度
- 100,000 Lux
- 扫描范围
- 标准距离
- 扫描模式
- 1280 x 800 像素
- 1280 × 800 pixel
- 间距
- +/-60°
- 斜角
- +/-70°
Hardware
- 主机系统接口
- USB(2.0,3.0), RS-232
- 引擎类型
- 标准
Environmental
- 存储温度范围
- -40°C to 60°C
- 工作湿度
- 0% to 95% 相对湿度,非凝结
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP50
其他
- 外形规格
- 桌面式扫描平台
- 整体高度
- 139 mm inch
- 整体深度
- 85 mm inch
- 总宽度
- 88 mm
- 重量
- 278 +/-10g keg
- 输入电压
- 5 VDC ±0.5V
- 操作电流
- 2.0 W (400 mA @ 5V)
- 待机电流
- 0.85 W (170 mA @ 5V)
- 工作温度
- -10°C to 40°C
- 保修期限
- 3年工厂保修
- 品牌
- Honeywell
- 电源连接器类型
- 有线
- 外形规格 : 桌面式扫描平台
- 整体高度 : 139 mm inch
- 整体深度 : 85 mm inch
- 整体尺寸 : 体积(长 x 宽 x 高): 85 mm x 88mm x 139 mm
- 总宽度 : 88 mm
- 重量 : 278 +/-10g keg
- 印刷对比度 : 20%
- 运动公差 : 最高 2.5 m/s 针对处于最佳焦点的UPC 13mil 码
- 解码能力 : 阅读标准1D, PDF, 2D 条码.
- 最高亮度 : 100,000 Lux
- 扫描范围 : 标准距离
- 扫描模式 : 1280 x 800 像素|1280 × 800 pixel
- 间距 : +/-60°
- 斜角 : +/-70°
- 主机系统接口 : USB(2.0,3.0), RS-232
- 引擎类型 : 标准
- 输入电压 : 5 VDC ±0.5V
- 操作电流 : 2.0 W (400 mA @ 5V)
- 待机电流 : 0.85 W (170 mA @ 5V)
- 存储温度范围 : -40°C to 60°C
- 工作湿度 : 0% to 95% 相对湿度,非凝结
- 工作温度 : -10°C to 40°C
- 防护等级 : IP50
- 保修期限 : 3年工厂保修
- 品牌 : Honeywell
- 电源连接器类型 : 有线