台式
Solaris 7980g 可升级台式扫描器
Solaris 7980g 可升级台式扫描器
Solaris 7980g 通过其紧凑、现代化的设计以及强大的成像功能,可轻松匹配已有附件,满足高流量零售收银环境中的使用,如便利店、药店、特产店、烟酒店和杂货店等。您可购买 7980g 全向一维扫描器。’:然后根据您的自身情况,以节省成本的方式升级至全套二维面积型成像器。
- 柔和的白色 LED 照明不会刺激眼睛,且无损性能。
- 安装简单,可通过 USB 供电。
- 采用强大的二维成像技术,能够读取智能手机屏幕上的数字优惠券以及移动支付码。
如您运行大量零售业务,并且需要提高结账通量的条码扫描解决方案,改善客户体验,以及有助于您更好地开展移动营销计划,则 Solaris 7980g 面积成像槽式扫描器是您的不二之选。7980g 通过其紧凑、现代化的设计以及强大的成像功能,可轻松匹配已有附件,满足高流量零售收银环境中的使用,如便利店、药店、特产店、烟酒店和杂货店等。Solaris 7980g 采用霍尼韦尔的’: Adaptus™: 6.0 面积成像技术。您’:将获得卓越的一维和二维条码扫描性能,甚至可读取智能手机屏幕、电子钱包和身份证印刷件。全向扫描功能–:搭配超长景深和先进的解码软件–: ,让收银员能够一次性扫描到几乎所有条码,无需担忧方位或条码。您是预计将来需要二维码读取功能,现在不需要该功能?
Solaris 7980g 通过其紧凑、现代化的设计以及强大的成像功能,可轻松匹配已有附件,满足高流量零售收银环境中的使用,如便利店、药店、特产店、烟酒店和杂货店等。您可购买 7980g 全向一维扫描器。’:然后根据您的自身情况,以节省成本的方式升级至全套二维面积型成像器。
- 柔和的白色 LED 照明不会刺激眼睛,且无损性能。
- 安装简单,可通过 USB 供电。
- 采用强大的二维成像技术,能够读取智能手机屏幕上的数字优惠券以及移动支付码。
如您运行大量零售业务,并且需要提高结账通量的条码扫描解决方案,改善客户体验,以及有助于您更好地开展移动营销计划,则 Solaris 7980g 面积成像槽式扫描器是您的不二之选。7980g 通过其紧凑、现代化的设计以及强大的成像功能,可轻松匹配已有附件,满足高流量零售收银环境中的使用,如便利店、药店、特产店、烟酒店和杂货店等。Solaris 7980g 采用霍尼韦尔的’: Adaptus™: 6.0 面积成像技术。您’:将获得卓越的一维和二维条码扫描性能,甚至可读取智能手机屏幕、电子钱包和身份证印刷件。全向扫描功能–:搭配超长景深和先进的解码软件–: ,让收银员能够一次性扫描到几乎所有条码,无需担忧方位或条码。您是预计将来需要二维码读取功能,现在不需要该功能?Solaris 7980g 可升级免提扫描仪 您可购买 7980g 扫描仪作为全向一维扫描仪。’:然后根据您的自身情况,以节省成本的方式升级至全套二维面积型成像器。’:当您有数据采集需求时,暂时不需要购买新扫描器。Solaris 7980g 随着您的业务增长而发展。
您可购买 7980g 全向一维扫描器。’:然后根据您的自身情况,以节省成本的方式升级至全套二维面积型成像器。’:当您有数据采集需求时,暂时不需要购买新扫描器。Solaris 7980g 随着您的业务增长而发展。功能
- 外形规格
- 柜台顶部
尺寸
- 整体尺寸
- 5.83 x 5.98 x 3.35 英寸
- 14.8 x 15.2 x 8.5 厘米
Scanning Specifications
- 扫描模式
- 面积成像
- 扫描范围
- 演示(0 英尺至 10 英尺(0 毫米至 255 毫米))
- 运动公差
- 优化焦点 13 mil
- 间距
- 65
- 斜角
- 75
- 印刷对比度
- 25
- 最高亮度
- 100,000
- 解码能力
- 2D
- 1D
- 光学字符识别 (OCR)
- 邮政
Hardware
- 引擎类型
- 2D
- 主机系统接口
- RS485
- RS-232
- USB
- KBW
Electrical
- 输入电压
- 5 - 5.2 V DC
- 待机电流
- 270 mA
- 休眠模式电流
- 210
Environmental
- 存储温度范围
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
- 工作温度
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- 工作湿度
- 5 - 95 %
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP5X
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
功能
- 外形规格
- 柜台顶部
尺寸
- 整体尺寸
- 5.83 x 5.98 x 3.35 英寸
- 14.8 x 15.2 x 8.5 厘米
Scanning Specifications
- 扫描模式
- 面积成像
- 扫描范围
- 演示(0 英尺至 10 英尺(0 毫米至 255 毫米))
- 运动公差
- 优化焦点 13 mil
- 间距
- 65
- 斜角
- 75
- 印刷对比度
- 25
- 最高亮度
- 100,000
- 解码能力
- 2D
- 1D
- 光学字符识别 (OCR)
- 邮政
Hardware
- 引擎类型
- 2D
- 主机系统接口
- RS485
- RS-232
- USB
- KBW
Electrical
- 输入电压
- 5 - 5.2 V DC
- 待机电流
- 270 mA
- 休眠模式电流
- 210
Environmental
- 存储温度范围
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
- 工作温度
- 0 - 40 °C
- 32 - 104 °F
- 工作湿度
- 5 - 95 %
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP5X
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
- 外形规格 : 柜台顶部
- 整体尺寸 : 5.83 x 5.98 x 3.35 英寸|14.8 x 15.2 x 8.5 厘米
- 扫描模式 : 面积成像
- 扫描范围 : 演示(0 英尺至 10 英尺(0 毫米至 255 毫米))
- 运动公差 : 优化焦点 13 mil
- 间距 : 65
- 斜角 : 75
- 印刷对比度 : 25
- 最高亮度 : 100,000
- 解码能力 : PDF|2D|1D|光学字符识别 (OCR)|邮政
- 引擎类型 : 2D
- 主机系统接口 : RS485|RS-232|USB|KBW
- 输入电压 : 5 - 5.2 V DC
- 待机电流 : 270 mA
- 休眠模式电流 : 210
- 存储温度范围 : - 20 - 60 °C|- 4 - 140 °F
- 工作温度 : 0 - 40 °C|32 - 104 °F
- 工作湿度 : 5 - 95 %
- 防护等级 : IP5X
- 保修期限 : 3 年