台式
SOLARIS™ XP 7990G影像式条码扫描平台
Solaris XP 7990G 影像式条码扫描平台,在霍尼韦尔 XP平台支持下实现大流量收银扫描
- 行业领先的性能--Solaris XP在灵敏度和运动容差方面表现出色
- 有应用于桌面收银的普通版本,也有应用于自助设备的无外壳版本。同时可以通过辅助端口连接手持扫描器,进行条码支付或者扫描较大型的商品
- 向后兼容 - 为方便现有客户进行翻修和替换升级,Solaris XP完全向后兼容传统的Solaris型号
尺寸
- 整体尺寸
- (长 x 宽 x 高): 148 mm x 152 mm x 85 mm
Scanning Specifications
- 亮度
- 0-100k lux
- 运动公差
- 6.0 m/s ( 于最佳扫描点扫描UPC 13 mil )
- 解码能力
- 读取标准1D,PDF, 2D, 邮政和OCR 符号
- 扫描模式
- 二维影像式
Hardware
- 主机系统接口
- USB, 键盘口, RS-232, IBM 46xx (RS485)
- 引擎类型
- XP
- 无线
- 不支持
Environmental
- 存储温度范围
- -20°C ~ 60°C
- 工作湿度
- 相对湿度95%,无凝结
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP53
其他
- 外形规格
- 桌面式
- 采用
- 可外接手持扫描器
- 应用
- 零售
- 输入电压
- 5.2 V
- 工作温度
- 0°C ~ 40°C
- 保修期限
- 三年工厂保修
尺寸
- 整体尺寸
- (长 x 宽 x 高): 148 mm x 152 mm x 85 mm
Scanning Specifications
- 亮度
- 0-100k lux
- 运动公差
- 6.0 m/s ( 于最佳扫描点扫描UPC 13 mil )
- 解码能力
- 读取标准1D,PDF, 2D, 邮政和OCR 符号
- 扫描模式
- 二维影像式
Hardware
- 主机系统接口
- USB, 键盘口, RS-232, IBM 46xx (RS485)
- 引擎类型
- XP
- 无线
- 不支持
Environmental
- 存储温度范围
- -20°C ~ 60°C
- 工作湿度
- 相对湿度95%,无凝结
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP53
其他
- 外形规格
- 桌面式
- 采用
- 可外接手持扫描器
- 应用
- 零售
- 输入电压
- 5.2 V
- 工作温度
- 0°C ~ 40°C
- 保修期限
- 三年工厂保修
- 外形规格 : 桌面式
- 采用 : 可外接手持扫描器
- 应用 : 零售
- 整体尺寸 : (长 x 宽 x 高): 148 mm x 152 mm x 85 mm
- 亮度 : 0-100k lux
- 运动公差 : 6.0 m/s ( 于最佳扫描点扫描UPC 13 mil )
- 解码能力 : 读取标准1D,PDF, 2D, 邮政和OCR 符号
- 扫描模式 : 二维影像式
- 主机系统接口 : USB, 键盘口, RS-232, IBM 46xx (RS485)
- 引擎类型 : XP
- 无线 : 不支持
- 输入电压 : 5.2 V
- 存储温度范围 : -20°C ~ 60°C
- 工作湿度 : 相对湿度95%,无凝结
- 工作温度 : 0°C ~ 40°C
- 防护等级 : IP53
- 保修期限 : 三年工厂保修