台式
Vuquest 3320g固定式扫描器
Vuquest 3320g固定式扫描器
Vuquest™: 3320g 紧凑型面积成像扫描仪可良好地扫描轻量级、耐用和便携式外形因子中的一维、PDF 和二维条码。扫描仪的时尚优雅设计融合了零售环境,为所有印刷条形码、以及智能设备数字条形码提供卓越性能扫描。
- TotalFreedom 支持多种应用程序直接上传和链接到扫描仪,而无需主机程序修改,同时还可提供更强大的解码和数据格式化功能。
- 灵活的授权方案支持满足现有扫描需求,同时保持将来扫描能力升级的选项,只需购买相应功能授权许可即可。
- 非激光调幅提供准确的扫描指示,创建客户友好型操作环境,同时解除眼睛受伤风险。
- 几乎就像印在纸上一样,通过移动设备或计算机屏幕轻松直接扫描条形码。
- 该智能多接口设计在一个设备中支持所有常用接口,通过自动接口检测代替耗时的扫描编程条码过程。
考虑到客户设计,不引人注意的照明减少了通常与基于成像的 Vuquest 3320g 扫描器中使用的照明相关联的烦恼后效应。TotalFreedom™: 2.0 第二代开发平台支持解码和格式化插件直接加载到 Vuquest 3320g 扫描仪,实现扫描仪功能扩展,让企业能够快速支持自有或新开发的条码体系。通过外部 I/O 功能控制触发外部设备(如蜂鸣器、照片或照明)的功能可使 Vuquest 3320g 扫描器进入曾经为昂贵工业产品独占的新市场。该 Vuquest 3320g 紧凑型区域成像扫描器体积较小,采用符合人体工程学的拇指启动按钮和清晰可见的 LED,为您提供可靠的手持式或可穿戴式扫描解决方案。Vuquest 3320g 扫描器添加了通用安装和坚固演示模式扫描,是用于轻工业应用和报亭的理想固定安装扫描解决方案。
功能
- 外形规格
- 固定
尺寸
- 整体尺寸
- 7.3 x 5.1 x 2.6 厘米
- 2.9 x 2 x 1 英寸
Scanning Specifications
- 扫描范围
- 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 印刷对比度
- 20
- 最高亮度
- 100,000
- 间距
- 45
- 扫描模式
- 面积成像
- 斜角
- 65
- 运动公差
- 对焦时 > 270 厘米/秒(106 英寸/秒)
- 解码能力
- 1D
- 邮政
- 2D
- 光学字符识别 (OCR)
Hardware
- 引擎类型
- 2D
- 主机系统接口
- USB
- KBW
- RS-232
Electrical
- 输入电压
- 5 V DC
- 待机电流
- 90 mA
Environmental
- 工作温度
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- 工作湿度
- 5 - 95 %
- 存储温度范围
- - 4 - 158 °F
- - 20 - 70 °C
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP53
Service Terms
- 保修期限
- 2 年
功能
- 外形规格
- 固定
尺寸
- 整体尺寸
- 7.3 x 5.1 x 2.6 厘米
- 2.9 x 2 x 1 英寸
Scanning Specifications
- 扫描范围
- 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 印刷对比度
- 20
- 最高亮度
- 100,000
- 间距
- 45
- 扫描模式
- 面积成像
- 斜角
- 65
- 运动公差
- 对焦时 > 270 厘米/秒(106 英寸/秒)
- 解码能力
- 1D
- 邮政
- 2D
- 光学字符识别 (OCR)
Hardware
- 引擎类型
- 2D
- 主机系统接口
- USB
- KBW
- RS-232
Electrical
- 输入电压
- 5 V DC
- 待机电流
- 90 mA
Environmental
- 工作温度
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- 工作湿度
- 5 - 95 %
- 存储温度范围
- - 4 - 158 °F
- - 20 - 70 °C
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP53
Service Terms
- 保修期限
- 2 年
- 外形规格 : 固定
- 整体尺寸 : 7.3 x 5.1 x 2.6 厘米|2.9 x 2 x 1 英寸
- 扫描范围 : 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 印刷对比度 : 20
- 最高亮度 : 100,000
- 间距 : 45
- 扫描模式 : 面积成像
- 斜角 : 65
- 运动公差 : 对焦时 > 270 厘米/秒(106 英寸/秒)
- 解码能力 : 1D|邮政|2D|PDF|光学字符识别 (OCR)
- 引擎类型 : 2D
- 主机系统接口 : USB|KBW|RS-232
- 输入电压 : 5 V DC
- 待机电流 : 90 mA
- 工作温度 : - 20 - 50 °C|- 4 - 122 °F
- 工作湿度 : 5 - 95 %
- 存储温度范围 : - 4 - 158 °F|- 20 - 70 °C
- 防护等级 : IP53
- 保修期限 : 2 年