耐用型手持式
Granit 1280i 工业级全景深扫描器
Granit 1280i 工业级全景深扫描器
The Granit™: 1280i 工业级激光扫描仪的扫描范围极广,可扫描远至 16.5 米(54 英尺)或近至 8.9 厘米(3.5 英寸)处的条码。1280i 可识读在广泛的景深范围内的几乎所有一维码,其扩大的读取范围、直观和可配置的用户反馈及真正的工业强度的耐用性有助于实现工作人员效率的最大化。
- 工业级电缆选项:经过测试,在 -30°:C 条件下可承受 300,000 次 90 度弯折,并在施加 60 磅力时继续通信。工业级电缆可承受您的环境。
- 全范围线性景深:远至 54 英尺(16.5 米)处扫描 100 mil 的逆向反射标签 ,近至 3.5”:(8.9 厘米)处扫描 7.5 mil 高密度条形码,以及两者之间的一切。
- Remote MasterMind™ 扫描管理软件:为 IT 管理员提供方便快捷的解决方案,满足在同一个地点远程管理网络中扫描仪的需求。
- 不良质量和损坏条形码的扫描性能优异:通过提供无忧的扫描解决方案,最大程度地减少容易出错的手动数据输入需求,从而保持生产率。
- 领先的耐用性:定制 IP65 防护等级的外壳能够承受 5,000 次(1 米)滚动,以及在 -30°:C (-22°:F) 下从 6.5 英尺(2 米)高处跌落 50 次,降低维护成本并延长设备正常运行时间。
- 针对扫描密集型工业应用进行了优化:提供强劲的条形码读取和无与伦比的准确性,以及增强的扫描仪反馈,可用于极其嘈杂的环境。
我们设计了 Granit 1280i 激光扫描器专门用于长距离一维条形码扫描的应用程序,保证在恶劣环境下的超耐用性。1280I 扫描器为您提供主动条形码读取和无与伦比的准确性,增强扫描器反馈,以在嘈杂和光线不足的环境中保持生产力。为您的企业带来可信任的工作流程工具。全范围线性景深可以扫描到 16.5 m(54 ft)距离的 100 密尔反光标签,或 8.9 cm(3.5 英寸)距离的 7.5 密尔高密度条形码以及之间的一切。具有 IP65 级别外壳的一流耐用性可在最恶劣的环境中最大限度地提高操作员的生产力,降低总体拥有成本。可承受 5000 次 1 m (3.28 ft) 按压和 50 次 2 m (6.5 ft) 跌落,—: 即使 -30°: C (-22°: F) 温度的情况也不例外。超亮的 LED,增强的蜂鸣器音量,振动的触觉响应和可选择的“良好读取”视觉指示器,对抗噪声大的机械和差的照明条件,确保快速反馈并消除冗余扫描。可选工业级电缆可’:承受 300,000 次 90°: 度弯曲以及 -30°: C (-22 F)的温度,当施加 60 磅力时保持通信。
功能
- 外形规格
- 枪形
尺寸
- 整体尺寸
- 13.3 x 7.5 x 19.5 厘米
- 5.2 x 2.9 x 7.7 英寸
Scanning Specifications
- 景深
- 3.5 - 183.5 英寸
- 间距
- 65
- 印刷对比度
- 35
- 扫描模式
- 单一扫描线
- 亮度
- 0 - 70000 流明
- 斜角
- 65
- 扫描范围
- 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 解码能力
- 2D
- GS1 DataBar
- 1D
Network
- 蓝牙规格
- 不适用
- 蓝牙
- 否
Hardware
- 瞄准器类型
- 激光
- 引擎类型
- 1D 激光
- 主机系统接口
- RS-232
- 无线
- 否
Electrical
- 输入电压
- 4 - 5.5 V DC
- 待机电源
- 0.75
- 操作电源
- 1.8 W
Environmental
- 工作温度
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- 存储温度范围
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 可承受 1 米(3.3 英尺)高处滚落 5,000 次
- 跌落规格
- 在整个温度范围内,从 2 米(6.5 英尺)高处跌落到水泥地面上 50 次
- 防护等级
- IP65
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
功能
- 外形规格
- 枪形
尺寸
- 整体尺寸
- 13.3 x 7.5 x 19.5 厘米
- 5.2 x 2.9 x 7.7 英寸
Scanning Specifications
- 景深
- 3.5 - 183.5 英寸
- 间距
- 65
- 印刷对比度
- 35
- 扫描模式
- 单一扫描线
- 亮度
- 0 - 70000 流明
- 斜角
- 65
- 扫描范围
- 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 解码能力
- 2D
- GS1 DataBar
- 1D
Network
- 蓝牙规格
- 不适用
- 蓝牙
- 否
Hardware
- 瞄准器类型
- 激光
- 引擎类型
- 1D 激光
- 主机系统接口
- RS-232
- 无线
- 否
Electrical
- 输入电压
- 4 - 5.5 V DC
- 待机电源
- 0.75
- 操作电源
- 1.8 W
Environmental
- 工作温度
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- 存储温度范围
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 可承受 1 米(3.3 英尺)高处滚落 5,000 次
- 跌落规格
- 在整个温度范围内,从 2 米(6.5 英尺)高处跌落到水泥地面上 50 次
- 防护等级
- IP65
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
- 外形规格 : 枪形
- 整体尺寸 : 13.3 x 7.5 x 19.5 厘米|5.2 x 2.9 x 7.7 英寸
- 景深 : 3.5 - 183.5 英寸
- 间距 : 65
- 印刷对比度 : 35
- 扫描模式 : 单一扫描线
- 亮度 : 0 - 70000 流明
- 斜角 : 65
- 扫描范围 : 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 解码能力 : 2D|GS1 DataBar|1D
- 蓝牙规格 : 不适用
- 蓝牙 : 否
- 瞄准器类型 : 激光
- 引擎类型 : 1D 激光
- 主机系统接口 : RS-232
- 无线 : 否
- 输入电压 : 4 - 5.5 V DC
- 待机电源 : 0.75
- 操作电源 : 1.8 W
- 工作温度 : - 22 - 122 °F|- 30 - 50 °C
- 存储温度范围 : - 40 - 158 °F|- 40 - 70 °C
- 滚动规格 : 可承受 1 米(3.3 英尺)高处滚落 5,000 次
- 跌落规格 : 在整个温度范围内,从 2 米(6.5 英尺)高处跌落到水泥地面上 50 次
- 防护等级 : IP65
- 保修期限 : 3 年