耐用型手持式
Granit 1910i 工业条码扫描仪
Granit 1910i 工业条码扫描仪
我们经过优化的 Granit™: 1910i(有线)面积成像扫描仪用于高要求的手臂长范围的一维和二维条码扫描。其性能卓越。领先的耐用性也符合 IP65 等级,满足苛刻的工作环境要求。让您的团队信心满满地工作。选择 Granit 扫描器。
- Adaptus 6.0 成像技术可提供强劲的条码读取和无与伦比的精度,以及增强的扫描仪反馈功能,适用于极端的工业环境。
- 定制 IP65 防护等级的外壳能够承受 5,000 次 1 米(3.3 英尺)范围内的滚动,以及在 -30°:C (-22°:F) 下从 2 米(6.5 英尺)高处跌落 50 次,降低维护成本并延长设备正常运行时间。
- 轻松扫描远距离物品,允许用户在 75 厘米(29.5 英寸)处扫描 20 mil 线性代码,同时不影响二维码的扫描性能。
- 该扫描仪对于低质量或破损的条码具有出色的扫描性能,可提供无忧的扫描解决方案,最大限度地减少手动输入操作,帮助用户保持生产率。
- TotalFreedom™ 面积成像开发平台可加载和链接多个应用程序,以增强图像解码、数据格式化和图像处理,无需主机系统修改。
Granit 1910i(有线)面积成像扫描仪适用于在恶劣、不可预测的环境中进行一维和二维条形码扫描的企业。Granit 扫描仪与霍尼韦尔业界领先的车载计算机无缝集成,是完整的工作流程解决方案的组成部分。可扫描 75 cm (29.5 in) 开外的一维和二维码。具有 IP65 级别外壳的一流耐用性可在最恶劣的环境中最大限度地提高操作员的生产力,降低总体拥有成本。可承受 5000 次 1 m (3.28 ft) 按压和 50 次 2 m (6.5 ft) 跌落,—: 即使 -30°: C (-22°: F) 温度的情况也不例外。超亮的 LED、增强的蜂鸣器音量和振动触觉响应对抗噪声大的机械和不良的照明条件,确保快速反馈和消除冗余扫描。Granit 1910i 扫描仪由 Adaptus™: 6.0 成像技术支持,具有革命性解码架构,为您提供与同类 Xenon 系列面积成像扫描仪相同的卓越条形码读取性能。
功能
- 外形规格
- 枪形
尺寸
- 整体尺寸
- 5.2 x 2.9 x 7.6 英寸
- 13.3 x 7.5 x 19.5 厘米
Scanning Specifications
- 扫描范围
- 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 斜角
- 65
- 间距
- 45
- 扫描模式
- 面积成像
- 印刷对比度
- 20
- 解码能力
- 1D
- 2D
- 景深
- 0.6 - 29.5 英寸
- 运动公差
- 对于 13 mil UPC,扫描速度在 16.5 厘米 (6.5 英寸) 时高达 610 厘米/秒(240 英寸/秒),在 25 厘米(10 英寸)时高达 381 厘米/秒(150 英寸/秒)
Network
- 蓝牙
- 否
Hardware
- 主机系统接口
- RS-232
- USB
- KBW
- 无线
- 否
- 引擎类型
- 2D
- 1D 可升级
- 瞄准器类型
- 激光
Electrical
- 操作电源
- 2.35 W
- 待机电源
- 0.5
- 输入电压
- 4 - 5.5 V DC
Environmental
- 存储温度范围
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- 工作温度
- - 30 - 50 °C
- - 22 - 122 °F
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP65
- 跌落规格
- 可承受-30 °C (-22 °F) 下从 2 米(6.5 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
- 滚动规格
- 可承受 1 米(3.3 英尺)高处滚落 5,000 次
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
功能
- 外形规格
- 枪形
尺寸
- 整体尺寸
- 5.2 x 2.9 x 7.6 英寸
- 13.3 x 7.5 x 19.5 厘米
Scanning Specifications
- 扫描范围
- 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 斜角
- 65
- 间距
- 45
- 扫描模式
- 面积成像
- 印刷对比度
- 20
- 解码能力
- 1D
- 2D
- 景深
- 0.6 - 29.5 英寸
- 运动公差
- 对于 13 mil UPC,扫描速度在 16.5 厘米 (6.5 英寸) 时高达 610 厘米/秒(240 英寸/秒),在 25 厘米(10 英寸)时高达 381 厘米/秒(150 英寸/秒)
Network
- 蓝牙
- 否
Hardware
- 主机系统接口
- RS-232
- USB
- KBW
- 无线
- 否
- 引擎类型
- 2D
- 1D 可升级
- 瞄准器类型
- 激光
Electrical
- 操作电源
- 2.35 W
- 待机电源
- 0.5
- 输入电压
- 4 - 5.5 V DC
Environmental
- 存储温度范围
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- 工作温度
- - 30 - 50 °C
- - 22 - 122 °F
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP65
- 跌落规格
- 可承受-30 °C (-22 °F) 下从 2 米(6.5 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
- 滚动规格
- 可承受 1 米(3.3 英尺)高处滚落 5,000 次
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
- 外形规格 : 枪形
- 整体尺寸 : 5.2 x 2.9 x 7.6 英寸|13.3 x 7.5 x 19.5 厘米
- 扫描范围 : 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 亮度 : 0 - 100000 流明
- 斜角 : 65
- 间距 : 45
- 扫描模式 : 面积成像
- 印刷对比度 : 20
- 解码能力 : 1D|2D
- 景深 : 0.6 - 29.5 英寸
- 运动公差 : 对于 13 mil UPC,扫描速度在 16.5 厘米 (6.5 英寸) 时高达 610 厘米/秒(240 英寸/秒),在 25 厘米(10 英寸)时高达 381 厘米/秒(150 英寸/秒)
- 蓝牙 : 否
- 主机系统接口 : RS-232|USB|KBW
- 无线 : 否
- 引擎类型 : 2D|1D 可升级
- 瞄准器类型 : 激光
- 操作电源 : 2.35 W
- 待机电源 : 0.5
- 输入电压 : 4 - 5.5 V DC
- 存储温度范围 : - 40 - 158 °F|- 40 - 70 °C
- 工作温度 : - 30 - 50 °C|- 22 - 122 °F
- 防护等级 : IP65
- 跌落规格 : 可承受-30 °C (-22 °F) 下从 2 米(6.5 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
- 滚动规格 : 可承受 1 米(3.3 英尺)高处滚落 5,000 次
- 保修期限 : 3 年