耐用型手持式
Granit 1911i 工业条码扫描仪
Granit 1911i 工业条码扫描仪
我们经过优化的 Granit™: 1911i(无线)面积成像扫描仪用于高要求的手臂长范围的一维和二维条码扫描。其性能卓越。领先的耐用性也符合 IP65 等级,满足苛刻的工作环境要求。让您的团队信心满满地工作。选择 Granit 扫描器。
- 凭借扩展的线性景深,扫描仪可轻松扫描远距离物品,允许用户在 75 厘米(29.5 英寸)处扫描 20 mil 线性代码,同时不影响二维码的扫描性能。
- 锂离子电池寿命长,每次充满电可支持多达 50,000 次扫描,无需工具即可拆卸,确保多班次运营具有最长的正常运行时间。
- 第二代霍尼韦尔 TotalFreedom™ 面积成像开发平台可加载和链接多个应用程序,以增强图像解码、数据格式化和图像处理,无需主机系统修改。
- 蓝牙等级 1,v2.1 无线电能够实现距离基座 100 米(300 英尺) 的移动,并减少对其他无线系统的干扰。多达 7 个成像器可以与单个基座通信,降低总拥有成本。
- 定制 IP65 防护等级的外壳能够承受 5,000 次 1 米(3.3 英尺)范围内的滚动,以及在 -20°:C (-4°:F) 下从 2 米(6.5 英尺)高处跌落 50 次,降低维护成本并延长设备正常运行时间。
Granit 1911i(无线)面积成像扫描仪适用于在恶劣、不可预测的环境中进行一维和二维条形码扫描的企业。Granit 扫描仪与霍尼韦尔业界领先的车载计算机无缝集成,是完整的工作流程解决方案的组成部分。可扫描 75 cm (29.5 in) 开外的一维和二维码。Granit 1911i 的 Bluetooth®: Class 1 (version 2.1) 无线电为您带来无线连接,以及距离底座 100 米(300 英尺)范围内的无限移动。具有 IP65 级别外壳的一流耐用性可在最恶劣的环境中最大限度地提高操作员的生产力,降低总体拥有成本。可承受 5000 次 1 m (3.28 ft) 按压和 50 次 2 m (6.5 ft) 跌落,—: 即使 -30°: C (-22°: F) 温度的情况也不例外。超亮的 LED、增强的蜂鸣器音量和振动触觉响应对抗噪声大的机械和不良的照明条件,确保快速反馈和消除冗余扫描。Granit 1911i 扫描仪由 Adaptus™: 6.0 成像技术支持,具有革命性解码架构,为您提供与同类领先 Xenon 系列面积成像扫描仪相同的卓越条形码读取性能。
功能
- 外形规格
- 枪形
尺寸
- 整体尺寸
- 5.2 x 2.9 x 7.6 英寸
- 13.3 x 7.5 x 19.5 厘米
Scanning Specifications
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 斜角
- 65
- 扫描范围
- 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 扫描次数
- 50000
- 印刷对比度
- 20
- 间距
- 45
- 运动公差
- 对于 13 mil UPC,扫描速度在 16.5 厘米 (6.5 英寸) 时高达 610 厘米/秒(240 英寸/秒),在 25 厘米(10 英寸)时高达 381 厘米/秒(150 英寸/秒)
- 扫描模式
- 面积成像
- 景深
- 0.6 - 29.5 英寸
- 解码能力
- 2D
- 1D
Network
- 蓝牙
- 是
- 蓝牙规格
- v2.1
Hardware
- 瞄准器类型
- 激光
- 主机系统接口
- USB
- KBW
- RS-232
- 无线
- 是
- 引擎类型
- 2D
Electrical
- 输入电压
- 4 - 5.5 V DC
Environmental
- 存储温度范围
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
- 工作温度
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 可承受 1 米(3.3 英尺)高处滚落 5,000 次
- 防护等级
- IP65
- 跌落规格
- 可承受 -20 °C (-4 °F) 下从 2 米(6.5 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
功能
- 外形规格
- 枪形
尺寸
- 整体尺寸
- 5.2 x 2.9 x 7.6 英寸
- 13.3 x 7.5 x 19.5 厘米
Scanning Specifications
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 斜角
- 65
- 扫描范围
- 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 扫描次数
- 50000
- 印刷对比度
- 20
- 间距
- 45
- 运动公差
- 对于 13 mil UPC,扫描速度在 16.5 厘米 (6.5 英寸) 时高达 610 厘米/秒(240 英寸/秒),在 25 厘米(10 英寸)时高达 381 厘米/秒(150 英寸/秒)
- 扫描模式
- 面积成像
- 景深
- 0.6 - 29.5 英寸
- 解码能力
- 2D
- 1D
Network
- 蓝牙
- 是
- 蓝牙规格
- v2.1
Hardware
- 瞄准器类型
- 激光
- 主机系统接口
- USB
- KBW
- RS-232
- 无线
- 是
- 引擎类型
- 2D
Electrical
- 输入电压
- 4 - 5.5 V DC
Environmental
- 存储温度范围
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
- 工作温度
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 可承受 1 米(3.3 英尺)高处滚落 5,000 次
- 防护等级
- IP65
- 跌落规格
- 可承受 -20 °C (-4 °F) 下从 2 米(6.5 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
- 外形规格 : 枪形
- 整体尺寸 : 5.2 x 2.9 x 7.6 英寸|13.3 x 7.5 x 19.5 厘米
- 亮度 : 0 - 100000 流明
- 斜角 : 65
- 扫描范围 : 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 扫描次数 : 50000
- 印刷对比度 : 20
- 间距 : 45
- 运动公差 : 对于 13 mil UPC,扫描速度在 16.5 厘米 (6.5 英寸) 时高达 610 厘米/秒(240 英寸/秒),在 25 厘米(10 英寸)时高达 381 厘米/秒(150 英寸/秒)
- 扫描模式 : 面积成像
- 景深 : 0.6 - 29.5 英寸
- 解码能力 : 2D|1D
- 蓝牙 : 是
- 蓝牙规格 : v2.1
- 瞄准器类型 : 激光
- 主机系统接口 : USB|KBW|RS-232
- 无线 : 是
- 引擎类型 : 2D
- 输入电压 : 4 - 5.5 V DC
- 存储温度范围 : - 40 - 70 °C|- 40 - 158 °F
- 工作温度 : - 4 - 122 °F|- 20 - 50 °C
- 滚动规格 : 可承受 1 米(3.3 英尺)高处滚落 5,000 次
- 防护等级 : IP65
- 跌落规格 : 可承受 -20 °C (-4 °F) 下从 2 米(6.5 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
- 保修期限 : 3 年