耐用型手持式
Granit 1920i 工业用 DPM 面积成像扫描器
Granit 1920i 工业用 DPM 面积成像扫描器
对于很多扫描器来说,用于汽车、制药、国防和航空航天等行业的直接部件打标通常很难读取。但对于超级坚固的 Granit™: 1920i 工业条码扫描仪来说,却并非难事。作为坚固耐用型 Granit 系列产品的一员,Granit 1920i 扫描器可轻松采集几乎所有直接部件打标以及印刷标签上的标准条码。
- 霍尼韦尔专用 DPM 解码器确保对难以读取的直接零件标记也能实现较高且精确的读取效果。
- 采用创新的多照明系统,可扫描几乎任何类型的直接零件标记,无论尺寸、表面、标记方法或对比度如何。
- 激光瞄准器、全向扫描以及通过多种照明模式自动循环的功能,让操作员能够更轻松地瞄准和使用此扫描仪。
- 经过测试,可承受最严酷的环境:防护等级 IP65,可承受 1 米(3.3 英尺)范围内滚动 5,000 次,以及从 2 米(6.5 英尺)跌落至水泥地上 50 次,温度低至 -30°:C (-22°:F)。
- 此扫描仪有能力读取印刷标签上的标准一维和二维码,为公司实现价值最大化:仅需一个解决方案即可满足端到端的扫描需求。
Granit 1920i 扫描器采用高度创新的照明系统,它让成像器以最佳的亮度照取任意表面上的任意类型的标记。低角度、直接照射为点刻和激光蚀刻标记提供所需的均匀照明。集成的漫射器可以为闪亮、圆形或其他高反射性表面上的标记提供所需的柔和间接光。Granit 1920i 扫描器配备了霍尼韦尔革新性的解码架构,拥有卓越的扫描性能,可读取各种类型的直接部件打标,并确保无论尺寸、表面、标记方法或对比度如何,对即使是最难以读取的标记也能提供最高的一次读取通过率。这款扫描器还能读取印刷标签上的标准一维和二维条码,为您带来额外的价值,仅需一款扫描器即可满足您从产线到仓库的整个工作流程中的端到端的扫描需求。
功能
- 外形规格
- 枪形
尺寸
- 整体尺寸
- 5.27 x 2.93 x 7.6 英寸
- 13.4 x 7.45 x 19.3 厘米
Scanning Specifications
- 斜角
- 45
- 间距
- 45
- 解码能力
- 1D
- 2D
- GS1 DataBar
- 邮政
- 印刷对比度
- 20
- 扫描范围
- 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 扫描模式
- 面积成像
- 景深
- 0 - 6.4 英寸
Hardware
- 主机系统接口
- RS-232
- USB
- KBW
- 引擎类型
- DPM 二维码
- 无线
- 否
- 瞄准器类型
- 激光
Electrical
- 输入电压
- 4 - 5.5 V DC
- 操作电源
- 2.35 W
Environmental
- 工作温度
- - 30 - 50 °C
- - 22 - 122 °F
- 存储温度范围
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 可承受-30 °C (-22 °F) 下从 2 米(6.5 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
- 滚动规格
- 可承受 1 米(3.3 英尺)高处滚落 5,000 次
- 防护等级
- IP65
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
功能
- 外形规格
- 枪形
尺寸
- 整体尺寸
- 5.27 x 2.93 x 7.6 英寸
- 13.4 x 7.45 x 19.3 厘米
Scanning Specifications
- 斜角
- 45
- 间距
- 45
- 解码能力
- 1D
- 2D
- GS1 DataBar
- 邮政
- 印刷对比度
- 20
- 扫描范围
- 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 扫描模式
- 面积成像
- 景深
- 0 - 6.4 英寸
Hardware
- 主机系统接口
- RS-232
- USB
- KBW
- 引擎类型
- DPM 二维码
- 无线
- 否
- 瞄准器类型
- 激光
Electrical
- 输入电压
- 4 - 5.5 V DC
- 操作电源
- 2.35 W
Environmental
- 工作温度
- - 30 - 50 °C
- - 22 - 122 °F
- 存储温度范围
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 可承受-30 °C (-22 °F) 下从 2 米(6.5 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
- 滚动规格
- 可承受 1 米(3.3 英尺)高处滚落 5,000 次
- 防护等级
- IP65
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
- 外形规格 : 枪形
- 整体尺寸 : 5.27 x 2.93 x 7.6 英寸|13.4 x 7.45 x 19.3 厘米
- 斜角 : 45
- 间距 : 45
- 解码能力 : 1D|2D|GS1 DataBar|邮政
- 印刷对比度 : 20
- 扫描范围 : 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 亮度 : 0 - 100000 流明
- 扫描模式 : 面积成像
- 景深 : 0 - 6.4 英寸
- 主机系统接口 : RS-232|USB|KBW
- 引擎类型 : DPM 二维码
- 无线 : 否
- 瞄准器类型 : 激光
- 输入电压 : 4 - 5.5 V DC
- 操作电源 : 2.35 W
- 工作温度 : - 30 - 50 °C|- 22 - 122 °F
- 存储温度范围 : - 40 - 70 °C|- 40 - 158 °F
- 跌落规格 : 可承受-30 °C (-22 °F) 下从 2 米(6.5 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
- 滚动规格 : 可承受 1 米(3.3 英尺)高处滚落 5,000 次
- 防护等级 : IP65
- 保修期限 : 3 年