耐用型手持式
Granit 1981i 工业级全景深扫描仪
Granit 1981i 工业级全景深扫描仪
Granit™: 1981i(无线)面积成像扫描仪可读取 15 厘米(6 英寸)到 15 米(50 英尺)范围内的一维和二维条码。它们采用了多种技术以增加其易用性,在极大范围内减少了依靠猜测判断扫描与否的工作方式。Granit 1981i 扫描仪的防护等级达到 IP65,能承受苛刻的环境。
- Granit 1981i 扫描仪经测试可承受最苛刻的环境,其防护等级达 IP65,可承受 5,000 次 1 米(3.3 英尺)范围内的滚动及 50 次从 2 米(6.5 英尺)高处到水泥地面的跌落。
- Granit 1981i 扫描仪可取代并整合典型配送中心及仓储环境中所需的多个专用型扫描仪,提供单个扫描解决方案。
- 蓝牙无线技术可支持在距离基座 100 米(330 英尺)范围内自由移动,并可减少对其他无线系统的干扰。
- 激光点状瞄准器、全向扫描及定心之类的功能,在极大范围内减少了依靠猜测判断扫描与否的工作。
- Granit 1981i 扫描仪可在 16 米(52 英尺)外扫描低密度 (100 mil) 代码,并可近距离扫描高密度 (2 mil) 代码。
Granit 1981i(无线)全距离面积成像器能够读取很大范围内的一维和二维条码。从一臂之遥的低质量 2 mil 条码,到 16 米(52 英尺)范围内悬在仓库椽梁的 100 mil 条码,Granit 系列都能够读取。具有无可匹敌的景深范围,而且有无线型号供选择,可最大限度地提升在最艰苦环境中工作的操作人员的效率。Granit 1981i 扫描仪采用了多种技术以增加其易用性,例如,集成的可自动照明的激光点状瞄准系统、全向读取能力及定心支持,在极大范围内减少了依靠猜测判断扫描与否的工作方式。配备了车载移动计算机(例如霍尼韦尔 Thor™: 系列)的叉车操作员将会感受到全距离扫描能力如何让他们坐在座位上也可扫描远距离的条码,从而更加高效地工作。所采用的蓝牙®:技术可支持在 100 米(328 英尺)范围内完全自由移动,增加操作员的便利性。像 Granit 系列的其他产品一样,1981i 扫描仪非常坚固耐用,外壳防护等级达到 IP65。在苛刻的配送中心和仓库环境中,这两款扫描器可最大限度地提升团队的工作效率并降低总拥有成本。
功能
- 外形规格
- 枪形
尺寸
- 整体尺寸
- 13.3 x 7.5 x 19.5 厘米
- 5.2 x 2.9 x 7.6 英寸
Scanning Specifications
- 扫描次数
- 7200
- 斜角
- 80
- 解码能力
- 1D
- 2D
- 扫描范围
- 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 景深
- 3.9 - 406.5 英寸
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 间距
- 70
- 扫描模式
- 面积成像
- 印刷对比度
- 40
Network
- 蓝牙规格
- v2.1
- 蓝牙
- 是
Hardware
- 引擎类型
- 二维远距
- 瞄准器类型
- 激光
- 无线
- 是
- 主机系统接口
- RS-232
- USB
- KBW
Electrical
- 输入电压
- 5 V DC
Environmental
- 工作湿度
- 0 - 95 %
- 工作温度
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- 存储温度范围
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 可承受 1 米(3.3 英尺)高处滚落 5,000 次
- 防护等级
- IP65
- 跌落规格
- 可承受 -20 °C (-4 °F) 下从 2 米(6.5 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
功能
- 外形规格
- 枪形
尺寸
- 整体尺寸
- 13.3 x 7.5 x 19.5 厘米
- 5.2 x 2.9 x 7.6 英寸
Scanning Specifications
- 扫描次数
- 7200
- 斜角
- 80
- 解码能力
- 1D
- 2D
- 扫描范围
- 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 景深
- 3.9 - 406.5 英寸
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 间距
- 70
- 扫描模式
- 面积成像
- 印刷对比度
- 40
Network
- 蓝牙规格
- v2.1
- 蓝牙
- 是
Hardware
- 引擎类型
- 二维远距
- 瞄准器类型
- 激光
- 无线
- 是
- 主机系统接口
- RS-232
- USB
- KBW
Electrical
- 输入电压
- 5 V DC
Environmental
- 工作湿度
- 0 - 95 %
- 工作温度
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- 存储温度范围
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 可承受 1 米(3.3 英尺)高处滚落 5,000 次
- 防护等级
- IP65
- 跌落规格
- 可承受 -20 °C (-4 °F) 下从 2 米(6.5 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
- 外形规格 : 枪形
- 整体尺寸 : 13.3 x 7.5 x 19.5 厘米|5.2 x 2.9 x 7.6 英寸
- 扫描次数 : 7200
- 斜角 : 80
- 解码能力 : 1D|2D
- 扫描范围 : 全范围(6 至 50 英尺(150 毫米至 15 米))
- 景深 : 3.9 - 406.5 英寸
- 亮度 : 0 - 100000 流明
- 间距 : 70
- 扫描模式 : 面积成像
- 印刷对比度 : 40
- 蓝牙规格 : v2.1
- 蓝牙 : 是
- 引擎类型 : 二维远距
- 瞄准器类型 : 激光
- 无线 : 是
- 主机系统接口 : RS-232|USB|KBW
- 输入电压 : 5 V DC
- 工作湿度 : 0 - 95 %
- 工作温度 : - 20 - 50 °C|- 4 - 122 °F
- 存储温度范围 : - 40 - 70 °C|- 40 - 158 °F
- 滚动规格 : 可承受 1 米(3.3 英尺)高处滚落 5,000 次
- 防护等级 : IP65
- 跌落规格 : 可承受 -20 °C (-4 °F) 下从 2 米(6.5 英尺)高处跌落到水泥地 50 次
- 保修期限 : 3 年