耐用型手持式
Granit 1990iXR 超坚固标准范围扫描仪
Granit 1990iXR 超坚固标准范围扫描仪
使用 Granit™ 1990iXR 扩展范围超坚固条码扫描仪,可确保最高的生产率和正常运行时间。一流的耐用性可确保较低的总拥有成本。优质的扫描性能可快速扫描破损或低质量的代码。Granit XP 扩展了功能,并重新定义了超强劲扫描。
- Granit XP 专为严酷的环境而打造,包括 3 米(10 英尺)跌落、7,000 次 1 米(3.3 英尺)滚动、-30°C 至 50°C(-22°F 至 122°F)的工作温度,以及 IP67 密封等级,可降低维护成本并延长设备正常运行时间。
- Granit 提供极端性能扫描,即使对于破损和低质量的条码也是如此。高质量的条码扫描和超越以往的传输速度。
- XR 型号非常适合于对 1D 和 2D 条形码进行正常近场扫描操作,以及 UPC 至 1.5 米(5 英尺)和 100 mil 代码至 10 米(33 英尺)的扩展范围扫描。
- 霍尼韦尔运营智能软件可按需提供扫描的深入信息,提高员工生产率和通量。
- 霍尼韦尔 Scanner Management Utility (SMU) 提供一种整体解决方案,让您在应用环境中部署和升级扫描器的方式实现自动化。
新一代 Granit™ XP 扫描仪延续成功部署的传统,扩展了功能并重新定义了超强劲扫描。Granit™ XP 具有一流的 10 英尺跌落规格,从装载码头、叉车和拣选车跌落后可继续工作。1 米(3.3 英尺)滚动测试表明,其可长期耐受从工作站或腰部高度的日常冲击和跌落。一流的 7,000 次滚动规格确保 Granit™ 扫描仪可长期正常运行。而 IP67 防尘防潮密封等级可在严酷的环境下保护扫描性能。借助 FlexRange 技术,Granit 1990iXR 型号从无牺牲近距离扫描开始,并将其扩展读取 1.5 米(5 英尺)内的 UPC 代码以及 10 米(33 英尺)处的 100 mil(2.54 毫米)货架标签,无缝处理许多仓库/配送中心和制造工作流程。不良标签通常出现在仓库/配送中心和工业区,这是由于处理过程中打印质量较低或破损。Granit XP 在霍尼韦尔新一代成像平台上构建,可确保其他具有挑战性的标签不会在您的流程中造成瓶颈。Granit™ XP 1990iXR 型号提供高度耐用、超高性能的扫描,可完成从接触点到仓库顶部货架的所有扫描操作。对于需要高速扫描以最大化生产率且不允许牺牲耐用性以降低总拥有成本的应用而言,Granit™ XP 1990iXR 扫描仪提供了最佳解决方案。
尺寸
- 整体尺寸
- 192 毫米 x 76 毫米 x 100 毫米
- 7.6 英寸 x 3.0 英寸 x 3.9 英寸
Scanning Specifications
- 斜角
- 65°
- 解码能力
- 1D
- 2D
- DOT Code
- Digimarc
- 光学字符识别 (OCR)
- 邮政
- 亮度
- 0 至 100,000 lux
- 9,290 英尺烛光
- 运动公差
- 最高 177 英寸/秒
- 最高 4500 毫米/秒
- 扫描模式
- 区域成像器(1280 x 800 像素阵列)
- 印刷对比度
- 最低 20% 的反射差
Network
- 蓝牙
- 否
Hardware
- 主机系统接口
- RS-232 TTL
- USB
- 键盘口
Electrical
- 待机电源
- 0.5 W
Environmental
- 存储温度范围
- -40°C 至 70°C
- -40°F 至 158°F
- 工作湿度
- 高达 95% 的相对湿度,无冷凝
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 2 米(6.5 英尺):可承受从 -30°C 至 50°C (-22°F 到 122°F) 高处跌落 50 次,不受控的 RH
- 2.4 米(8 英尺):25°C (77°F) 时跌落 20 次,55% RH
- 3 米(10 英尺):MIL-STD-810G,25°C (77°F), 55% RH
- 滚动规格
- 可承受 7,000 次 1 米(3.3 英尺)高处的滚落
其他
- 操作电源
- 2.35 W (470 mA @ 5 VDC)
- 输入电压
- 4.0 VDC 至 5.5 VDC
- 工作温度
- -22°F 至 122°F
- -30°C 至 50°C
- 保修期限
- 三年原厂质保
- 品牌
- Honeywell
尺寸
- 整体尺寸
- 192 毫米 x 76 毫米 x 100 毫米
- 7.6 英寸 x 3.0 英寸 x 3.9 英寸
Scanning Specifications
- 斜角
- 65°
- 解码能力
- 1D
- 2D
- DOT Code
- Digimarc
- 光学字符识别 (OCR)
- 邮政
- 亮度
- 0 至 100,000 lux
- 9,290 英尺烛光
- 运动公差
- 最高 177 英寸/秒
- 最高 4500 毫米/秒
- 扫描模式
- 区域成像器(1280 x 800 像素阵列)
- 印刷对比度
- 最低 20% 的反射差
Network
- 蓝牙
- 否
Hardware
- 主机系统接口
- RS-232 TTL
- USB
- 键盘口
Electrical
- 待机电源
- 0.5 W
Environmental
- 存储温度范围
- -40°C 至 70°C
- -40°F 至 158°F
- 工作湿度
- 高达 95% 的相对湿度,无冷凝
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 2 米(6.5 英尺):可承受从 -30°C 至 50°C (-22°F 到 122°F) 高处跌落 50 次,不受控的 RH
- 2.4 米(8 英尺):25°C (77°F) 时跌落 20 次,55% RH
- 3 米(10 英尺):MIL-STD-810G,25°C (77°F), 55% RH
- 滚动规格
- 可承受 7,000 次 1 米(3.3 英尺)高处的滚落
其他
- 操作电源
- 2.35 W (470 mA @ 5 VDC)
- 输入电压
- 4.0 VDC 至 5.5 VDC
- 工作温度
- -22°F 至 122°F
- -30°C 至 50°C
- 保修期限
- 三年原厂质保
- 品牌
- Honeywell
- 整体尺寸 : 192 毫米 x 76 毫米 x 100 毫米|7.6 英寸 x 3.0 英寸 x 3.9 英寸
- 斜角 : 65°
- 解码能力 : 1D|2D|DOT Code|Digimarc|PDF|光学字符识别 (OCR)|邮政
- 亮度 : 0 至 100,000 lux|9,290 英尺烛光
- 运动公差 : 最高 177 英寸/秒|最高 4500 毫米/秒
- 扫描模式 : 区域成像器(1280 x 800 像素阵列)
- 印刷对比度 : 最低 20% 的反射差
- 蓝牙 : 否
- 主机系统接口 : RS-232 TTL|USB|键盘口
- 操作电源 : 2.35 W (470 mA @ 5 VDC)
- 待机电源 : 0.5 W
- 输入电压 : 4.0 VDC 至 5.5 VDC
- 工作温度 : -22°F 至 122°F|-30°C 至 50°C
- 存储温度范围 : -40°C 至 70°C|-40°F 至 158°F
- 工作湿度 : 高达 95% 的相对湿度,无冷凝
- 跌落规格 : 2 米(6.5 英尺):可承受从 -30°C 至 50°C (-22°F 到 122°F) 高处跌落 50 次,不受控的 RH|2.4 米(8 英尺):25°C (77°F) 时跌落 20 次,55% RH|3 米(10 英尺):MIL-STD-810G,25°C (77°F), 55% RH
- 滚动规格 : 可承受 7,000 次 1 米(3.3 英尺)高处的滚落
- 保修期限 : 三年原厂质保
- 品牌 : Honeywell