佩戴式扫描设备
8675i佩戴式指环条码扫描器
霍尼韦尔8675i系列佩戴式指环扫描器采用人体工学设计,尺寸紧凑,结构坚固,可提高工作人员的扫描效率。
8675i可始终随手佩戴来进行扫描以提高工作流程的生产力。其扫描性能优异,能快速读取污损和打印质量差的条码。采用FlexRange™技术扩展扫描距离,胜任原本只有笨重的手持设备才能处理的任务,从而大幅提高工作流程效率。在整个范围内(从近距离接触到5’/1.5 m的100% UPC,远至33’/10m的100 mil Code 39)快速顺畅地读取各种条码,扫描响应快捷直观。此外,可选标准范围型号,降低臂长范围内的工作流程的购置成本。
8675i对人体工学设计进行了全面的优化。比如,最大限度降低手指上组件的高度,以避免干扰工作环境;所有用户接触表面均采用定制设计以确保舒适度并易于调节;触发指环可轻松切换左右手配置;指带扣易于操作且纤薄,可防止手指之间相互干扰;无需工具即可快速从指环转换为指套佩戴;腕带指套简单、小巧且易于调节,适合不同用户人群;提供一系列非吸汗材料制成的配件,方便使用经批准的消毒剂清洁。
产品专为苛刻的工作流程而设计。电池易于更换,支持多次换班不间断操作,即使老化也能直接更换,从而延长设备使用寿命。面向用户的LED指示灯可清晰指示蓝牙连接和电池充电状态,甚至提醒电池更换时间。
良好的抗跌落性能(2,000次从0.5米处滚落),使之能承受快节奏工况中的频繁碰撞。IP65的密封等级和宽泛的工作温度范围(20至50°C),使得8675i适用于未安装空调的仓库和冷藏环境。配备新型户外瞄准引导器,即使在激光瞄准器无法使用的日照条Honeywell 8675i坚固耐用的紧凑型可穿戴扫描器件下,也能准确瞄准条码。此外,还可通过Operational Intelligence软件来简化设备的配置、监测和部署。
特点和优势
- 优异的扫描性能,并采用FlexRange™技术扩展扫描距离,提升工作流的生产力。
- 外形轻巧、舒适且高度符合人体工学设计,减少操作障碍。
- 专为苛刻的工作流程而设计,可解决诸多运营挑战。
- 配备易于拆卸的智能化电池,支持多轮换班操作,可提高投资回报率并最大限度延长设备使用寿命
- 使用Operational Intelligence软件轻松轻松监测和管理8675i设备群组。
功能
- 采用
- 仓储,冷链出入库管理扫描
- 兼容设备
- 蓝牙主机,例如 Android、Windows 或 iOS
- 外形规格
- 指环式扫描器
- 特点
- 触发指环或手套外形
尺寸
- 整体尺寸
- 65.2 mm x 30.3mm x 15.2mm
- 重量
- 触发指环,含电池:8675I-SR 63g; 8675I-FR 66g;扫描器模块,不含可穿戴配件和电池:8675I-SR 50g;8675I-FR 53g
Network
- 蓝牙规格
- 蓝牙5.1
Electrical
- 电池容量
- 570mAh
- 电池类型
- 锂离子电池
- 锂离子电池
Environmental
- 存储温度范围
- -20°C - 60°C
- 工作温度
- -20°C - 50°C
- 工作湿度
- 0% - 95%相对湿度(无冷凝)
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 在工作温度范围内,经过1.8m (6 ft) Mil Std-810跌落测试;在工作温度范围内,能够承受50次从1.5m (5 ft)高处跌落到水泥地面
- 防护等级
- IP65
- 滚动规格
- 2,000次从1/2 m (1.6 ft) 高处滚落,满足IEC 60068 2 32规格要求
Service Terms
- 保修期限
- 两年工厂保修
功能
- 采用
- 仓储,冷链出入库管理扫描
- 兼容设备
- 蓝牙主机,例如 Android、Windows 或 iOS
- 外形规格
- 指环式扫描器
- 特点
- 触发指环或手套外形
尺寸
- 整体尺寸
- 65.2 mm x 30.3mm x 15.2mm
- 重量
- 触发指环,含电池:8675I-SR 63g; 8675I-FR 66g;扫描器模块,不含可穿戴配件和电池:8675I-SR 50g;8675I-FR 53g
Network
- 蓝牙规格
- 蓝牙5.1
Electrical
- 电池容量
- 570mAh
- 电池类型
- 锂离子电池
- 锂离子电池
Environmental
- 存储温度范围
- -20°C - 60°C
- 工作温度
- -20°C - 50°C
- 工作湿度
- 0% - 95%相对湿度(无冷凝)
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 在工作温度范围内,经过1.8m (6 ft) Mil Std-810跌落测试;在工作温度范围内,能够承受50次从1.5m (5 ft)高处跌落到水泥地面
- 防护等级
- IP65
- 滚动规格
- 2,000次从1/2 m (1.6 ft) 高处滚落,满足IEC 60068 2 32规格要求
Service Terms
- 保修期限
- 两年工厂保修
- 采用 : 仓储,冷链出入库管理扫描
- 兼容设备 : 蓝牙主机,例如 Android、Windows 或 iOS
- 外形规格 : 指环式扫描器
- 特点 : 触发指环或手套外形
- 整体尺寸 : 65.2 mm x 30.3mm x 15.2mm
- 重量 : 触发指环,含电池:8675I-SR 63g; 8675I-FR 66g;扫描器模块,不含可穿戴配件和电池:8675I-SR 50g;8675I-FR 53g
- 蓝牙规格 : 蓝牙5.1
- 电池容量 : 570mAh
- 电池类型 : 锂离子电池|锂离子电池
- 存储温度范围 : -20°C - 60°C
- 工作温度 : -20°C - 50°C
- 工作湿度 : 0% - 95%相对湿度(无冷凝)
- 跌落规格 : 在工作温度范围内,经过1.8m (6 ft) MilStd-810跌落测试;在工作温度范围内,能够承受50次从1.5m (5 ft)高处跌落到水泥地面
- 防护等级 : IP65
- 滚动规格 : 2,000次从1/2 m (1.6 ft) 高处滚落,满足IEC 60068232规格要求
- 保修期限 : 两年工厂保修