手持式移动数据终端
CK65 Handheld Computer
CK65 Handheld-Computer
- Mobility Edge™ 硬件平台和企业寿命周期工具为加速和保障开发、部署、性能管理和生命周期管理提供了一种集成、可重复、可扩展的方法。
- CK65 基于 Mobility Edge 平台构建,因其安全功能而获得了国防信息系统局 (DISA) 颁发的著名 STIG(安全技术实施指南)称号。来自 DISA 和美国国防部的这一认可,是对 CK65 包含的高级安全应用程序和工具的一大肯定,可确保您设备的整个生命周期内的数据保持安全可靠。
- CK65 设备提供面向未来的投资保护,支持从 Android 8 (O) 开始的四代 Android。此外,还可通过霍尼韦尔 Sentinel 提供距上次 Google 补丁后长达两年的安全更新。
- 带有有 51 或 53 键字母数字、38 或 42 键数字功能或 30 键大型数字键盘的大型触摸屏,支持传统的以按键为中心的触摸应用程序和更新的触摸应用程序。键盘可在极端环境输入,并在所有环境中优化效率。
- 坚固的结构可承受整个温度范围内多次从 3 米(10 英尺)到水泥地的跌落,以及 3,000 次 1.0 米(3.3 英尺)范围内的滚动。IP65 和 IP68 防护等级,防尘防水。
- 增强的 1D/2D 扫描/数据获取功能,适用于短、中或长距离工作流程,以及直接零件标记扫描功能。
- CK65 采用我们最新的成像技术与 FlexRange XLR。该设备可轻松进行近距离和远距离扫描,可快速实现快速自动对焦。它能够扫描高达 80 英尺的高要求仓库作业。所有这些都封装在紧凑轻巧的设计中,以改善用户的人体工程学体验。
在订单越来越小、交货时间越来越短的环境中,您需要改善库存准确性和订单周期时间的方法。CK65 旨在通过最大限度地提高员工的生产率来帮助实现这些目标。CK65 将键盘和触摸屏、人体工学设计和耐用性完美地结合在一起,十分轻巧,可以全天使用,同时可以耐受日常使用的磨损。CK65 配备 7,000 mAh 大容量智能电池,能够连续运行长达 28 小时,因此员工再也不会在轮班期间发现电池耗尽。
CK65 基于 Mobility Edge 平台构建,通过 Android S 和更高版本的支持和加速的预置,为您的投资提供面向未来的保护,与市场上的同类产品相比,将总拥有成本降至最低,最大限度地减少收回投资成本的时间。CK65 采用超坚固的设计,可承受从 3 米(10 英尺)高处到水泥地的跌落,符合 IP65 和 IP68 的防护等级,即使在最恶劣的配送中心环境中也能保持耐用。CK65 甚至可为冷冻环境提供冷藏模式,并为危险气体区域提供非易燃(NI)/ATEX 模式。
* 28 小时电池寿命测试条件:每 10 秒扫描 1 次,背光设置为 50%,事务发送至主机以及每次扫描都收到响应,BT 关闭,启用良好的读取蜂鸣声,音量设置为 50%
Android 是 Google LLC 的商标。Windows 是 Microsoft Corporation 的商标。
功能
- 摄像头
- 是
- 应用
- 制造
- 配送
- 下单
- 外壳等级
- 标准
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 8.0 Oreo
Memory & Data
- 内存
- 32 GB 闪存/4 GB RAM
- 32 GB 闪存/2 GB RAM
Hardware
- 显示屏尺寸
- 10.16 厘米
- 4 英寸
- 显示器分辨率
- 480 x 800
- 处理器
- 2.2 GHz 高通 64 位骁龙八核
Environmental
- 存储温度范围
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- 工作湿度
- 0 - 95 %
- 工作温度
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 可承受 3,000 次 1 米(3.3 英尺)高处的滚落
- 跌落规格
- 在室温下可承受从 3 米(10 英尺)高处到水泥地面的跌落,在工作温度范围内可承受从 2.4 米(8 英尺)高处到水泥地面的跌落
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
功能
- 摄像头
- 是
- 应用
- 制造
- 配送
- 下单
- 外壳等级
- 标准
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 8.0 Oreo
Memory & Data
- 内存
- 32 GB 闪存/4 GB RAM
- 32 GB 闪存/2 GB RAM
Hardware
- 显示屏尺寸
- 10.16 厘米
- 4 英寸
- 显示器分辨率
- 480 x 800
- 处理器
- 2.2 GHz 高通 64 位骁龙八核
Environmental
- 存储温度范围
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- 工作湿度
- 0 - 95 %
- 工作温度
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 可承受 3,000 次 1 米(3.3 英尺)高处的滚落
- 跌落规格
- 在室温下可承受从 3 米(10 英尺)高处到水泥地面的跌落,在工作温度范围内可承受从 2.4 米(8 英尺)高处到水泥地面的跌落
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
- 摄像头 : 是
- 应用 : 制造|配送|下单
- 外壳等级 : 标准
- 操作系统 : Android 8.0 Oreo
- 内存 : 32 GB 闪存/4 GB RAM|32 GB 闪存/2 GB RAM
- 显示屏尺寸 : 10.16 厘米|4 英寸
- 显示器分辨率 : 480 x 800
- 处理器 : 2.2 GHz 高通 64 位骁龙八核
- 存储温度范围 : - 30 - 70 °C|- 22 - 158 °F
- 工作湿度 : 0 - 95 %
- 工作温度 : - 20 - 50 °C|- 4 - 122 °F
- 滚动规格 : 可承受 3,000 次 1 米(3.3 英尺)高处的滚落
- 跌落规格 : 在室温下可承受从 3 米(10 英尺)高处到水泥地面的跌落,在工作温度范围内可承受从 2.4 米(8 英尺)高处到水泥地面的跌落
- 保修期限 : 1 年