手持式移动数据终端
CT30 XP 手持式计算机
耐用、可管理的移动计算机、包装优雅、重量轻盈
功能
- 外壳等级
- 可消毒机身外壳
- 摄像头
- 1300 万像素的后置摄像头;800 万像素的前置摄像头
- 采用
- Android
- 应用
- Soft Goods 零售、一般商品和医疗保健
尺寸
- 整体尺寸
- 154 毫米 x 76 毫米 x 12.6 毫米(6.06 英寸 x 2.99 英寸 x 0.50 英寸)
Scanning Specifications
- 解码能力
- 一维/二维条码类型
Network
- 蓝牙规格
- V5.1 蓝牙和 BLE;除 CT30P-XXX-XXXXXNX 外,所有 SKU 上均可使用第 2 个 BLE。蓝牙配置文件包括 HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、OPP、SPP、GATT
- WWAN 规格
- WWAN 无线电(ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU);符合 AT&T FirstNet 标准;支持 LTE Advanced;最高 390Mbps CAT13 LTE 下行链路以及最高 75Mbps CAT5 LTE 上行链路:LTE:频段 1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、19、20、25、26、28、29、30、38、39、40、41、66、71;UMTS/HSPA+ (3G):频段 1、2、4、5、6、8、9、19;GSM:850、900、1800、1900(四频段)
- WLAN 规格
- 通过 Wi-Fi 认证的 CT30P-X0N:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 和 2x2 MU-MIMO;所有其他配置:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac;所有 SKU:802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- RFID 规格
- 集成 NFC 读卡器,符合 ISO/IEC 14443 A、ISO/IEC 14443 B、ISO/IEC 15693 (ICode)、MIFARE 1K / 4K、MIFARE DESFire、Sony FeliCa、ISO/IEC 18092 (Type F)
- GPS 规格
- GNSS 接收器同时支持 GPS、 GLONASS、 Galileo 和 BeiDou
Software & Firmware
- 操作系统
- 从 Android 11 到至少 13 的版本都有质量保证,且支持 Android 12、Android 13 的可行性尚待确定
Memory & Data
- 内存
- 6GB DDR4x 内存、64GB UFS 闪存;4GB DDR4x 内存、64GB UFS 闪存
Hardware
- 显示器分辨率
- 完全高清 (2160 x 1080)
- 扫描引擎类型
- 激光瞄准器
- 扫描引擎型号
- 霍尼韦尔 S0703 VE;霍尼韦尔 FlexRange
- 显示屏尺寸
- 13.97 厘米(5.5 英寸)
- 处理器
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 八核,2.0GHz
Electrical
- 电池类型
- 可在班次间更换;可温热更换
- 锂离子;带集成诊断工具的智能电池
- 电池容量
- 3400mAh
Environmental
- 存储温度范围
- -30°C 至 70°C(-22°F 至 158°F)
- 工作湿度
- 5% 至 95%(无凝结)
- 工作温度
- -10°C 至 50°C (14°F 至 122°F)
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP67
- 跌落规格
- 根据 MIL-STD 810H 标准,在工作温度下,从 1.2 米(4 英尺)到水泥地面;根据 MIL-STD 810H 标准,在室温下,从 1.5 米(5 英尺)到水泥地面。
- 滚动规格
- 依照 IEC 60068-2-32 规范,可承受超过 500 次 0.5 米(1.64 英尺)范围内的滚落
Service Terms
- 保修期限
- 1 年工厂保修
其他
- 操作系统类型
- Android
- 相机位置
- 前后
- 键盘
- 全触摸屏设备
- 平台
- Mobility Edge
功能
- 外壳等级
- 可消毒机身外壳
- 摄像头
- 1300 万像素的后置摄像头;800 万像素的前置摄像头
- 采用
- Android
- 应用
- Soft Goods 零售、一般商品和医疗保健
尺寸
- 整体尺寸
- 154 毫米 x 76 毫米 x 12.6 毫米(6.06 英寸 x 2.99 英寸 x 0.50 英寸)
Scanning Specifications
- 解码能力
- 一维/二维条码类型
Network
- 蓝牙规格
- V5.1 蓝牙和 BLE;除 CT30P-XXX-XXXXXNX 外,所有 SKU 上均可使用第 2 个 BLE。蓝牙配置文件包括 HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、OPP、SPP、GATT
- WWAN 规格
- WWAN 无线电(ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU);符合 AT&T FirstNet 标准;支持 LTE Advanced;最高 390Mbps CAT13 LTE 下行链路以及最高 75Mbps CAT5 LTE 上行链路:LTE:频段 1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、19、20、25、26、28、29、30、38、39、40、41、66、71;UMTS/HSPA+ (3G):频段 1、2、4、5、6、8、9、19;GSM:850、900、1800、1900(四频段)
- WLAN 规格
- 通过 Wi-Fi 认证的 CT30P-X0N:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 和 2x2 MU-MIMO;所有其他配置:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac;所有 SKU:802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- RFID 规格
- 集成 NFC 读卡器,符合 ISO/IEC 14443 A、ISO/IEC 14443 B、ISO/IEC 15693 (ICode)、MIFARE 1K / 4K、MIFARE DESFire、Sony FeliCa、ISO/IEC 18092 (Type F)
- GPS 规格
- GNSS 接收器同时支持 GPS、 GLONASS、 Galileo 和 BeiDou
Software & Firmware
- 操作系统
- 从 Android 11 到至少 13 的版本都有质量保证,且支持 Android 12、Android 13 的可行性尚待确定
Memory & Data
- 内存
- 6GB DDR4x 内存、64GB UFS 闪存;4GB DDR4x 内存、64GB UFS 闪存
Hardware
- 显示器分辨率
- 完全高清 (2160 x 1080)
- 扫描引擎类型
- 激光瞄准器
- 扫描引擎型号
- 霍尼韦尔 S0703 VE;霍尼韦尔 FlexRange
- 显示屏尺寸
- 13.97 厘米(5.5 英寸)
- 处理器
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 八核,2.0GHz
Electrical
- 电池类型
- 可在班次间更换;可温热更换
- 锂离子;带集成诊断工具的智能电池
- 电池容量
- 3400mAh
Environmental
- 存储温度范围
- -30°C 至 70°C(-22°F 至 158°F)
- 工作湿度
- 5% 至 95%(无凝结)
- 工作温度
- -10°C 至 50°C (14°F 至 122°F)
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP67
- 跌落规格
- 根据 MIL-STD 810H 标准,在工作温度下,从 1.2 米(4 英尺)到水泥地面;根据 MIL-STD 810H 标准,在室温下,从 1.5 米(5 英尺)到水泥地面。
- 滚动规格
- 依照 IEC 60068-2-32 规范,可承受超过 500 次 0.5 米(1.64 英尺)范围内的滚落
Service Terms
- 保修期限
- 1 年工厂保修
其他
- 操作系统类型
- Android
- 相机位置
- 前后
- 键盘
- 全触摸屏设备
- 平台
- Mobility Edge
- 外壳等级 : 可消毒机身外壳
- 摄像头 : 1300 万像素的后置摄像头;800 万像素的前置摄像头
- 采用 : Android
- 应用 : Soft Goods 零售、一般商品和医疗保健
- 整体尺寸 : 154 毫米 x 76 毫米 x 12.6 毫米(6.06 英寸 x 2.99 英寸 x 0.50 英寸)
- 解码能力 : 一维/二维条码类型
- 蓝牙规格 : V5.1 蓝牙和 BLE;除 CT30P-XXX-XXXXXNX 外,所有 SKU 上均可使用第 2 个 BLE。蓝牙配置文件包括 HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、OPP、SPP、GATT
- WWAN 规格 : WWAN 无线电(ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU);符合 AT&T FirstNet 标准;支持 LTE Advanced;最高 390Mbps CAT13 LTE 下行链路以及最高 75Mbps CAT5 LTE 上行链路:LTE:频段 1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、19、20、25、26、28、29、30、38、39、40、41、66、71;UMTS/HSPA+ (3G):频段 1、2、4、5、6、8、9、19;GSM:850、900、1800、1900(四频段)
- WLAN 规格 : 通过 Wi-Fi 认证的 CT30P-X0N:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 和 2x2 MU-MIMO;所有其他配置:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac;所有 SKU:802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- RFID 规格 : 集成 NFC 读卡器,符合 ISO/IEC 14443 A、ISO/IEC 14443 B、ISO/IEC 15693 (ICode)、MIFARE 1K / 4K、MIFARE DESFire、Sony FeliCa、ISO/IEC 18092 (Type F)
- GPS 规格 : GNSS 接收器同时支持 GPS、 GLONASS、 Galileo 和 BeiDou
- 操作系统 : 从 Android 11 到至少 13 的版本都有质量保证,且支持 Android 12、Android 13 的可行性尚待确定
- 内存 : 6GB DDR4x 内存、64GB UFS 闪存;4GB DDR4x 内存、64GB UFS 闪存
- 显示器分辨率 : 完全高清 (2160 x 1080)
- 扫描引擎类型 : 激光瞄准器
- 扫描引擎型号 : 霍尼韦尔 S0703 VE;霍尼韦尔 FlexRange
- 显示屏尺寸 : 13.97 厘米(5.5 英寸)
- 处理器 : Qualcomm QCS4290/QCM4290 八核,2.0GHz
- 电池类型 : 可在班次间更换;可温热更换|锂离子;带集成诊断工具的智能电池
- 电池容量 : 3400mAh
- 存储温度范围 : -30°C 至 70°C(-22°F 至 158°F)
- 工作湿度 : 5% 至 95%(无凝结)
- 工作温度 : -10°C 至 50°C (14°F 至 122°F)
- 防护等级 : IP67
- 跌落规格 : 根据 MIL-STD 810H 标准,在工作温度下,从 1.2 米(4 英尺)到水泥地面;根据 MIL-STD 810H 标准,在室温下,从 1.5 米(5 英尺)到水泥地面。
- 滚动规格 : 依照 IEC 60068-2-32 规范,可承受超过 500 次 0.5 米(1.64 英尺)范围内的滚落
- 保修期限 : 1 年工厂保修
- 操作系统类型 : Android
- 相机位置 : 前后
- 键盘 : 全触摸屏设备
- 平台 : Mobility Edge