手持式移动数据终端
CT40 XP 手持式计算机
CT40 XP 手持式计算机
CT40 XP 是商店员工和其他移动办公员工的一站式解决方案,可无缝应对从库存查找和店内销售到最后交付、物流等日常操作。
....- ....
- Mobility Edge 企业管理工具允许公司一次性测试和验证应用、加速整个企业的部署、优化设备性能、简化维护并延长产品生命周期。 ....
- 借助霍尼韦尔创新的 FlexRange 扫描成像器、13 兆像素自动对焦相机和 8 兆像素前置相机,您可以从几厘米到 10 米(32.8 英尺)精确地获取数据。 ....
- 凭借第二个 BLE 信标,您可轻松定位丢失的设备,防止损失生产率,即使电池耗尽时也能如此。包括电池热插拔功能,实现不间断运行。 ....
- 实现人体工学和坚固性的平衡。借助保护套,可进一步避免磨损。易于充电,不用取下硬保护套。 ....
- 与霍尼韦尔连接的应用程序以及第三方应用程序(例如,MDM、Push to Talk 和 VoIP 软件)轻松兼容并无缝集成,以最大程度地提高效率并保护您的投资。 ....
客户可在线上和线下体验之间无缝移动。随着近期电子商务的爆发,为员工和经常移动的工作人员提供移动设备,使其能够为客户提供速度、准确性和可见性变得至关重要。CT40 XP 基于霍尼韦尔的 Mobility Edge™ 平台构建,是一款智能多功能企业级移动解决方案,采用坚固耐用的设计,可提高生产率,提供更长的生命周期和更好的安全性。……与霍尼韦尔最新的 FlexRange™ 成像器集成后,CT40 XP 可以捕获从几厘米到十米(32.8英尺)的零售顶层货架条形码。它外形小巧轻便,配备一个 8 兆像素的前置相机。配备 1920 x 1080 像素的全高清显示屏,可用于团队培训、远程检测等。……IT 资产的丢失或错放不仅会导致运营停机,而且会造成安全风险。CT40 XP 采用“设备查找器”解决方案,即使电池在一段时间后耗尽,也能轻松定位丢失或错放的设备。这有助于保护您的投资并实现运营效率。……现在,通过使用 CT40 XP,可轻松解决由于设备故障而导致的业务运营停机问题。其热插拔功能允许商店员工在无需关闭操作系统的情况下更换电池。CT40 XP 采用坚固的封装和保护套,可承受 1.8 米高处的反复跌落,提供可靠、安全的多年性能,最大限度地提高投资回报。……CT40 XP 集成了功能强大的高通®处理器,可轻松升级到 Android™ 11,并符合 Android Enterprise Recommended (AER) 的要求。它可以在 2030 年前兼容升级至 Android S (12) 和 T(13)。
功能
- 摄像头
- 800 万像素前置摄像头
- 1300 万像素彩色摄像头
尺寸
- 整体尺寸
- 162 毫米 x 77 毫米 x 18.2 毫米
- 6.4 英寸 x 3.0 英寸 x 0.7 英寸
Network
- 蓝牙规格
- V5.0
- GPS 规格
- 同时支持 GPS、GLONASS、Galileo 和北斗的 GNSS 接收器
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 版本 NEWLINE保证 9.1 到至少 11/R
Memory & Data
- 内存
- 4 GB DDR4x RAM,32 GB 闪存
Hardware
- 显示屏尺寸
- 12.7 厘米
- 5.0 英寸
- 显示器分辨率
- 1920 x 1080
- 处理器
- 2.2 GHz 高通®NEWLINE骁龙™ 660 八核
Electrical
- 电池类型
- 锂电池,3.85 V,4020 mAh
Environmental
- 工作湿度
- 5% - 95%(无凝结)
- 存储温度范围
- -22°F - 158°F
- -30°C -70°C
- 工作温度
- -20°C - 50°C
- -4°F - 122°F
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 在 -10°C 至 + 50°C(+ 14°F 到+ 122°F)的温度下,可承受从 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地的多次跌落
- 符合 MIL-STD-810G 标准对带橡胶外罩产品的要求,可承受从 1.8 米(6 英尺)高处到水泥地的多次跌落
- 滚动规格
- 能够承受 1,000 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落
- 防护等级
- IP67
- IP65
Service Terms
- 保修期限
- 1 年工厂保修
功能
- 摄像头
- 800 万像素前置摄像头
- 1300 万像素彩色摄像头
尺寸
- 整体尺寸
- 162 毫米 x 77 毫米 x 18.2 毫米
- 6.4 英寸 x 3.0 英寸 x 0.7 英寸
Network
- 蓝牙规格
- V5.0
- GPS 规格
- 同时支持 GPS、GLONASS、Galileo 和北斗的 GNSS 接收器
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 版本 NEWLINE保证 9.1 到至少 11/R
Memory & Data
- 内存
- 4 GB DDR4x RAM,32 GB 闪存
Hardware
- 显示屏尺寸
- 12.7 厘米
- 5.0 英寸
- 显示器分辨率
- 1920 x 1080
- 处理器
- 2.2 GHz 高通®NEWLINE骁龙™ 660 八核
Electrical
- 电池类型
- 锂电池,3.85 V,4020 mAh
Environmental
- 工作湿度
- 5% - 95%(无凝结)
- 存储温度范围
- -22°F - 158°F
- -30°C -70°C
- 工作温度
- -20°C - 50°C
- -4°F - 122°F
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 在 -10°C 至 + 50°C(+ 14°F 到+ 122°F)的温度下,可承受从 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地的多次跌落
- 符合 MIL-STD-810G 标准对带橡胶外罩产品的要求,可承受从 1.8 米(6 英尺)高处到水泥地的多次跌落
- 滚动规格
- 能够承受 1,000 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落
- 防护等级
- IP67
- IP65
Service Terms
- 保修期限
- 1 年工厂保修
- 摄像头 : 800 万像素前置摄像头|1300 万像素彩色摄像头
- 整体尺寸 : 162 毫米 x 77 毫米 x 18.2 毫米|6.4 英寸 x 3.0 英寸 x 0.7 英寸
- 蓝牙规格 : V5.0
- GPS 规格 : 同时支持 GPS、GLONASS、Galileo 和北斗的 GNSS 接收器
- 操作系统 : Android 版本 NEWLINE保证 9.1 到至少 11/R
- 内存 : 4 GB DDR4x RAM,32 GB 闪存
- 显示屏尺寸 : 12.7 厘米|5.0 英寸
- 显示器分辨率 : 1920 x 1080
- 处理器 : 2.2 GHz 高通®NEWLINE骁龙™ 660 八核
- 电池类型 : 锂电池,3.85 V,4020 mAh
- 工作湿度 : 5% - 95%(无凝结)
- 存储温度范围 : -22°F - 158°F|-30°C -70°C
- 工作温度 : -20°C - 50°C|-4°F - 122°F
- 跌落规格 : 在 -10°C 至 + 50°C(+ 14°F 到+ 122°F)的温度下,可承受从 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地的多次跌落|符合 MIL-STD-810G 标准对带橡胶外罩产品的要求,可承受从 1.8 米(6 英尺)高处到水泥地的多次跌落
- 滚动规格 : 能够承受 1,000 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落
- 防护等级 : IP67|IP65
- 保修期限 : 1 年工厂保修