手持式移动数据终端
CT45 / CT45 XP 移动数据终端
CT45移动数据终端是一款基于Mobility Edge平台的坚固耐用的通用型生产力工具,具有极其可靠的性能、数据连接和通信功能,专为零售、物流和户外作业的一线人员而设计。
CT45产品系列秉承Mobility Edge™通用软硬件平台提供了一种可重复且可扩展的集成理念。内置强劲的高通处理器,可在Android 11® 至Android 13操作系统上运行,并承诺视需要支持Android 14和15。
CT45 XP采用最新的Wi-Fi 6技术,即使在连接高度密集的环境下也能快速访问重要信息。送货员现在能通过4G-LTE先进技术高效访问四堵墙外的网络,确保一线人员实时获取关键信息,执行下单、核对库存、查看订单状态或扫描物品等操作,避免因停机导致的收益损失。
CT45系列产品可帮助工作人员在路上、雨中或多粉尘的仓库中边移动边工作。它可承受严苛的工作环境,而不损害或影响设备完整性或人体工学优势。设计时尚,坚固耐用、外形紧凑,方便移动人员在整个班次舒适地随身携带,防止意外跌落导致的损坏。
该产品可选FlexRange™和第7代扫描引擎、800万像素前置摄像头及全套可穿戴配件来与霍尼韦尔运营智能软件解决方案完美集成,满足库存盘点、按需交付和资产管理等各类需求,从而扩展企业级设备的应用范围。此外,还配备1920*1080像素的全高清显示屏,显著提升用户体验。
功能
- 应用
- 物流快递
- 资产管理
- 库存盘点
- 摄像头
- 800万前置摄像头
- 1300万后置摄像头
尺寸
- 整体尺寸
- 163 mm x 79 mm x 19.2 mm
Scanning Specifications
- 解码能力
- 霍尼韦尔FlexRange、霍尼韦尔S0703(1D/2D条码系统)、霍尼韦尔Android系统专用SDK
Network
- 蓝牙规格
- 蓝牙配置:HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、OPP、SPP和GATT
- 支持V5.0、BLE和2nd BLE***
- WLAN 规格
- wi-fi 6(可选),IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;Wi-Fi认证,2*2 MUMIMO(可选)
- RFID 规格
- 集成NFC读卡器、符合ISO/IEC 14443 A、ISO/IEC 14443 B、ISO/IEC 15693 (ICode)、MIFARE 1K / 4K、MIFARE DESFire、Sony FeliCa、ISO/IEC 18092(F型)标准VPN:IPSec V4/L2TP、PPTP
- GPS 规格
- 同步GNSS接收器,支持GPS、GLONASS、伽利略和北斗、辅助GPS
- WWAN 规格
- WWAN无线射频(中国移动、中国电信、中国联通)支持4G全网通
Software & Firmware
- 操作系统
- 兼容从Android 11至Android 13的各版本系统,未来还可视情况支持Android 14系统
Memory & Data
- 内存
- 6 GB DDR4x RAM、64 GB UFS闪存 (CT45XP);4 GB DDR4x RAM、64 GB UFS闪存 (CT45)
Hardware
- 处理器
- 2.0GHz高通骁龙4290八核处理器
- 扫描引擎型号
- 霍尼韦尔S0703
- 扫描引擎类型
- FlexRange
- 显示器分辨率
- 全高清 (1920 x 1080) (CT45XP);标清 (1280 x 720) (CT45)
- 显示屏尺寸
- 12.7 cm (5.0 in)
Electrical
- 电池容量
- 3.8 V /4020 mAh
- 电池类型
- 锂离子电池集成电池诊断工具的智能电池。支持3.0快充;3小时内充满。
Environmental
- 冷藏
- -30°C到+70°C
- 工作温度
- -20°C到+50°C
- 存储温度范围
- -30°C到+70°C
- 工作湿度
- 5%到95%(无冷凝)
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 根据MIL-STD-810H测试,CT45产品系列可在-20°C到+50°C(-4°F到+122°F)温度条件下承受从(6英尺)高处跌落至水泥地面;配置保护套,可承受从2.4米(8英尺)高处跌落至水泥地面多次
- 防护等级
- IP68
- 滚动规格
- 根据IEC 60068-2-32规格要求,可承受从1米(3.28英尺)高处滚落超过1500次
Service Terms
- 保修期限
- 1年原厂质保
其他
- 键盘
- 音量+/-键、左/右扫描键、电源按钮、一键通
- 操作系统类型
- 安卓
- 相机位置
- 后置+前置摄像头
功能
- 应用
- 物流快递
- 资产管理
- 库存盘点
- 摄像头
- 800万前置摄像头
- 1300万后置摄像头
尺寸
- 整体尺寸
- 163 mm x 79 mm x 19.2 mm
Scanning Specifications
- 解码能力
- 霍尼韦尔FlexRange、霍尼韦尔S0703(1D/2D条码系统)、霍尼韦尔Android系统专用SDK
Network
- 蓝牙规格
- 蓝牙配置:HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、OPP、SPP和GATT
- 支持V5.0、BLE和2nd BLE***
- WLAN 规格
- wi-fi 6(可选),IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;Wi-Fi认证,2*2 MUMIMO(可选)
- RFID 规格
- 集成NFC读卡器、符合ISO/IEC 14443 A、ISO/IEC 14443 B、ISO/IEC 15693 (ICode)、MIFARE 1K / 4K、MIFARE DESFire、Sony FeliCa、ISO/IEC 18092(F型)标准VPN:IPSec V4/L2TP、PPTP
- GPS 规格
- 同步GNSS接收器,支持GPS、GLONASS、伽利略和北斗、辅助GPS
- WWAN 规格
- WWAN无线射频(中国移动、中国电信、中国联通)支持4G全网通
Software & Firmware
- 操作系统
- 兼容从Android 11至Android 13的各版本系统,未来还可视情况支持Android 14系统
Memory & Data
- 内存
- 6 GB DDR4x RAM、64 GB UFS闪存 (CT45XP);4 GB DDR4x RAM、64 GB UFS闪存 (CT45)
Hardware
- 处理器
- 2.0GHz高通骁龙4290八核处理器
- 扫描引擎型号
- 霍尼韦尔S0703
- 扫描引擎类型
- FlexRange
- 显示器分辨率
- 全高清 (1920 x 1080) (CT45XP);标清 (1280 x 720) (CT45)
- 显示屏尺寸
- 12.7 cm (5.0 in)
Electrical
- 电池容量
- 3.8 V /4020 mAh
- 电池类型
- 锂离子电池集成电池诊断工具的智能电池。支持3.0快充;3小时内充满。
Environmental
- 冷藏
- -30°C到+70°C
- 工作温度
- -20°C到+50°C
- 存储温度范围
- -30°C到+70°C
- 工作湿度
- 5%到95%(无冷凝)
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 根据MIL-STD-810H测试,CT45产品系列可在-20°C到+50°C(-4°F到+122°F)温度条件下承受从(6英尺)高处跌落至水泥地面;配置保护套,可承受从2.4米(8英尺)高处跌落至水泥地面多次
- 防护等级
- IP68
- 滚动规格
- 根据IEC 60068-2-32规格要求,可承受从1米(3.28英尺)高处滚落超过1500次
Service Terms
- 保修期限
- 1年原厂质保
其他
- 键盘
- 音量+/-键、左/右扫描键、电源按钮、一键通
- 操作系统类型
- 安卓
- 相机位置
- 后置+前置摄像头
- 应用 : 物流快递|资产管理|库存盘点
- 摄像头 : 800万前置摄像头|1300万后置摄像头
- 整体尺寸 : 163 mm x 79 mm x 19.2 mm
- 解码能力 : 霍尼韦尔FlexRange、霍尼韦尔S0703(1D/2D条码系统)、霍尼韦尔Android系统专用SDK
- 蓝牙规格 : 蓝牙配置:HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、OPP、SPP和GATT|支持V5.0、BLE和2nd BLE***
- WLAN 规格 : wi-fi 6(可选),IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;Wi-Fi认证,2*2 MUMIMO(可选)
- RFID 规格 : 集成NFC读卡器、符合ISO/IEC 14443 A、ISO/IEC 14443 B、ISO/IEC 15693 (ICode)、MIFARE 1K / 4K、MIFARE DESFire、Sony FeliCa、ISO/IEC 18092(F型)标准VPN:IPSec V4/L2TP、PPTP
- GPS 规格 : 同步GNSS接收器,支持GPS、GLONASS、伽利略和北斗、辅助GPS
- WWAN 规格 : WWAN无线射频(中国移动、中国电信、中国联通)支持4G全网通
- 操作系统 : 兼容从Android 11至Android 13的各版本系统,未来还可视情况支持Android 14系统
- 内存 : 6 GB DDR4x RAM、64 GB UFS闪存 (CT45XP);4 GB DDR4x RAM、64 GB UFS闪存 (CT45)
- 处理器 : 2.0GHz高通骁龙4290八核处理器
- 扫描引擎型号 : 霍尼韦尔S0703
- 扫描引擎类型 : FlexRange
- 显示器分辨率 : 全高清 (1920 x 1080) (CT45XP);标清 (1280 x 720) (CT45)
- 显示屏尺寸 : 12.7 cm (5.0 in)
- 电池容量 : 3.8 V /4020 mAh
- 电池类型 : 锂离子电池集成电池诊断工具的智能电池。支持3.0快充;3小时内充满。
- 冷藏 : -30°C到+70°C
- 工作温度 : -20°C到+50°C
- 存储温度范围 : -30°C到+70°C
- 工作湿度 : 5%到95%(无冷凝)
- 跌落规格 : 根据MIL-STD-810H测试,CT45产品系列可在-20°C到+50°C(-4°F到+122°F)温度条件下承受从(6英尺)高处跌落至水泥地面;配置保护套,可承受从2.4米(8英尺)高处跌落至水泥地面多次
- 防护等级 : IP68
- 滚动规格 : 根据IEC 60068-2-32规格要求,可承受从1米(3.28英尺)高处滚落超过1500次
- 保修期限 : 1年原厂质保
- 键盘 : 音量+/-键、左/右扫描键、电源按钮、一键通
- 操作系统类型 : 安卓
- 相机位置 : 后置+前置摄像头