手持式移动数据终端
CT60 XP 手持式计算机
CT60 XP 手持式计算机
CT60 XP 专为需要保障移动数据采集和处理功能的扫描密集型工作流程中经常移动的一线员工和管理人员而设计。CT60 XP 是 CT60 产品系列的一部分,该系列是霍尼韦尔产品组合中支持仅触摸的坚固型移动计算机的主要产品。它在 Mobility Edge 平台之上构建,具有增强的坚固性,可实现一流的总拥有成本,同时为 Android 系统提供安全和最长的生命周期。CT60 XP 配有先进的 FlexRange 成像器,与具有相同扫描性能的同类产品相比外形最为小巧。
....- ....
- 通用硬件平台和企业寿命周期工具为加速和保障开发、部署、性能管理和生命周期管理提供了一种集成、可重复、可扩展的方法。 ....
- 支持从 Android 9 (P) 开始的五代 Android。此外,使用基于 Windows 操作系统的客户可以迁移到 Android,而不会牺牲可靠性、性能或管理功能。 ....
- CT60 XP 移动计算机是首款具有 LTE-Advanced 和运营商聚合功能的企业级设备,速度高达 300 Mbps。提供更好的网络覆盖、速度、随时随地的连接性和长设备寿命。 ....
- 包括 FlexRange——功能丰富、远程图像捕获技术,具有突破性的扫描性能和一流的紧凑封装。可选的扫描手柄可在手持和枪握式操作之间灵活交换,降低使用者的疲劳度。 ....
- 时尚、轻盈、坚固。可轻松放入口袋中。IP65 和 IP68 防尘/防水等级:可以承受多次从 2.4 米(8 英尺)高处到水泥地的跌落,以及 2,000 次 1 米(3.3 英尺)范围内的滚动。 ....
霍尼韦尔的 CT60 XP 移动计算机为需要随时随地实时连接至关键业务应用和快速数据获取解决方案的企业而设计,其坚固的外形规格可在现场或销售区实现最高的正常运行时间和生产率。CT60 XP 基于 Mobility Edge 平台,为经常移动的一线工作人员和管理人员提供安全的移动数据采集和处理。CT60 XP 是一款全触摸、坚固型设备,提供一流的总拥有成本、安全性和生命周期,并兼容 Android S。在企业内部的多种设备间进行灵活切换,带来时间密集性和成本密集型综合功能,帮助企业 IT 人员实施管理和维护工作。CT60 XP 基于 Mobility Edge 平台打造,支持客户加速整个企业中移动解决方案的预置、认证和部署,简化整体生命周期管理并延长产品生命周期。CT60 XP 配备企业生命周期工具,可简化软件更新、新员工培训、管理备件库和减少外围设备投资等频繁的任务。先进的网络连接性有助于大型文件传输、视频流和快速远程访问业务应用程序,并具有充足的电池电量,能够在整个班次中持续运行。坚固耐用的设计可承受意外跌落,同时符合人体工程学,轻盈舒适,适合日常使用。生动的 118 毫米(4.7 英寸)Corning® Gorilla® Glass 5 触摸屏显示屏可在室内和室外轻松读取,并且可与手指、手套或触控笔一起使用。为了实现快速、长距离的扫描和数据获取,CT60 XP 集成了配备 Gorilla Glass 5 触摸屏的 Mobility Edge FlexRange 扫描仪,并可在多个班次中进行电池热插拔。对于使用高密度条码(如 TPD* 要求)的挑战性应用(包括零售或制造环境),配备 N6703HD 高性能扫描仪、电池热插拔和 Gorilla glass 5 的 CT60 XP 是合适的选择。CT60 XP 附带先进的 Mobility Edge FlexRange 成像器,与具有相同扫描性能的同类产品相比外形最为小巧。详细了解 CT60 XP 和霍尼韦尔工作流程解决方案可如何帮助您。
功能
- 摄像头
- 1300 万像素彩色摄像头
尺寸
- 整体尺寸
- 6.3 英寸 x 3.3 英寸 x 0.8 英寸
- 161 毫米 x 84 毫米 x 20.5 毫米
Scanning Specifications
- 解码能力
- 一维/二维条码类型
- 适用于霍尼韦尔 Android 开发包
Network
- 蓝牙规格
- 支持 V5.0 蓝牙和 BLE
- GPS 规格
- 同时支持 GPS、GLONASS、Galileo 和北斗的 GNSS 接收器
Software & Firmware
- 操作系统
- 可兼容 Android 9 到 Android 11 各个版本,对 Android 12 和 13 的支持性尚待确定。
Memory & Data
- 内存
- 4 GB DDR4 RAM,32 GB 闪存
Hardware
- 处理器
- 2.2 GHz 高通骁龙NEWLINE660 八核
- 显示器分辨率
- 1280 x 720
- 显示屏尺寸
- 118 毫米
- 4.7 英寸
Electrical
- 电池类型
- 锂电池,3.6 V,4040 mAh
Environmental
- 存储温度范围
- -22°F - 158°F
- -30°C - 70°C
- 工作湿度
- 0% - 95% 相对湿度 NEWLINE(非冷凝)
- 工作温度
- -20°C - 50°C
- -4°F - 122°F
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 符合 MILSTD 810G 标准对带有可消毒机身外壳的要求, 可在 -0°C 到 50°C(32°F 至 122°F)条件下承受从 2.4 米(8 英尺)高处跌落到水泥地上
- 符合 MILSTD 810G 标准,可在 -20°C 到 50°C(-4°F 至 122°F)条件下承受从 2.4 米(8 英尺)高处跌落到水泥地上
- 滚动规格
- 依照 IEC 60068-2-32 规格NEWLINE能够承受超过 2,000 次 1.0 米(3.3 英尺)高处的滚落
- 防护等级
- IP65
- IP68
Service Terms
- 保修期限
- 1 年工厂保修
功能
- 摄像头
- 1300 万像素彩色摄像头
尺寸
- 整体尺寸
- 6.3 英寸 x 3.3 英寸 x 0.8 英寸
- 161 毫米 x 84 毫米 x 20.5 毫米
Scanning Specifications
- 解码能力
- 一维/二维条码类型
- 适用于霍尼韦尔 Android 开发包
Network
- 蓝牙规格
- 支持 V5.0 蓝牙和 BLE
- GPS 规格
- 同时支持 GPS、GLONASS、Galileo 和北斗的 GNSS 接收器
Software & Firmware
- 操作系统
- 可兼容 Android 9 到 Android 11 各个版本,对 Android 12 和 13 的支持性尚待确定。
Memory & Data
- 内存
- 4 GB DDR4 RAM,32 GB 闪存
Hardware
- 处理器
- 2.2 GHz 高通骁龙NEWLINE660 八核
- 显示器分辨率
- 1280 x 720
- 显示屏尺寸
- 118 毫米
- 4.7 英寸
Electrical
- 电池类型
- 锂电池,3.6 V,4040 mAh
Environmental
- 存储温度范围
- -22°F - 158°F
- -30°C - 70°C
- 工作湿度
- 0% - 95% 相对湿度 NEWLINE(非冷凝)
- 工作温度
- -20°C - 50°C
- -4°F - 122°F
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 符合 MILSTD 810G 标准对带有可消毒机身外壳的要求, 可在 -0°C 到 50°C(32°F 至 122°F)条件下承受从 2.4 米(8 英尺)高处跌落到水泥地上
- 符合 MILSTD 810G 标准,可在 -20°C 到 50°C(-4°F 至 122°F)条件下承受从 2.4 米(8 英尺)高处跌落到水泥地上
- 滚动规格
- 依照 IEC 60068-2-32 规格NEWLINE能够承受超过 2,000 次 1.0 米(3.3 英尺)高处的滚落
- 防护等级
- IP65
- IP68
Service Terms
- 保修期限
- 1 年工厂保修
- 摄像头 : 1300 万像素彩色摄像头
- 整体尺寸 : 6.3 英寸 x 3.3 英寸 x 0.8 英寸|161 毫米 x 84 毫米 x 20.5 毫米
- 解码能力 : 一维/二维条码类型|适用于霍尼韦尔 Android 开发包
- 蓝牙规格 : 支持 V5.0 蓝牙和 BLE
- GPS 规格 : 同时支持 GPS、GLONASS、Galileo 和北斗的 GNSS 接收器
- 操作系统 : 可兼容 Android 9 到 Android 11 各个版本,对 Android 12 和 13 的支持性尚待确定。
- 内存 : 4 GB DDR4 RAM,32 GB 闪存
- 处理器 : 2.2 GHz 高通骁龙NEWLINE660 八核
- 显示器分辨率 : 1280 x 720
- 显示屏尺寸 : 118 毫米|4.7 英寸
- 电池类型 : 锂电池,3.6 V,4040 mAh
- 存储温度范围 : -22°F - 158°F|-30°C - 70°C
- 工作湿度 : 0% - 95% 相对湿度 NEWLINE(非冷凝)
- 工作温度 : -20°C - 50°C|-4°F - 122°F
- 跌落规格 : 符合 MILSTD 810G 标准对带有可消毒机身外壳的要求, 可在 -0°C 到 50°C(32°F 至 122°F)条件下承受从 2.4 米(8 英尺)高处跌落到水泥地上|符合 MILSTD 810G 标准,可在 -20°C 到 50°C(-4°F 至 122°F)条件下承受从 2.4 米(8 英尺)高处跌落到水泥地上
- 滚动规格 : 依照 IEC 60068-2-32 规格NEWLINE能够承受超过 2,000 次 1.0 米(3.3 英尺)高处的滚落
- 防护等级 : IP65|IP68
- 保修期限 : 1 年工厂保修