手持式移动数据终端
EDA50P (Scanpal系列) 移动数据终端
EDA50P移动数据终端是霍尼韦尔Scanpal系列新一代的企业级产品,是一款综合性能高、适用领域广的安卓产品。
- 配置高端摄像头,前置200万像素后置1300万像素
- 便捷的网络连接,支持双频Wifi802.11a/b/ g/n/ac
- 全网通信,支持移动/联通/电信的LET网络
- 搭载8核高性能处理器和Android 10操作系统
- 轻薄时尚的外观与防护的结合更出众
功能
- 应用
- 资产盘点
- 零售配送
- 零售门店
- 摄像头
- 前置摄像头2MP,后置摄像头13MP
尺寸
- 整体尺寸
- 157.6 × 73.8 × 12.15(最薄处) mm
Scanning Specifications
- 解码能力
- 解读所有标准一维二维条码
Network
- WLAN 规格
- WEP, 802.1x, TKIP, AES, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2 EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2
- GPS 规格
- GPS+ Beidou + Glonass/Galileo
- 蓝牙规格
- Bluetooth Class 5.0
- 计算机无线通信
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radio
- WWAN 规格
- 全网通(双卡双待仅对WWAN版本)
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 10
Memory & Data
- 内存
- 2GB+16GB、3GB+32GB
Hardware
- 显示器分辨率
- 1440×720
- 扫描引擎范围
- 标准距离
- 扫描引擎型号
- N3603
- 扫描引擎类型
- 影像式扫描引擎
- 处理器
- 4×2.0GHz+4×1.5GHz
- 显示屏尺寸
- 5.45”
Electrical
- 电池类型
- 锂离子电池
- 电池容量
- 4000 mAh @ 3.85V(内置电池)
Environmental
- 工作温度
- -20°C 至+50°C
- 存储温度范围
- -20°C 至 +60°C
- 工作湿度
- 10% ~ 90%(无冷凝)
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP64
- 滚动规格
- 300x 0.5 m范围内的滚落
- 跌落规格
- 1.2m 多次大理石地面跌落,每个面1次共6次
Service Terms
- 保修期限
- 提供1年整机质保
其他
- 相机位置
- 前置,后置
功能
- 应用
- 资产盘点
- 零售配送
- 零售门店
- 摄像头
- 前置摄像头2MP,后置摄像头13MP
尺寸
- 整体尺寸
- 157.6 × 73.8 × 12.15(最薄处) mm
Scanning Specifications
- 解码能力
- 解读所有标准一维二维条码
Network
- WLAN 规格
- WEP, 802.1x, TKIP, AES, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2 EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2
- GPS 规格
- GPS+ Beidou + Glonass/Galileo
- 蓝牙规格
- Bluetooth Class 5.0
- 计算机无线通信
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radio
- WWAN 规格
- 全网通(双卡双待仅对WWAN版本)
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 10
Memory & Data
- 内存
- 2GB+16GB、3GB+32GB
Hardware
- 显示器分辨率
- 1440×720
- 扫描引擎范围
- 标准距离
- 扫描引擎型号
- N3603
- 扫描引擎类型
- 影像式扫描引擎
- 处理器
- 4×2.0GHz+4×1.5GHz
- 显示屏尺寸
- 5.45”
Electrical
- 电池类型
- 锂离子电池
- 电池容量
- 4000 mAh @ 3.85V(内置电池)
Environmental
- 工作温度
- -20°C 至+50°C
- 存储温度范围
- -20°C 至 +60°C
- 工作湿度
- 10% ~ 90%(无冷凝)
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP64
- 滚动规格
- 300x 0.5 m范围内的滚落
- 跌落规格
- 1.2m 多次大理石地面跌落,每个面1次共6次
Service Terms
- 保修期限
- 提供1年整机质保
其他
- 相机位置
- 前置,后置
- 应用 : 资产盘点|零售配送|零售门店
- 摄像头 : 前置摄像头2MP,后置摄像头13MP
- 整体尺寸 : 157.6 × 73.8 × 12.15(最薄处) mm
- 解码能力 : 解读所有标准一维二维条码
- WLAN 规格 : WEP, 802.1x, TKIP, AES, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2 EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2
- GPS 规格 : GPS+ Beidou + Glonass/Galileo
- 蓝牙规格 : Bluetooth Class 5.0
- 计算机无线通信 : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radio
- WWAN 规格 : 全网通(双卡双待仅对WWAN版本)
- 操作系统 : Android 10
- 内存 : 2GB+16GB、3GB+32GB
- 显示器分辨率 : 1440×720
- 扫描引擎范围 : 标准距离
- 扫描引擎型号 : N3603
- 扫描引擎类型 : 影像式扫描引擎
- 处理器 : 4×2.0GHz+4×1.5GHz
- 显示屏尺寸 : 5.45”
- 电池类型 : 锂离子电池
- 电池容量 : 4000 mAh @ 3.85V(内置电池)
- 工作温度 : -20°C 至+50°C
- 存储温度范围 : -20°C 至 +60°C
- 工作湿度 : 10% ~ 90%(无冷凝)
- 防护等级 : IP64
- 滚动规格 : 300x 0.5 m范围内的滚落
- 跌落规格 : 1.2m 多次大理石地面跌落,每个面1次共6次
- 保修期限 : 提供1年整机质保
- 相机位置 : 前置,后置