手持式移动数据终端
EDA5S 移动数据终端
霍尼韦尔ScanPal™ EDA5S 是一款企业级移动数据终端,可在一线员工和后端业务系统之间提供可靠、安全的连接。为零售、物流及医疗提供支持而设计。与传统设备不同,EDA5S更纤薄,更轻,并具有时尚的外观。这使得它更适合零售,现场服务,酒店,餐馆和咖啡馆等应用场景。
ScanPal™ EDA5S将优雅的设计和高性能结合在一起,整个使用周期都方便可靠。生态企业软件套件,如霍尼韦尔运营智能、智能通话、企业级供应软件等,使 EDA5S 能够更好地轻松进行远程管理和部署。
随时以高性能可靠地工作
EDA5S搭载基于高通SM6115平台的高通骁龙八核2.0GHz处理器。5.5英寸高清触摸屏由坚固的大猩猩玻璃制成,可以戴着手套操作。
配备坚固外壳,可承受 1.2 米高处跌落至混凝土地面的冲击力,具有 IP67密封等级,可在严苛的使用和恶劣的工作环境下运行,甚至可以承受暂时的水下浸没。
超薄轻巧,适合各种用户体验
符合人体工程学的高品质工业设计,有助于大大提高用户的舒适度和使用体验,获得了2022年红点设计奖。 与传统的移动数据终端不同,EDA5S仅重218克,最薄处只有11.2mm。只需一只手即可轻松使用,将其放在口袋中也可以全天保持舒适。有吸引力的智能手机外观,金属灰色和碳纤维质感的背面饰面,加上其高性能,使其功能强大的同时使用起来很有趣。
特点&优势
- 基于高通骁龙SM6115八核处理器的强大硬件平台,3GB/32GB、4GB/64GB、6GB/128GB内存选项,可处理不同的工作负载。
- 5.5 英寸大触摸屏。纤薄轻便,可放入口袋。时尚的外观设计,IP67 防护等级。结合美观与性能,确保极致用户体验。
- 通过 WWAN(Nano 和 eSIM)或 WLAN、蓝牙 5.1、NFC、GMS 和 4G LTE 实现多个快速连接。
- 可拆卸的 3060 mAh 锂离子电池,可连续使用 8 小时以上不会中断。***
- 使用霍尼韦尔 S0703 成像轻松扫描条码,甚至是有破损的条码。使用 1300 万像素自动对焦摄像头记录图像,并使用 500 万像素前置摄像头进行视频通话。
***电池寿命受使用情况和其他因素影响。
功能
- 特点
- 时尚轻薄
- 应用
- 零售,现场服务,酒店,餐饮
- 摄像头
- 后置摄像头: 1300 万像素彩色摄像头;前置摄像头: 500 万像素彩色摄像头
尺寸
- 重量
- 218 g keg
- 整体尺寸
- 159mm x 75 mm x 11.2mm
Scanning Specifications
- 解码能力
- 解读所有标准一维/二维条码
Network
- 蓝牙规格
- 蓝牙5.1
- 计算机无线通信
- WLAN; WWAN; Bluethooth; NFC; GPS
- WLAN 规格
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- GPS 规格
- 支持GPS、GLONASS和北斗
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 11, 可升级至Android 13(安卓13正在等待高通和谷歌的确认)
Memory & Data
- 内存
- 3 GB/32 GB; 4 GB/64 GB; 6GB/128GB
Hardware
- 扫描引擎型号
- S0703
- 扫描引擎类型
- 影像式扫描
- 显示屏尺寸
- 5.5英寸
- 显示器分辨率
- 1440 x 720 高分辨屏
- 扫描引擎范围
- 标准距离
- 处理器
- 高通骁龙SM6115,四核高性能Kryo内核2.0 GHz +四核低功耗 Kryo 内核 1.8 GHz
Electrical
- 电池类型
- 3060 mAh锂离子电池,3.8 V,可拆卸
- EDA5S专用电池
- 电池容量
- 3060 mAh
Environmental
- 工作湿度
- 5% to 90% 非凝结
- 冷藏
- -20°C
- 存储温度范围
- -20°C ~ +70°C (-4°F ~ 158°F)
- 工作温度
- -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 300 次0.5 m (1.64 ft)翻滚
- 跌落规格
- 1.2m(4ft)多次在室温下以MIL-STD 810G 标准跌落至混凝土地面
Service Terms
- 保修期限
- 一年工厂质保
其他
- 扫描范围
- 标准扫描距离
- 平台
- ScanPal
- 网络
- WWAN/WLAN
- 操作系统类型
- Android
- 键盘
- 全触摸屏
- 相机位置
- 前置加后置摄像头
功能
- 特点
- 时尚轻薄
- 应用
- 零售,现场服务,酒店,餐饮
- 摄像头
- 后置摄像头: 1300 万像素彩色摄像头;前置摄像头: 500 万像素彩色摄像头
尺寸
- 重量
- 218 g keg
- 整体尺寸
- 159mm x 75 mm x 11.2mm
Scanning Specifications
- 解码能力
- 解读所有标准一维/二维条码
Network
- 蓝牙规格
- 蓝牙5.1
- 计算机无线通信
- WLAN; WWAN; Bluethooth; NFC; GPS
- WLAN 规格
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- GPS 规格
- 支持GPS、GLONASS和北斗
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 11, 可升级至Android 13(安卓13正在等待高通和谷歌的确认)
Memory & Data
- 内存
- 3 GB/32 GB; 4 GB/64 GB; 6GB/128GB
Hardware
- 扫描引擎型号
- S0703
- 扫描引擎类型
- 影像式扫描
- 显示屏尺寸
- 5.5英寸
- 显示器分辨率
- 1440 x 720 高分辨屏
- 扫描引擎范围
- 标准距离
- 处理器
- 高通骁龙SM6115,四核高性能Kryo内核2.0 GHz +四核低功耗 Kryo 内核 1.8 GHz
Electrical
- 电池类型
- 3060 mAh锂离子电池,3.8 V,可拆卸
- EDA5S专用电池
- 电池容量
- 3060 mAh
Environmental
- 工作湿度
- 5% to 90% 非凝结
- 冷藏
- -20°C
- 存储温度范围
- -20°C ~ +70°C (-4°F ~ 158°F)
- 工作温度
- -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 300 次0.5 m (1.64 ft)翻滚
- 跌落规格
- 1.2m(4ft)多次在室温下以MIL-STD 810G 标准跌落至混凝土地面
Service Terms
- 保修期限
- 一年工厂质保
其他
- 扫描范围
- 标准扫描距离
- 平台
- ScanPal
- 网络
- WWAN/WLAN
- 操作系统类型
- Android
- 键盘
- 全触摸屏
- 相机位置
- 前置加后置摄像头
- 特点 : 时尚轻薄
- 应用 : 零售,现场服务,酒店,餐饮
- 摄像头 : 后置摄像头: 1300 万像素彩色摄像头;前置摄像头: 500 万像素彩色摄像头
- 重量 : 218 g keg
- 整体尺寸 : 159mm x 75 mm x 11.2mm
- 解码能力 : 解读所有标准一维/二维条码
- 蓝牙规格 : 蓝牙5.1
- 计算机无线通信 : WLAN; WWAN; Bluethooth; NFC; GPS
- WLAN 规格 : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- GPS 规格 : 支持GPS、GLONASS和北斗
- 操作系统 : Android 11, 可升级至Android 13(安卓13正在等待高通和谷歌的确认)
- 内存 : 3 GB/32 GB; 4 GB/64 GB; 6GB/128GB
- 扫描引擎型号 : S0703
- 扫描引擎类型 : 影像式扫描
- 显示屏尺寸 : 5.5英寸
- 显示器分辨率 : 1440 x 720 高分辨屏
- 扫描引擎范围 : 标准距离
- 处理器 : 高通骁龙SM6115,四核高性能Kryo内核2.0 GHz +四核低功耗 Kryo 内核 1.8 GHz
- 电池类型 : 3060 mAh锂离子电池,3.8 V,可拆卸|EDA5S专用电池
- 电池容量 : 3060 mAh
- 工作湿度 : 5% to 90% 非凝结
- 冷藏 : -20°C
- 存储温度范围 : -20°C ~ +70°C (-4°F ~ 158°F)
- 工作温度 : -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)
- 滚动规格 : 300 次0.5 m (1.64 ft)翻滚
- 跌落规格 : 1.2m(4ft)多次在室温下以MIL-STD 810G 标准跌落至混凝土地面
- 保修期限 : 一年工厂质保
- 扫描范围 : 标准扫描距离
- 平台 : ScanPal
- 网络 : WWAN/WLAN
- 操作系统类型 : Android
- 键盘 : 全触摸屏
- 相机位置 : 前置加后置摄像头