手持式移动数据终端
EDA61K (Scanpal系列) 移动数据终端
EDA61K是霍尼韦尔先进的企业级WWAN(4G)/WLAN手持数据终端,专为安卓应用领域而设计,兼具舒适的操作易用性和强大的功能组合性,可完全满足制造、物流、医疗等多行业对产品稳定耐用的需求,最大化地提升工作效率并更高效地服务于客户。
EDA61K是一款综合性能高、应用领域广、性价比高的新一代安卓产品,采用安卓9.0系统,专业的系统优化设计让无关程序零占用,稳定高效,彻底解决安卓系统内存消耗大的问题,同时搭载最新平台的八核1.8G极速处理器,可轻松处理每项任务指令,支持多个任务流畅运行,是移动信息处理的最佳保障,可帮助客户提高业务敏捷度并降低总体成本。产品高度重视用户体验,以对扫描具有高速移动性需求的仓储、物流等行业的一线员工为目标用户。EDA61K配备6800mAh超大容量锂离子智能电池保证产品拥有长达12小时的续航,此外充电接口插拔寿命多达10000次,产品具有更好的耐用性。EDA61K支持多种数据传输模式,保证所有网络技术的高速度数据传输及高保真声音支持。
EDA61K配备长距和标距两种扫描引擎,具有根据人体工程学设计的扫描触发键,在操作设计上充分考虑左右手握持以及操作习惯,手部握持结合处采用曲面设计,与人体工学曲线完成吻合,可充分减少长时间握持带来的疲劳感。
产品具有IP65的防护等级,具有卓越的抗跌落和耐摔性能,可承受1.5m高( -10℃~+50 ℃)到水泥地面多次跌落。配备灵敏的电容式触摸屏,WVGA显示屏,完全满足户内户外对清晰可视的需求,同时支持手套及干湿手触摸,非常适合仓储、制造等严苛的环境应用。
产品特点:
- 先进的触摸屏与实体按键完美结合:灵敏的电容式触摸屏支持手套及干湿手触摸, 高亮度WVGA显示屏,完全满足户内户外对清晰可视的需求,实体键盘操作极大地方便了一线工人的数据录入
- 快速稳定的系统支持:安卓9.0操作系统与高通八核1.8G极速处理器结合,可轻松处理每项任务指令,支持多个任务流畅运行,是移动信息处理的最佳保障
- 人体工学设计优化单手操作:手部握持结合处采用曲面设计,与人体工学曲线完成吻合,可充分减少长时间握持带来的疲劳感。
- 多种数据传输模式:EDA61K支持Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 、蓝牙4.2以及全网通无线广域网通信,保证所有网络技术的高速度数据传输及高保真声音支持
- 坚固耐用超长续航:坚固的机身设计具备IP65防护等级,可承受1.5m高多次跌落 。 超大容量锂离子智能电池,续航时间长达12小时,充电接口插拔寿命达10000次
功能
- 摄像头
- 1300万像素自动对焦彩色摄像头,配备LED闪光灯
尺寸
- 整体尺寸
- 206 x 78 x 41.9 mm
- 8.1 英寸 x 3.1 英寸 x 1.6 英寸
Scanning Specifications
- 解码能力
- 支持所有标准一维码、二维码、邮政条码
Network
- GPS 规格
- 集成 GPS
- WLAN 规格
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radio
- 蓝牙规格
- 蓝牙:蓝牙 4.2
- WWAN 规格
- WWAN1:GSM&EDGE:Band3/Band8
Software & Firmware
- 操作系统
- Android P
Memory & Data
- 内存
- 内存 2GB(3GB 选配)NEWLINE存储:16GB(32GB 选配)
Hardware
- 显示屏尺寸
- 4.0英寸
- 扫描引擎类型
- 影像式
- 处理器
- 高通 SDM450 1.8 GHz 8核
- 扫描引擎型号
- EX20,N6703
- 扫描引擎范围
- 长距离,标准距离可选
Electrical
- 电池类型
- 锂电池,3.6 V,7,000 mAh
- 纽扣电池,22mF Supper cap
- 可充电锂电池, 3.6 V,6800mAh
Environmental
- 存储温度范围
- -30 °C ~ 70 °C (-22°F to 158°F)
- -22°F - 158°F
- 工作湿度
- 10%~90% 无冷凝
- 工作温度
- -4°F - 122°F
- -20°C - 50°C
- -20 °C ~ 50 °C(-4°F to +122°F)
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 1.5米-10°C~+50°C水泥地面多次跌落
- 滚动规格
- 1m 滚筒1000次
- 防护等级
- IP65
Service Terms
- 保修期限
- 提供1年整机质保
其他
- 扫描范围
- 长距离,标准距离可选
- 平台
- Scanpal
- 相机位置
- 后置摄像头
- 键盘
- 34键数字字母实体键盘, 两个侧面扫描按键
- 网络
- 无线终端支持中国移动 2G、4G,中国联通 2G、3G 及 4G,中国电信2G、3G 及 4GNEWLINE注意1:仅限EDA61K-1
功能
- 摄像头
- 1300万像素自动对焦彩色摄像头,配备LED闪光灯
尺寸
- 整体尺寸
- 206 x 78 x 41.9 mm
- 8.1 英寸 x 3.1 英寸 x 1.6 英寸
Scanning Specifications
- 解码能力
- 支持所有标准一维码、二维码、邮政条码
Network
- GPS 规格
- 集成 GPS
- WLAN 规格
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radio
- 蓝牙规格
- 蓝牙:蓝牙 4.2
- WWAN 规格
- WWAN1:GSM&EDGE:Band3/Band8
Software & Firmware
- 操作系统
- Android P
Memory & Data
- 内存
- 内存 2GB(3GB 选配)NEWLINE存储:16GB(32GB 选配)
Hardware
- 显示屏尺寸
- 4.0英寸
- 扫描引擎类型
- 影像式
- 处理器
- 高通 SDM450 1.8 GHz 8核
- 扫描引擎型号
- EX20,N6703
- 扫描引擎范围
- 长距离,标准距离可选
Electrical
- 电池类型
- 锂电池,3.6 V,7,000 mAh
- 纽扣电池,22mF Supper cap
- 可充电锂电池, 3.6 V,6800mAh
Environmental
- 存储温度范围
- -30 °C ~ 70 °C (-22°F to 158°F)
- -22°F - 158°F
- 工作湿度
- 10%~90% 无冷凝
- 工作温度
- -4°F - 122°F
- -20°C - 50°C
- -20 °C ~ 50 °C(-4°F to +122°F)
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 1.5米-10°C~+50°C水泥地面多次跌落
- 滚动规格
- 1m 滚筒1000次
- 防护等级
- IP65
Service Terms
- 保修期限
- 提供1年整机质保
其他
- 扫描范围
- 长距离,标准距离可选
- 平台
- Scanpal
- 相机位置
- 后置摄像头
- 键盘
- 34键数字字母实体键盘, 两个侧面扫描按键
- 网络
- 无线终端支持中国移动 2G、4G,中国联通 2G、3G 及 4G,中国电信2G、3G 及 4GNEWLINE注意1:仅限EDA61K-1
- 摄像头 : 1300万像素自动对焦彩色摄像头,配备LED闪光灯
- 整体尺寸 : 206 x 78 x 41.9 mm|8.1 英寸 x 3.1 英寸 x 1.6 英寸
- 解码能力 : 支持所有标准一维码、二维码、邮政条码
- GPS 规格 : 集成 GPS
- WLAN 规格 : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radio
- 蓝牙规格 : 蓝牙:蓝牙 4.2
- WWAN 规格 : WWAN1:GSM&EDGE:Band3/Band8
- 操作系统 : Android P
- 内存 : 内存 2GB(3GB 选配)NEWLINE存储:16GB(32GB 选配)
- 显示屏尺寸 : 4.0英寸
- 扫描引擎类型 : 影像式
- 处理器 : 高通 SDM450 1.8 GHz 8核
- 扫描引擎型号 : EX20,N6703
- 扫描引擎范围 : 长距离,标准距离可选
- 电池类型 : 锂电池,3.6 V,7,000 mAh|纽扣电池,22mF Supper cap|可充电锂电池, 3.6 V,6800mAh
- 存储温度范围 : -30 °C ~ 70 °C (-22°F to 158°F)|-22°F - 158°F
- 工作湿度 : 10%~90% 无冷凝
- 工作温度 : -4°F - 122°F|-20°C - 50°C|-20 °C ~ 50 °C(-4°F to +122°F)
- 跌落规格 : 1.5米-10°C~+50°C水泥地面多次跌落
- 滚动规格 : 1m 滚筒1000次
- 防护等级 : IP65
- 保修期限 : 提供1年整机质保
- 扫描范围 : 长距离,标准距离可选
- 平台 : Scanpal
- 相机位置 : 后置摄像头
- 键盘 : 34键数字字母实体键盘, 两个侧面扫描按键
- 网络 : 无线终端支持中国移动 2G、4G,中国联通 2G、3G 及 4G,中国电信2G、3G 及 4GNEWLINE注意1:仅限EDA61K-1