手持式移动数据终端
SCANPAL™ EDA40 K移动数据终端
EDA40K移动数据终端支持出色的4G全网通数据传输和高质量通话,使工作更加高效便捷,28位数字功能键盘能够方便用户快速输入信息,同时可进行自定义功能按键。
EDA40K移动数据终端是霍尼韦尔Scan Pal系列新一代企业级产品,支持出色的4G全网通数据传输和高质量通话,使工作更加高效便捷。同时EDA40K集成霍尼韦尔企业级扫描引擎,可以对污损条码等各种类型的条码进行精准识别及快速读取,提高即时的信息采集效率及准确性。另外4850mAh大容量电池提供足够的电池续航时间,支持整个工作班次甚至更长的时间。28位数字功能键盘能够更加方便企业用户的快速输入,以及根据实际使用的需要进行自定义功能按键。
此外EDA40K有多种配件可选,满足不同应用场景的需求,同时支持设备管理等多种霍尼韦尔企业级应用软件,高效完成设备注册,设备状态监控,固件升级等工作。
经过现场验证,EDA40K能够承受严苛使用环境的考验,可轻松应对不同应用场景的需求,如,零售配送,货品盘点,物流运输等,给用户带来效率提升的同时,也给用户的企业节省总体成本。
特点与优势
- 轻薄机身,最薄处可达16.8mm,方便用户单手握持及减少长时间使用的疲劳感
- 八核处理器,主频高达2.0GHz,搭载Android 10操作系统,支持2GB/32GB 内存配置
- 具有强大的无线连接功能,支持4G 数据全网通,Bluetooth 5.0, WiFi 2.4GHz/5GHz 双频
- 扫描引擎15°倾斜角度设计,能够更加方便灵活的进行扫码,减少手腕反复翻转带来的疲劳感
- 工业级的耐用性,可以经受严酷的环境考验,能够承受1.2米跌落及IP65防尘防水等级
- 丰富的配件选择,满足多种应用场景的需求
功能
- 应用
- 零售配送、货品盘点、物流运输
- 摄像头
- 800万像素自动对焦
尺寸
- 整体尺寸
- 165 mm x 68.5mm x 16.8mm
Scanning Specifications
- 解码能力
- 解读标准一维,二维条码
Network
- WLAN 规格
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w
- WWAN 规格
- FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8
- GSM: 900,850,1800,1900MHz
- TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
- WCDMA: B1/B5/B8
- GPS 规格
- GPS,AGPS,GLONASS,Galileo,QZSS,北斗
- 蓝牙规格
- Bluetooth 5.0,支持BLE
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 10
Memory & Data
- 内存
- 2GB+32GB
Hardware
- 扫描引擎型号
- HS7-02
- 显示屏尺寸
- 4英寸
- 扫描引擎类型
- 影像式扫描引擎
- 处理器
- 八核2.0GHz
Electrical
- 电池类型
- 锂离子电池
Environmental
- 工作湿度
- 5%-95%(无冷凝)
- 工作温度
- -20℃至+50℃
- 存储温度范围
- -30℃至+60℃
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 1000×0.5m范围内的滚落
- 防护等级
- IP65
- 跌落规格
- 1.2m水泥地面
Service Terms
- 保修期限
- 提供1年整机质保
其他
- 相机位置
- 后置
- 键盘
- 28位数字功能键盘,左侧自定义功能键及扫描键,右侧扫描键
功能
- 应用
- 零售配送、货品盘点、物流运输
- 摄像头
- 800万像素自动对焦
尺寸
- 整体尺寸
- 165 mm x 68.5mm x 16.8mm
Scanning Specifications
- 解码能力
- 解读标准一维,二维条码
Network
- WLAN 规格
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w
- WWAN 规格
- FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8
- GSM: 900,850,1800,1900MHz
- TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
- WCDMA: B1/B5/B8
- GPS 规格
- GPS,AGPS,GLONASS,Galileo,QZSS,北斗
- 蓝牙规格
- Bluetooth 5.0,支持BLE
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 10
Memory & Data
- 内存
- 2GB+32GB
Hardware
- 扫描引擎型号
- HS7-02
- 显示屏尺寸
- 4英寸
- 扫描引擎类型
- 影像式扫描引擎
- 处理器
- 八核2.0GHz
Electrical
- 电池类型
- 锂离子电池
Environmental
- 工作湿度
- 5%-95%(无冷凝)
- 工作温度
- -20℃至+50℃
- 存储温度范围
- -30℃至+60℃
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 1000×0.5m范围内的滚落
- 防护等级
- IP65
- 跌落规格
- 1.2m水泥地面
Service Terms
- 保修期限
- 提供1年整机质保
其他
- 相机位置
- 后置
- 键盘
- 28位数字功能键盘,左侧自定义功能键及扫描键,右侧扫描键
- 应用 : 零售配送、货品盘点、物流运输
- 摄像头 : 800万像素自动对焦
- 整体尺寸 : 165 mm x 68.5mm x 16.8mm
- 解码能力 : 解读标准一维,二维条码
- WLAN 规格 : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w
- WWAN 规格 : FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8|GSM: 900,850,1800,1900MHz|TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41|WCDMA: B1/B5/B8
- GPS 规格 : GPS,AGPS,GLONASS,Galileo,QZSS,北斗
- 蓝牙规格 : Bluetooth 5.0,支持BLE
- 操作系统 : Android 10
- 内存 : 2GB+32GB
- 扫描引擎型号 : HS7-02
- 显示屏尺寸 : 4英寸
- 扫描引擎类型 : 影像式扫描引擎
- 处理器 : 八核2.0GHz
- 电池类型 : 锂离子电池
- 工作湿度 : 5%-95%(无冷凝)
- 工作温度 : -20℃至+50℃
- 存储温度范围 : -30℃至+60℃
- 滚动规格 : 1000×0.5m范围内的滚落
- 防护等级 : IP65
- 跌落规格 : 1.2m水泥地面
- 保修期限 : 提供1年整机质保
- 相机位置 : 后置
- 键盘 : 28位数字功能键盘,左侧自定义功能键及扫描键,右侧扫描键