手持式移动数据终端
ScanPal EDA51 手持式计算机
ScanPal EDA51 手持式计算机
ScanPal™: EDA51 移动计算机基于 Android™: 开发,集成扫描、强大的处理功能、直观的触摸屏界面,以及通过坚固耐用、纤薄的人体工学设计实现出色的连接性。它是中小型企业提高轻型零售、店铺直送、取货和送货以及现场服务应用生产率的理想选择。
- 专门构建的解决方案,具有适合轻型应用(包括店铺直送、取货、送货和零售)的功能和可重复使用的附件。
- 专为全天使用而打造,可拆卸 4,000 mAh 锂离子电池组可续航 12 小时,而不增加重量或体积。
- 直观的大型触摸屏以及轻巧、舒适、可放入口袋的设计易于使用,但依然坚固耐用,可应对恶劣的现场服务环境。
- 使用霍尼韦尔一流的 N6603 成像器,即使条码损坏也能轻松捕获数据,其 13 兆像素自动对焦彩色相机可记录所有数据。
- 使用高速高通骁龙 450 八核处理器,获得快速、响应的性能并可快速访问关键业务信息。
中小型零售和服务企业正面临前所未有的压力,需要改善客户服务、提高生产率并满足全渠道需求,从而与大型组织竞争。他们需要先进的技术帮助其移动办公人员在更少的时间内完成更多的工作,提供更好的客户体验,无论是面对面还是在幕后,同时要求价格不超出预算。ScanPal EDA51 移动计算机就是合适的工具。新型 ScanPal EDA51 是霍尼韦尔最受欢迎的 ScanPal 产品线的组成部分,是基于 Android™: 的全触摸屏手持移动计算机,具有功能的完美结合和平衡,可支持零售轻型应用、店铺直送、提货和送货以及现场服务。ScanPal EDA51 可以通过三代 Android(最高为 Android Q)进行升级,并向下兼容 ScanPal EDA50 附件、电池和充电器,以实现更长的生命周期、更好的投资回报率和更低的总拥有成本。借助快速的高通骁龙 SDM450 处理器和强大的无线连接,您的员工可以随时随地按需访问关键的业务应用程序和信息,无论是在客户处、销售区域、库房还是装载坞,或进行现场服务呼叫时。ScanPal EDA51 轻巧时尚,经久耐用,可耐受意外的跌落和坠落。生动的 5 英寸彩色触摸屏和直观的界面使其如同消费者的智能手机一样舒适和易于使用,为员工实现了较短的学习曲线。强大的集成扫描仪可即时捕获条码数据,即使是破损的条形码也是如此,而强大的 13 兆像素自动对焦彩色相机可用于记录工作流程任务的完成情况。强大的锂电池持久耐用,可保证您与您的员工保持联系 12 小时或更长时间。
功能
- 应用
- 零售
- 现场服务
- 摄像头
- 是
- 外壳等级
- 标准
尺寸
- 整体尺寸
- 6.18 x 3.08 x 0.67 英寸
- 15.7 x 7.82 x 1.69 厘米
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 8
Memory & Data
- 内存
- 16 GB 闪存/2 GB RAM
Hardware
- 处理器
- 高通骁龙 SDM450,1.8 GHz 八核
- 显示屏尺寸
- 12.7 厘米
- 5 英寸
- 显示器分辨率
- 1280 x 720
Environmental
- 工作湿度
- 10 - 90 %
- 存储温度范围
- - 20 - 70 °C
- - 4 - 158 °F
- 工作温度
- 14 - 122 °F
- - 10 - 50 °C
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 在室温下能够承受多次从 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的跌落
- 滚动规格
- 能够承受 300 次 0.5 米(1.64 英尺)高处的滚落
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
功能
- 应用
- 零售
- 现场服务
- 摄像头
- 是
- 外壳等级
- 标准
尺寸
- 整体尺寸
- 6.18 x 3.08 x 0.67 英寸
- 15.7 x 7.82 x 1.69 厘米
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 8
Memory & Data
- 内存
- 16 GB 闪存/2 GB RAM
Hardware
- 处理器
- 高通骁龙 SDM450,1.8 GHz 八核
- 显示屏尺寸
- 12.7 厘米
- 5 英寸
- 显示器分辨率
- 1280 x 720
Environmental
- 工作湿度
- 10 - 90 %
- 存储温度范围
- - 20 - 70 °C
- - 4 - 158 °F
- 工作温度
- 14 - 122 °F
- - 10 - 50 °C
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 在室温下能够承受多次从 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的跌落
- 滚动规格
- 能够承受 300 次 0.5 米(1.64 英尺)高处的滚落
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
- 应用 : 零售|现场服务
- 摄像头 : 是
- 外壳等级 : 标准
- 整体尺寸 : 6.18 x 3.08 x 0.67 英寸|15.7 x 7.82 x 1.69 厘米
- 操作系统 : Android 8
- 内存 : 16 GB 闪存/2 GB RAM
- 处理器 : 高通骁龙 SDM450,1.8 GHz 八核
- 显示屏尺寸 : 12.7 厘米|5 英寸
- 显示器分辨率 : 1280 x 720
- 工作湿度 : 10 - 90 %
- 存储温度范围 : - 20 - 70 °C|- 4 - 158 °F
- 工作温度 : 14 - 122 °F|- 10 - 50 °C
- 跌落规格 : 在室温下能够承受多次从 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的跌落
- 滚动规格 : 能够承受 300 次 0.5 米(1.64 英尺)高处的滚落
- 保修期限 : 1 年