手持式移动数据终端
ScanPal EDA56 Wi-Fi6 移动数据终端
ScanPal EDA56 WLAN是一款Wi-Fi 6移动数据终端,即使在高度密集的连接环境中也能提供更高的数据速率和更低的延迟。它广泛用于室内环境下的零售、制造、物流和公共服务移动应用。
EDA56 Wi-Fi 6移动数据终端是霍尼韦尔Scan Pal系列新一代的企业级产品,是一款综合性能高、适用领域广的安卓产品。拥有高速流畅的运转性能,大容量存储,高性能的霍尼韦尔扫描引擎,以及稳固的Wi-Fi6双频段的数据连接能力。
此外EDA56 Wi-Fi 6提供足够的电池续航时间,4500mAh大容量电池能够支持整个工作班次甚至更长的时间。采用了5.5寸触控显示屏,超高亮度,可在室外强光下清晰可见。提供丰富的配件以及多种霍尼韦尔企业级应用软件可以有效提高使用者的工作效率。
经过现场验证,EDA56 Wi-Fi 6能够承受严苛使用环境的考验,可轻松应对不同应用场景的需求,如医院,物流运输,零售配送,资产盘点等,给用户带来效率提升的同时,也给用户的企业节省总体成本。
特点&优势
- 高通骁龙2.0GHz八核处理器4GB/64GB 内存配置,搭载Android 11操作系统流畅运行大多数工业应用APP
- 具有强大的无线连接功能,内置Wi-Fi6,利用OFDMA、MU-MIMO等技术,大大提高传输效率和网络传输容量,支持Wi-Fi2.4GHz/5GHz双频、Bluetooth 5.1和 NFC等
- 采用霍尼韦尔企业级扫描引擎,对污损条码,DPM码等各种类型的条码有强劲的解读能力
- 工业级的耐用性,可以经受严酷的环境考验,能够承受1.3米跌落及IP67防尘防水等级
- 支持指纹识别,能够更加安全快捷的进行移动终端的加密和解锁
- 可与IH25手持式UHF RFID读取器等配件搭配使用,满足多种应用场景的需求
Electrical
- 电池类型
- 锂离子电池
- 电池容量
- 4500mAh
Hardware
- 扫描引擎类型
- 影像式扫描引擎
- 显示屏尺寸
- 5.5英寸
- 处理器
- 高通八核2.0GHz
- 显示器分辨率
- 1440×720
- 扫描引擎型号
- S0703
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 11
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 1.3m水泥地面,符合MIL-STD 810G军用级标准
- 滚动规格
- 500×0.5m范围内的滚落
- 防护等级
- IP67
功能
- 应用
- 零售、物流、制造、医疗和公共服务
- 摄像头
- 后置1300万像素自动对焦; 前置500万像素定焦
Scanning Specifications
- 解码能力
- 解读标准一维,二维条码,DPM
Service Terms
- 保修期限
- 提供1年整机质保
Network
- 蓝牙规格
- Bluetooth 5.1
- WLAN 规格
- IEEE 802.11 a/b/gIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2*2 MU-MIMOn/ac/d/e/h/i/k/ r/u/w /v , 1X1 MU-MIMO
- 计算机无线通信
- Wi-Fi 6
尺寸
- 整体尺寸
- 159mm×75mm×14.4mm
Environmental
- 存储温度范围
- -30℃至+70℃
- 工作温度
- -20℃至+50℃
- 工作湿度
- 5%-90%(无冷凝)
Memory & Data
- 内存
- 4GB+64GB
其他
- 键盘
- 音量+/-键,左右侧扫描键,电源键
- 相机位置
- 后置加前置
Electrical
- 电池类型
- 锂离子电池
- 电池容量
- 4500mAh
Hardware
- 扫描引擎类型
- 影像式扫描引擎
- 显示屏尺寸
- 5.5英寸
- 处理器
- 高通八核2.0GHz
- 显示器分辨率
- 1440×720
- 扫描引擎型号
- S0703
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 11
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 1.3m水泥地面,符合MIL-STD 810G军用级标准
- 滚动规格
- 500×0.5m范围内的滚落
- 防护等级
- IP67
功能
- 应用
- 零售、物流、制造、医疗和公共服务
- 摄像头
- 后置1300万像素自动对焦; 前置500万像素定焦
Scanning Specifications
- 解码能力
- 解读标准一维,二维条码,DPM
Service Terms
- 保修期限
- 提供1年整机质保
Network
- 蓝牙规格
- Bluetooth 5.1
- WLAN 规格
- IEEE 802.11 a/b/gIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2*2 MU-MIMOn/ac/d/e/h/i/k/ r/u/w /v , 1X1 MU-MIMO
- 计算机无线通信
- Wi-Fi 6
尺寸
- 整体尺寸
- 159mm×75mm×14.4mm
Environmental
- 存储温度范围
- -30℃至+70℃
- 工作温度
- -20℃至+50℃
- 工作湿度
- 5%-90%(无冷凝)
Memory & Data
- 内存
- 4GB+64GB
其他
- 键盘
- 音量+/-键,左右侧扫描键,电源键
- 相机位置
- 后置加前置
- 电池类型 : 锂离子电池
- 扫描引擎类型 : 影像式扫描引擎
- 电池容量 : 4500mAh
- 键盘 : 音量+/-键,左右侧扫描键,电源键
- 显示屏尺寸 : 5.5英寸
- 操作系统 : Android 11
- 跌落规格 : 1.3m水泥地面,符合MIL-STD 810G军用级标准
- 应用 : 零售、物流、制造、医疗和公共服务
- 滚动规格 : 500×0.5m范围内的滚落
- 解码能力 : 解读标准一维,二维条码,DPM
- 处理器 : 高通八核2.0GHz
- 保修期限 : 提供1年整机质保
- 蓝牙规格 : Bluetooth 5.1
- 整体尺寸 : 159mm×75mm×14.4mm
- 摄像头 : 后置1300万像素自动对焦; 前置500万像素定焦
- 存储温度范围 : -30℃至+70℃
- WLAN 规格 : IEEE 802.11 a/b/gIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2*2 MU-MIMOn/ac/d/e/h/i/k/ r/u/w /v , 1X1 MU-MIMO
- 工作温度 : -20℃至+50℃
- 计算机无线通信 : Wi-Fi 6
- 显示器分辨率 : 1440×720
- 工作湿度 : 5%-90%(无冷凝)
- 防护等级 : IP67
- 相机位置 : 后置加前置
- 扫描引擎型号 : S0703
- 内存 : 4GB+64GB