医用移动数据终端
CT40 HC 移动计算机
CT40 HC 移动计算机
提供最佳的患者护理和高效的管理需要值得信赖的技术。现在,您可以为护士和其他员工配备为医疗保健行业量身定制的多功能、高效工具,从构造到功能确保数据安全。CT40 HC 移动计算机是一款多功能设备,可简化、精简并支持无错误的医疗保健服务交付。它也是 Android™: Enterprise Recommended 设备——坚固、易于部署,并支持通过 Android R 进行升级。
- 从 Android O 到 Android R 向前兼容。霍尼韦尔 Sentinel 提供的安全性更新距上次 Google 补丁已经过去了五年(业界最长的安全性生命周期)。
- Mobility Edge 企业管理工具允许您一次性测试和验证应用、加速部署、优化设备性能、简化维护并延长产品生命周期。
- 坚固、时尚的设计符合人体工学,重量轻,使用简单。它易于握持,可全天舒适使用,电池续航时间超过 12 小时。
- 霍尼韦尔第七代二维成像器可快速准确地识读几乎任何介质上的一维和二维条码,包括药瓶、注射器、输液袋和患者腕带等。13 兆像素彩色相机可以记录图像,协助护理。
- 可消毒机身外壳和连接器经过专门设计,可承受为医疗保健行业推荐的清洁解决方案的频繁清洁。
我们为需要争分夺秒的环境设计了 CT40 HC 移动计算机,令护理和其他患者护理工作流程更快速、更轻松、更高效。这始于运行您应用程序的功能强大的处理器和充足的内存。您还可以获得安全的无线连接和充足的电池续航时间,可满足 12 小时班次的需求。此外,为了保护患者数据,CT40 HC 还通过了 FIPS 140-2 1 级安全要求认证,具有同类产品中最高级别的数据安全性。接下来是我们第 7 代 N6700 2D 成像器。它允许您快速、准确地读取几乎所有介质上的一维和二维条码,包括患者腕带、药瓶、注射器、输液袋。白光照明保护每个人的眼睛。为了帮助保护您的患者免受交叉感染,我们使用医疗级材料打造 CT40 HC 移动计算机。可消毒机身外壳和连接器经过专门设计,可承受医疗保健行业批准的清洁解决方案的频繁清洁。CT40 HC 也非常坚固耐用。计算机配备 Corning®: Gorilla®: Glass 5 触摸屏,其坚固性足以避免因意外跌落和滚动而造成的损坏,让您可以专注于确保患者安全,而非设备安全。这种耐用度还实现了更低的总拥有成本,包括更少的停机时间和工作中断。CT40 HC 是 Android Enterprise Recommended 设备,基于霍尼韦尔的 Mobility Edge™: 平台构建。这意味着它易于部署和优化,并为您提供面向未来的投资保护。CT40 HC 支持从 Android O 到 Android R 进行升级。通过霍尼韦尔 Sentinel™: 提供距上次 Google 补丁以来长达五年的安全更新。所有这些确保了同类产品中最长的生命周期,堪称医疗保健行业部署的理想解决方案。
功能
- 应用
- 医疗
- 外壳等级
- 医疗
尺寸
- 整体尺寸
- 16.2 x 7.7 x 1.82 厘米
- 6.4 x 3.0 x 0.7 英寸
Software & Firmware
- 操作系统
- 安卓
Memory & Data
- 内存
- 32 GB 闪存/4 GB RAM
Hardware
- 显示器分辨率
- 1280 x 720
- 处理器
- 2.2 GHz 高通骁龙 660 八核
- 显示屏尺寸
- 12.7 厘米
- 5 英寸
Environmental
- 工作温度
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- 工作湿度
- 5 - 95 %
- 存储温度范围
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 能够承受 1,000 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落
- 跌落规格
- 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的多次跌落
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
ERP
- 品牌
- Honeywell
功能
- 应用
- 医疗
- 外壳等级
- 医疗
尺寸
- 整体尺寸
- 16.2 x 7.7 x 1.82 厘米
- 6.4 x 3.0 x 0.7 英寸
Software & Firmware
- 操作系统
- 安卓
Memory & Data
- 内存
- 32 GB 闪存/4 GB RAM
Hardware
- 显示器分辨率
- 1280 x 720
- 处理器
- 2.2 GHz 高通骁龙 660 八核
- 显示屏尺寸
- 12.7 厘米
- 5 英寸
Environmental
- 工作温度
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- 工作湿度
- 5 - 95 %
- 存储温度范围
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 能够承受 1,000 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落
- 跌落规格
- 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的多次跌落
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
ERP
- 品牌
- Honeywell
- 应用 : 医疗
- 外壳等级 : 医疗
- 整体尺寸 : 16.2 x 7.7 x 1.82 厘米|6.4 x 3.0 x 0.7 英寸
- 操作系统 : 安卓
- 内存 : 32 GB 闪存/4 GB RAM
- 显示器分辨率 : 1280 x 720
- 处理器 : 2.2 GHz 高通骁龙 660 八核
- 显示屏尺寸 : 12.7 厘米|5 英寸
- 工作温度 : - 20 - 50 °C|- 4 - 122 °F
- 工作湿度 : 5 - 95 %
- 存储温度范围 : - 22 - 158 °F|- 30 - 70 °C
- 滚动规格 : 能够承受 1,000 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落
- 跌落规格 : 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的多次跌落
- 保修期限 : 1 年
- 品牌 : Honeywell