平板电脑
RT10 坚固型平板电脑 - Android
RT10 坚固型平板电脑 - Android
霍尼韦尔 RT10A 坚固型平板电脑专为快速的用户采用、最小化总拥有成本和优化设备管理而设计。无论您是主管、车间员工、管理人员还是维护工人,RT10A 都可以适应您的日常工作流程。
- 通过 RT10A 和 Smart Talk,与员工保持联系。使用安全的 PTT、文本、语音和视频通信,帮助员工联系主题专家。
- 强大的条码扫描功能,包括近、中和远距离扫描,带有瞬时自动对焦功能。
- 通过 RT10A 和运营智能将数据转化为行动。查找并消除设备滥用或隔夜未充电的问题。
- 坚固的结构可承受 1.2 米(4 英尺)到水泥地的跌落,采用 MIL-STD 810G 标准,并具有 IP65 防护等级,防水防尘。
- RT10A 具有全套附件,适用于许多不同的工作流程,包括叉车安装的车载底座、ce 使用的桌面底座、用于携带平板电脑的手带或肩带等。
使员工与管理人员保持联系,并在他们需要时提供所需的数据和功能,这对每个企业都至关重要。要实现这一点,您的移动设备不仅要适合您的工作流程,而且适合您的员工。如果员工不使用设备,则无法获得连接、数据获取和生产率的优势。霍尼韦尔 RT10A 坚固型平板电脑配备 10.1 英寸明亮、高分辨率、光学粘合的显示器,外形轻巧耐用,可全天使用,实现快速的用户采用。对于数据获取,FlexRange 双镜头成像器能够扫描小于 0.1 米(5 英寸)到 10.7 米(35 英尺)的范围,因此用户可以轻松地从房间各处获取条码,无需浪费时间走到近处进行扫描。除了灵活性和易用性外,移动设备还必须持久耐用和优化生产率,以最小化总拥有成本。RT10A 具有坚固耐用的跌落规格和 IP65 防护等级,专为持久耐用而设计,其热插拔电池组可节省设备断电时的停机时间。此外,RT10A 建立在霍尼韦尔的 Mobility Edge™: 平台上,该平台可通过 Android™: R 及更高版本帮助您对投资进行前瞻性保护,并加速部署以最大程度地缩短实现价值的时间。
功能
- 摄像头
- 是
尺寸
- 整体尺寸
- 10.7 x 7.76 x 0.77 英寸
- 27.19 x 19.83 x 1.95 厘米
Scanning Specifications
- 解码能力
- 1D
- 2D
Network
- 蓝牙规格
- V5.0
Hardware
- 处理器
- 2.2 GHz 高通® 64 位骁龙八核
- 显示屏尺寸
- 10.1 英寸
- 连接接口
- 音频
- USB
- 显示器分辨率
- 1920 x 1200
Environmental
- 存储温度范围
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- 工作温度
- 14 - 122 °F
- - 10 - 50 °C
- 工作湿度
- 10 - 90 %
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的跌落
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
功能
- 摄像头
- 是
尺寸
- 整体尺寸
- 10.7 x 7.76 x 0.77 英寸
- 27.19 x 19.83 x 1.95 厘米
Scanning Specifications
- 解码能力
- 1D
- 2D
Network
- 蓝牙规格
- V5.0
Hardware
- 处理器
- 2.2 GHz 高通® 64 位骁龙八核
- 显示屏尺寸
- 10.1 英寸
- 连接接口
- 音频
- USB
- 显示器分辨率
- 1920 x 1200
Environmental
- 存储温度范围
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- 工作温度
- 14 - 122 °F
- - 10 - 50 °C
- 工作湿度
- 10 - 90 %
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的跌落
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
- 摄像头 : 是
- 整体尺寸 : 10.7 x 7.76 x 0.77 英寸|27.19 x 19.83 x 1.95 厘米
- 解码能力 : 1D|2D
- 蓝牙规格 : V5.0
- 处理器 : 2.2 GHz 高通® 64 位骁龙八核
- 显示屏尺寸 : 10.1 英寸
- 连接接口 : 音频|USB
- 显示器分辨率 : 1920 x 1200
- 存储温度范围 : - 30 - 70 °C|- 22 - 158 °F
- 工作温度 : 14 - 122 °F|- 10 - 50 °C
- 工作湿度 : 10 - 90 %
- 跌落规格 : 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的跌落
- 保修期限 : 3 年