平板电脑
RT10 坚固型平板电脑 - Windows
RT10 坚固型平板电脑 - Windows
- RT10W 具有全套附件,适用于许多不同的工作流程,包括叉车安装的车载底座、ce 使用的桌面底座、用于携带平板电脑的手带或肩带等。
- 通过 RT10W 和 Smart Talk,与员工保持联系。使用安全的 PTT、文本、语音和视频通信,帮助员工联系主题专家。
- 强大的条码扫描功能,包括近、中和远距离扫描,带有瞬时自动对焦功能。
- 坚固的结构可承受 1.2 米(4 英尺)到水泥地的跌落,采用 MIL-STD 810G 标准,并具有 IP65 防护等级,防水防尘。
功能
- 摄像头
- 是
尺寸
- 整体尺寸
- 10.7 x 7.76 x 0.77 英寸
- 27.19 x 19.83 x 1.95 厘米
Scanning Specifications
- 解码能力
- 2D
- 1D
Network
- 蓝牙规格
- V5.0
Hardware
- 处理器
- Intel® Pentium® N4200 Apollo Lake 处理器 1.10 GHz
- 显示屏尺寸
- 10.1 英寸
- 显示器分辨率
- 1920 x 1200
- 连接接口
- USB
- Micro HDMI
- 音频
Environmental
- 工作湿度
- 10 - 90 %
- 工作温度
- - 10 - 50 °C
- 14 - 122 °F
- 存储温度范围
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的跌落
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
功能
- 摄像头
- 是
尺寸
- 整体尺寸
- 10.7 x 7.76 x 0.77 英寸
- 27.19 x 19.83 x 1.95 厘米
Scanning Specifications
- 解码能力
- 2D
- 1D
Network
- 蓝牙规格
- V5.0
Hardware
- 处理器
- Intel® Pentium® N4200 Apollo Lake 处理器 1.10 GHz
- 显示屏尺寸
- 10.1 英寸
- 显示器分辨率
- 1920 x 1200
- 连接接口
- USB
- Micro HDMI
- 音频
Environmental
- 工作湿度
- 10 - 90 %
- 工作温度
- - 10 - 50 °C
- 14 - 122 °F
- 存储温度范围
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的跌落
Service Terms
- 保修期限
- 3 年
- 摄像头 : 是
- 整体尺寸 : 10.7 x 7.76 x 0.77 英寸|27.19 x 19.83 x 1.95 厘米
- 解码能力 : 2D|1D
- 蓝牙规格 : V5.0
- 处理器 : Intel® Pentium® N4200 Apollo Lake 处理器 1.10 GHz
- 显示屏尺寸 : 10.1 英寸
- 显示器分辨率 : 1920 x 1200
- 连接接口 : USB|Micro HDMI|音频
- 工作湿度 : 10 - 90 %
- 工作温度 : - 10 - 50 °C|14 - 122 °F
- 存储温度范围 : - 22 - 158 °F|- 30 - 70 °C
- 跌落规格 : 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的跌落
- 保修期限 : 3 年