平板电脑
ScanPal EDA71 企业级平板电脑
ScanPal EDA71 企业级平板电脑
如同坚固企业级平板电脑中的瑞士军刀®:。7 英寸 ScanPal™: EDA71 平板电脑为零售、店铺直送、现场服务以及交通运输和物流运营提供适合各种工作流程的灵活解决方案。它提供现代运营所需的处理能力、关键业务应用的实时连接,以及企业级的可靠性、支持和保护。
- 配有肩带的手提箱采用“即拿即走”的设计,让您舒适地携带平板电脑,无需取出箱子即可充分利用所有功能。
- ScanPal EDA71 支持 Android O、P 和 Q,提供您所需的生命周期。
- 增强的网络连接能力,包括 802.11 a/b/g/n/ac、2x2 MIMO WLAN、蓝牙®: 4.2 和 NFC。
- 时尚现代的设计,结合企业级的坚固性。可承受从 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地面的跌落,以及 200 次 0.5 米范围内的滚动。
- 新内存选项、新扫描选项以及功能强大的新处理器平台与新附件相结合,使 ScanPal EDA71 成为满足各种客户需求的理想选择。
- 新的旋转手带便于扫描条码,单手即可握持平板电脑,方便向客户展示屏幕。
随着企业不断优化运营,他们正在寻找可用于多个工作流程的灵活企业级设备。ScanPal EDA71 平板电脑是理想的解决方案。它结合:
- 快速的高通骁龙 SDM450 8 核处理器
- 生动的 7 英寸 Corning®: Gorilla Glass®: 显示屏
- 强大、最新的无线连接
- 任选 2 个扫描仪
- 全新附件
ScanPal EDA71 是各种应用的正确选择:
- 零售速通
- 店铺直送商品
- 在便利店拿取库存
- 在现场检索维修历史信息
- 其他环境
ScanPal EDA71 设备采用直观、现代的触摸屏设计,与消费类平板电脑一样舒适易用,还具有专业级产品的优点,包括对企业至关重要的支持和生命周期。
实用附件
- 旋转手带:使用侧面扫描触发器实现快速的单手扫描;还可以轻松地向客户展示显示器。
- 配有肩带的手提箱:从携带到使用,无需将平板电脑从手提箱中取出。减轻手臂疲劳,解放双手以进行其他活动。
- eHomeBase:带有以太网和 USB 端口的充电站。
- 车载底座:通过连接 USB 外围设备,从车辆或手推车扩展平板电脑的功能。
功能
- 应用
- 物流业
- 零售
- 摄像头
- 是
尺寸
- 整体尺寸
- 21.4 x 11.8 x 2.1 厘米
- 8.4 x 4.6 x 0.83 英寸
Scanning Specifications
- 解码能力
- 1D
- 2D
Network
- 蓝牙规格
- V4.2
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 8
Memory & Data
- 内存
- 64 GB 闪存/4 GB RAM
- 32 GB 闪存/2 GB RAM
Hardware
- 处理器
- 1.8 GHz 高通® SDM450 八核
- 显示屏尺寸
- 7 英寸
- 显示器分辨率
- 1280 x 720
- 连接接口
- USB
- 以太网
- 音频
Environmental
- 工作湿度
- 10 - 90 %
- 工作温度
- 14 - 122 °F
- - 10 - 50 °C
- 存储温度范围
- - 4 - 158 °F
- - 20 - 70 °C
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 可承受室温(10 °C 至 50 °C)下从 1.2 米(4 英尺)高处跌落到水泥地上
- 防护等级
- IP64
- 滚动规格
- 依照 IEC 60068-2-32 规格,可承受超过 200 次 0.5 米(1.64 英尺)高处的滚落
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
ERP
- 品牌
- Honeywell
功能
- 应用
- 物流业
- 零售
- 摄像头
- 是
尺寸
- 整体尺寸
- 21.4 x 11.8 x 2.1 厘米
- 8.4 x 4.6 x 0.83 英寸
Scanning Specifications
- 解码能力
- 1D
- 2D
Network
- 蓝牙规格
- V4.2
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 8
Memory & Data
- 内存
- 64 GB 闪存/4 GB RAM
- 32 GB 闪存/2 GB RAM
Hardware
- 处理器
- 1.8 GHz 高通® SDM450 八核
- 显示屏尺寸
- 7 英寸
- 显示器分辨率
- 1280 x 720
- 连接接口
- USB
- 以太网
- 音频
Environmental
- 工作湿度
- 10 - 90 %
- 工作温度
- 14 - 122 °F
- - 10 - 50 °C
- 存储温度范围
- - 4 - 158 °F
- - 20 - 70 °C
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 可承受室温(10 °C 至 50 °C)下从 1.2 米(4 英尺)高处跌落到水泥地上
- 防护等级
- IP64
- 滚动规格
- 依照 IEC 60068-2-32 规格,可承受超过 200 次 0.5 米(1.64 英尺)高处的滚落
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
ERP
- 品牌
- Honeywell
- 应用 : 物流业|零售
- 摄像头 : 是
- 整体尺寸 : 21.4 x 11.8 x 2.1 厘米|8.4 x 4.6 x 0.83 英寸
- 解码能力 : 1D|2D
- 蓝牙规格 : V4.2
- 操作系统 : Android 8
- 内存 : 64 GB 闪存/4 GB RAM|32 GB 闪存/2 GB RAM
- 处理器 : 1.8 GHz 高通® SDM450 八核
- 显示屏尺寸 : 7 英寸
- 显示器分辨率 : 1280 x 720
- 连接接口 : USB|以太网|音频
- 工作湿度 : 10 - 90 %
- 工作温度 : 14 - 122 °F|- 10 - 50 °C
- 存储温度范围 : - 4 - 158 °F|- 20 - 70 °C
- 跌落规格 : 可承受室温(10 °C 至 50 °C)下从 1.2 米(4 英尺)高处跌落到水泥地上
- 防护等级 : IP64
- 滚动规格 : 依照 IEC 60068-2-32 规格,可承受超过 200 次 0.5 米(1.64 英尺)高处的滚落
- 保修期限 : 1 年
- 品牌 : Honeywell