车载电脑
ThorTM VM3 车载电脑
ThorTM VM3 车载电脑
Thor™: VM3 计算机专为最严峻的配送中心环境、制造厂和货运作业而设计。事实上,它是业界最强大的全尺寸车载移动计算机。VM3 计算机融合了 30.73 厘米(12.1 英寸)显示屏和突破性创新技术,为您的工作流快速带来价值。
- Thor VM3支持多种Windows版本(包括Windows CE),可轻松集成到现有IT基础设施中,同时还提供未来升级路径。
- Intel®: x86 系统架构及 Dual Core 1.5 GHz 处理器可为数据密集型应用提供卓越的性能。
- 内置点火控制,避免因车辆电池耗尽所引发的维修费用或工作效率降低。
- 用户可更换的前面板允许用户自行维修最易磨损和使用频率非常高的部件,而不用将其送回维修站,可减少维修成本。
- 智能底座功能让安装与拆卸只需几秒钟,可随着工作量的变化灵活转移数据终端,实现工作效率的最大化,降低支持与维护成本。
供应链中断所造成的代价是高昂的。您准备好适应以成为具有显著竞争优势的组织了吗?
Thor™: VM3 计算机专为最严峻的配送中心环境、制造厂和货运作业而设计。事实上,它是业界最强大的全尺寸车载移动计算机。VM3 计算机融合了 30.73 厘米(12.1 英寸)显示屏和突破性创新技术,为您的工作流快速带来价值。
- Thor VM3支持多种Windows版本(包括Windows CE),可轻松集成到现有IT基础设施中,同时还提供未来升级路径。
- Intel®: x86 系统架构及 Dual Core 1.5 GHz 处理器可为数据密集型应用提供卓越的性能。
- 内置点火控制,避免因车辆电池耗尽所引发的维修费用或工作效率降低。
- 用户可更换的前面板允许用户自行维修最易磨损和使用频率非常高的部件,而不用将其送回维修站,可减少维修成本。
- 智能底座功能让安装与拆卸只需几秒钟,可随着工作量的变化灵活转移数据终端,实现工作效率的最大化,降低支持与维护成本。
供应链中断所造成的代价是高昂的。您准备好适应以成为具有显著竞争优势的组织了吗?Thor VM3 车载计算机 配备 Thor VM3 车载计算机后,您就准备就绪了:
- 智能底座让用户在工作量变更时能够快速将计算机从一台叉车移动至另一台叉车,实现动态换班,在节约支持与维护成本方面获得立竿见影的效果。
- 现场可更换前面板:将最易磨损和受损的两个部件——键盘和触摸屏,设计为用户可更换的模块化配件,减少了投资和维护成本。只需要一支螺丝刀就可实现轻松更换。该功能还为备用计算机更换备用前面板,减少投资成本。
- 点火控制允许您设置电源管理参考值,节省启动时间并延长车辆电池寿命。Thor VM3 计算机支持多种基于 Windows®: 的操作系统,因此随着业务需求的增长,可以非常简单地进行系统集成和应用程序开发。VM3 计算机让您更高效地进行拣箱、装车、入库和补货等作业。
无论在室内、室外、仓库、车间,还是在多式联运场所,VM3计算机总能让您选到所需的选项来最大化地提升严苛环境中的工作效率。
配备 Thor VM3 车载计算机后,您就准备就绪了:
- 智能底座让用户在工作量变更时能够快速将计算机从一台叉车移动至另一台叉车,实现动态换班,在节约支持与维护成本方面获得立竿见影的效果。
- 现场可更换前面板:将最易磨损和受损的两个部件——键盘和触摸屏,设计为用户可更换的模块化配件,减少了投资和维护成本。只需要一支螺丝刀就可实现轻松更换。该功能还为备用计算机更换备用前面板,减少投资成本。
- 点火控制允许您设置电源管理参考值,节省启动时间并延长车辆电池寿命。Thor VM3 计算机支持多种基于 Windows®: 的操作系统,因此随着业务需求的增长,可以非常简单地进行系统集成和应用程序开发。VM3 计算机让您更高效地进行拣箱、装车、入库和补货等作业。
无论在室内、室外、仓库、车间,还是在多式联运场所,VM3计算机总能让您选到所需的选项来最大化地提升严苛环境中的工作效率。
功能
- 应用
- 配送
- 制造
尺寸
- 整体尺寸
- 31.8 x 26 x 6.2 厘米
- 12.5 x 10.3 x 2.4 英寸
Network
- 蓝牙规格
- v2.0
Software & Firmware
- 操作系统
- Windows Embedded Compact
- Windows Embedded Standard
- Windows 10 IoT Enterprise
- Windows 7
Memory & Data
- 内存
- 4 GB RAM
Hardware
- 显示器分辨率
- 1024 x 768
- 显示屏尺寸
- 12.1 英寸
- 30.7 厘米
- 处理器
- 1.5 GHz 双核 Intel Atom E3826
- 连接接口
- RS-232
- 音频
- RF 天线
- CANbus
- USB
Environmental
- 工作温度
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- 存储温度范围
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- 工作湿度
- 5 - 95 %
Standards & Approvals
- 抗振性
- MIL-STD-810F
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
功能
- 应用
- 配送
- 制造
尺寸
- 整体尺寸
- 31.8 x 26 x 6.2 厘米
- 12.5 x 10.3 x 2.4 英寸
Network
- 蓝牙规格
- v2.0
Software & Firmware
- 操作系统
- Windows Embedded Compact
- Windows Embedded Standard
- Windows 10 IoT Enterprise
- Windows 7
Memory & Data
- 内存
- 4 GB RAM
Hardware
- 显示器分辨率
- 1024 x 768
- 显示屏尺寸
- 12.1 英寸
- 30.7 厘米
- 处理器
- 1.5 GHz 双核 Intel Atom E3826
- 连接接口
- RS-232
- 音频
- RF 天线
- CANbus
- USB
Environmental
- 工作温度
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- 存储温度范围
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- 工作湿度
- 5 - 95 %
Standards & Approvals
- 抗振性
- MIL-STD-810F
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
- 应用 : 配送|制造
- 整体尺寸 : 31.8 x 26 x 6.2 厘米|12.5 x 10.3 x 2.4 英寸
- 蓝牙规格 : v2.0
- 操作系统 : Windows Embedded Compact|Windows Embedded Standard|Windows 10 IoT Enterprise|Windows 7
- 内存 : 4 GB RAM
- 显示器分辨率 : 1024 x 768
- 显示屏尺寸 : 12.1 英寸|30.7 厘米
- 处理器 : 1.5 GHz 双核 Intel Atom E3826
- 连接接口 : RS-232|音频|RF 天线|CANbus|USB
- 工作温度 : - 22 - 122 °F|- 30 - 50 °C
- 存储温度范围 : - 22 - 122 °F|- 30 - 50 °C
- 工作湿度 : 5 - 95 %
- 抗振性 : MIL-STD-810F
- 保修期限 : 1 年