佩戴式扫描设备
8680i 可配戴迷你移动计算机
8680i 可配戴迷你移动计算机
8680i 可配戴迷你移动计算机是霍尼韦尔最先进的紧凑型、高性能蓝牙®:可配戴扫描解决方案,可单手佩戴,设计用于帮助企业精简冗繁的工作流,例如拣货、分类、上架和包装,让每一次交易处理快速高效。
- 8680i 可配戴迷你移动计算机设计用于加速频繁的扫描任务,腾出双手以完成所需的工作。
- 8680i 可配戴迷你移动计算机可承受 2,000 次 0.5 米(1.6 英尺)范围内的滚动,以及恶劣的工作环境。
- 霍尼韦尔运营智能工作流分析可管理电池组的生命周期,确保不间断的全班次运行;设置和固件更新可简单部署。
- 高级版提供可定制的视线范围屏幕、Wi-Fi 和应用程序开发用 SDK,使 8680i 作为单独的设备就可以支持工作流精简,取代扫描仪+移动计算机组合。
- 设备模块的现场可配置附件支持环形或手套外形规格:大容量或超薄电池可根据工作周期需要调整尺寸/重量:标准或高级版本,适合工作流程需求。
操作员每次拿起、扫描,再放下手持式扫描仪会花费 5 秒的时间。对于需要高频率扫描的工作流,例如拣货、分类、上架和包装,这些无用功会加倍,占用大量工作时间。可佩戴扫描确保数据捕获随时可用,改善了生产力和效率,操作员可腾出手来处理其他工作。霍尼韦尔 8680i 可配戴迷你移动计算机是一种小尺寸、高性能、无需手动操作的无线扫描仪,设计用于帮助企业改善每个扫描处理的工作流效率、减少运行停机和辅助成本,并改善生产率。8680i 可配戴迷你移动计算机可提供标准型号,用于简单的蓝牙配对数据收集,也可提供高级型号,用于在导向工作流中进行单机操作,可提高大部分常规工作的效率和有效性。标准版本提供轻质、符合人体工学的蓝牙可佩戴扫描功能,可实现清晰的无线连接状态、电池状态和扫描结果的通信。高级版本配备 Wi-Fi、可自定义的用户显示屏以及双按钮界面,可实现用独立设备达成精简的工作流,而无需使用扫描器与移动计算机的组合。显示屏可向操作员显示关键信息,以便其根据具体工作需要做出响应(例如确认工作完成或标记例外)。可根据工作环境定制灵活的配置选项,可选择双指指环或手套选项(即将推出),并选择超薄版或扩展版电池以适应工作周期、班制时长,以及尺寸/重量优先级。
Scanning Specifications
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 扫描模式
- 全方位面积成像
- 运动公差
- 最高 584 cm (230 in)/s
- 间距
- 45
- 解码能力
- 1D
- 2D
- 扫描次数
- 8000
- 扫描范围
- 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 斜角
- 60
Network
- 蓝牙规格
- v4.1
Hardware
- 引擎类型
- 2D
Environmental
- 工作湿度
- 0 - 95 %
- 工作温度
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- 存储温度范围
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP54
- 跌落规格
- 从 1.5 米(4.9 英尺)高处跌落到水泥地 30 次
Service Terms
- 保修期限
- 2 年
Scanning Specifications
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 扫描模式
- 全方位面积成像
- 运动公差
- 最高 584 cm (230 in)/s
- 间距
- 45
- 解码能力
- 1D
- 2D
- 扫描次数
- 8000
- 扫描范围
- 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 斜角
- 60
Network
- 蓝牙规格
- v4.1
Hardware
- 引擎类型
- 2D
Environmental
- 工作湿度
- 0 - 95 %
- 工作温度
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- 存储温度范围
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 140 °F
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP54
- 跌落规格
- 从 1.5 米(4.9 英尺)高处跌落到水泥地 30 次
Service Terms
- 保修期限
- 2 年
- 亮度 : 0 - 100000 流明
- 扫描模式 : 全方位面积成像
- 运动公差 : 最高 584 cm (230 in)/s
- 间距 : 45
- 解码能力 : 1D|2D
- 扫描次数 : 8000
- 扫描范围 : 标准范围(最远 24 英尺(600 毫米)100% UPC)
- 斜角 : 60
- 蓝牙规格 : v4.1
- 引擎类型 : 2D
- 工作湿度 : 0 - 95 %
- 工作温度 : - 4 - 122 °F|- 20 - 50 °C
- 存储温度范围 : - 20 - 60 °C|- 4 - 140 °F
- 防护等级 : IP54
- 跌落规格 : 从 1.5 米(4.9 英尺)高处跌落到水泥地 30 次
- 保修期限 : 2 年