佩戴式扫描设备
CT40 可配戴计算机
CT40 可配戴计算机
CT40 可配戴解决方案是一款专用的可配戴附件,可提供高效的非手持式操作。通过可配戴扫描和计算,公司可确保门店库房、小部件拣选、零售包装、仓库、交通运输和物流的持续运营,降低人力成本并提高生产率。
- Mobility Edge 企业管理工具允许公司一次性测试和验证应用、加速整个企业的部署、优化设备性能、简化维护并延长产品生命周期。
- 面向未来的投资保护,支持从 Android 7.1 (N) 开始的五代 Android。通过霍尼韦尔 Sentinel 提供距上次 Google 补丁后长达五年的安全更新。
- 与霍尼韦尔连接的应用程序以及第三方应用程序(例如,MDM、Push to Talk 和 VoIP 软件)轻松兼容并无缝集成,最大程度地提高效率并保护您的投资。
- 工业级成像器提高生产率和通量,提供线性和二维码的高性能扫描、扫描移动部件的高运动公差,以及读取低质量或破损条码的能力。
- 柔软的橡胶指套可提高舒适性和消除卫生顾虑,因为它们不透水,便于清洁,而且在换班时可迅速更换。柔软的柔韧表面可减少滑动或旋转。
让商品更快地送达消费者,提供更好的购物体验,并获取更强大的客户群,保持领先于同行。坚固耐用的企业级 CT40 移动计算机与专门制造的可配戴附件相结合,提供高效的非手持操作。通过使用非手持操作,可配戴扫描和计算可确保门店库房、小部件拣选、零售包装、仓库、交通运输和物流的持续运营,降低人力成本并提高生产率。借助基于霍尼韦尔 CT40 移动计算机的可配戴解决方案,公司将获得多用途解决方案。CT40 设备可从可配戴支架中取出,或者用作不同应用中的独立设备。CT40 移动计算机在霍尼韦尔的 Mobility Edge™ 平台上构建,可通过 Android 进行升级,提供更低的总拥有成本,并最大限度地提高客户投资回报。它已经过 Android Enterprise Recommended(一项由 Google 领导的计划)验证,可帮助企业自信地选择、部署和管理最适合其企业需求的 Android 设备和服务。高性能有线指环式扫描仪采用霍尼韦尔行业领先的成像和解码技术,可提供快速解码速度、出色的运动公差,并改善扫描性能,即使对于低质量或破损的条码也是如此。橡胶质地的表带式臂环可随着手臂的移动而略有伸缩,可紧贴手臂,防止滑落或旋转。橡胶材料不吸汗,方便换班时清洁。为安全起见,所有部件均可分离,并可方便地转换为左手或右手操作。提供所有标准 CT40 移动计算机附件。
尺寸
- 整体尺寸
- 2 x 1.2 x 1.2 英寸
- 5 x 3 x 3 厘米
Scanning Specifications
- 解码能力
- PDF417
- 1D
- 2D
- 间距
- 45
- 运动公差
- 在最佳焦距时可识读以近 580 cm/s (19.7 in/s) 运动的 13 mil UPC
- 扫描模式
- 面积成像
- 斜角
- 60
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 扫描范围
- 1,000 次 0.5 米高处的滚落
Network
- 蓝牙规格
- v5.0
Environmental
- 工作湿度
- 5 - 95 %
- 工作温度
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- 存储温度范围
- - 13 - 158 °F
- - 25 - 70 °C
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 可承受从 1.2 米(4 英尺)高处跌落到水泥地 30 次
尺寸
- 整体尺寸
- 2 x 1.2 x 1.2 英寸
- 5 x 3 x 3 厘米
Scanning Specifications
- 解码能力
- PDF417
- 1D
- 2D
- 间距
- 45
- 运动公差
- 在最佳焦距时可识读以近 580 cm/s (19.7 in/s) 运动的 13 mil UPC
- 扫描模式
- 面积成像
- 斜角
- 60
- 亮度
- 0 - 100000 流明
- 扫描范围
- 1,000 次 0.5 米高处的滚落
Network
- 蓝牙规格
- v5.0
Environmental
- 工作湿度
- 5 - 95 %
- 工作温度
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- 存储温度范围
- - 13 - 158 °F
- - 25 - 70 °C
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 可承受从 1.2 米(4 英尺)高处跌落到水泥地 30 次
- 整体尺寸 : 2 x 1.2 x 1.2 英寸|5 x 3 x 3 厘米
- 解码能力 : PDF417|1D|2D
- 间距 : 45
- 运动公差 : 在最佳焦距时可识读以近 580 cm/s (19.7 in/s) 运动的 13 mil UPC
- 扫描模式 : 面积成像
- 斜角 : 60
- 亮度 : 0 - 100000 流明
- 扫描范围 : 1,000 次 0.5 米高处的滚落
- 蓝牙规格 : v5.0
- 工作湿度 : 5 - 95 %
- 工作温度 : - 4 - 122 °F|- 20 - 50 °C
- 存储温度范围 : - 13 - 158 °F|- 25 - 70 °C
- 跌落规格 : 可承受从 1.2 米(4 英尺)高处跌落到水泥地 30 次